64-pin (PAP) package image

TFP410PAPR ACTIVO

Transmisor/serializador DVI TMDS de 165 MHz y circuito integrado Panelbus™

ACTIVO custom-reels PERSONALIZADO El carrete a la medida puede estar disponible

Precios

Cant. Precio
+

Cant. paquetes adicionales | Opciones de empresa de transporte Estos productos son exactamente los mismos pero vienen en un tipo de transportador diferente

TFP410PAP ACTIVO
Cant. de paquetes | Empresa de transporte 160 | JEDEC TRAY (10+1)
Inventario
Cant. | Precio 1ku | +

Información de calidad

Calificación Catalog
RoHS
REACH
Acabado de plomo / material de la bola NIPDAU
Clasificación MSL / reflujo máximo Level-3-260C-168 HR
Calidad, fiabilidad
e información sobre el embalaje

Información incluida:

  • RoHS
  • REACH
  • Marcado del dispositivo
  • Acabado de plomo / material de la bola
  • Clasificación MSL / reflujo máximo
  • Estimaciones de tiempo medio entre fallas (MTBF)/fallas en el tiempo (FIT)
  • Contenido del material
  • Resumen de calificaciones
  • Monitoreo continuo de confiabilidad
Ver o descargar
Información adicional sobre la fabricación

Información incluida:

  • Lugar de fabricación
  • Lugar de ensamblaje
Vista

Exportar clasificación

*Solo para referencia

  • US ECCN: EAR99

Información de empaque

Encapsulado | Pines HTQFP (PAP) | 64
Rango de temperatura de funcionamiento (℃) 0 to 70
Cant. de paquetes | Empresa de transporte 1,000 | LARGE T&R

Características para TFP410

  • Digital visual interface (DVI) compliant1
  • Supports pixel rates up to 165MHz (including 1080p and WUXGA at 60Hz)
  • Universal graphics controller interface:
    • 12-bit, dual-edge and 24-bit, single-edge input modes
    • Adjustable 1.1V to 1.8V and standard 3.3V CMOS input signal Levels
    • Fully differential and single-ended input clocking modes
    • Standard Intel 12-bit digital video port compatible as on Intel™ 81x Chipsets
  • Enhanced PLL noise immunity:
    • On-chip regulators and bypass capacitors for reducing system Costs
  • Enhanced jitter performance:
    • No HSYNC jitter anomaly
    • Negligible data-dependent jitter
  • Programmable using I2C serial interface
  • Monitor detection through hot-plug and receiver detection
  • Single 3.3V supply operation
  • 64-Pin TQFP using TI’s PowerPAD™ package
  • TI’s advanced 0.18µm EPIC-5™ CMOS process technology
  • Pin compatible with SiI164 DVI transmitter(1)

(1)The digital visual interface (DVI) specification is an industry standard developed by the digital display working group (DDWG) for high-speed digital connection to digital displays and has been adopted by industry-leading PC and consumer electronics manufacturers. The TFP410 is compliant to the DVI Revision 1.0 specification.

Descripción de TFP410

The TFP410 device is a Texas Instruments PanelBus™ flat-panel display product, part of a comprehensive family of end-to-end DVI 1.0-compliant solutions, targeted at the PC and consumer electronics industry.

The TFP410 device provides a universal interface to allow a glueless connection to most commonly available graphics controllers. Some of the advantages of this universal interface include selectable bus widths, adjustable signal levels, and differential and single-ended clocking. The adjustable 1.1V to 1.8V digital interface provides a low-EMI, high-speed bus that connects seamlessly with 12-bit or 24-bit interfaces. The DVI interface supports flat-panel display resolutions up to UXGA at 165MHz in 24-bit true color pixel format.

The TFP410 device combines PanelBus circuit innovation with TI’s advanced 0.18µm EPIC-5 CMOS process technology and TI’s ultra-low ground inductance PowerPAD package. The result is a compact 64-pin TQFP package providing a reliable, low-current, low-noise, high-speed digital interface solution.

Precios

Cant. Precio
+

Cant. paquetes adicionales | Opciones de empresa de transporte Estos productos son exactamente los mismos pero vienen en un tipo de transportador diferente

TFP410PAP ACTIVO
Cant. de paquetes | Empresa de transporte 160 | JEDEC TRAY (10+1)
Inventario
Cant. | Precio 1ku | +

Opciones de transportador

Puede elegir diferentes opciones de transportador según la cantidad de piezas, incluido carrete completo, carrete a la medida, cinta cortada, tubo o bandeja.

Un carrete a la medida es un trozo continuo de cinta cortada de un carrete para mantener la trazabilidad del código de lote y fecha, construido para la cantidad exacta solicitada. Siguiendo los estándares de la industria, una chapa de latón conecta una cabecera y cola de 18 pulgadas a ambos extremos de la cinta cortada para alimentar directamente las máquinas de ensamblaje automatizadas. TI incluye una tarifa de preparación de carretes para los pedidos de carretes a la medida.

La cinta cortada es un trozo de cinta cortada de un carrete. TI puede cumplir con los pedidos utilizando múltiples tiras de cintas cortadas o cajas para satisfacer la cantidad solicitada.

TI suele enviar los dispositivos de tubo o bandeja dentro de una caja o en el tubo o la bandeja, dependiendo de la disponibilidad de inventario. Embalamos todas las cintas, tubos o cajas de muestras de acuerdo con los requisitos de descarga electrostática interna y de protección del nivel de sensibilidad a la humedad.

Más información

La selección del código de lote y fecha puede estar disponible

Agregue una cantidad a su carro y comience el proceso de pago para ver las opciones disponibles para seleccionar los códigos de lote o de fecha del inventario existente.

Más información