TLC69601
Controlador de retroiluminación mini LED de atenuación local con disipador de corriente integrado de
TLC69601
- Operating voltage VCC range: 3V to 5.5V
- 16 constant current sinks with high precision:
- Maximum output current / voltage:
- 30mA / 20V: TLC69601
- 60mA / 20V: TLC69611
- 30mA / 50V: TLC69651
- 60mA / 50V: TLC69661
- Device-to-device error: ±2% (typ.)
- Channel-to-channel error: ±2% (typ.)
- Maximum output current / voltage:
- Flexible dimming control:
- Global 8-bit Maximum Current (MC) setting
- Brightness resolution: up to 15-bit
- PWM / Hybrid control mode
- High speed daisy chain interface:
- I/O voltage compatible with: 1.8V / 3.3V
- Data transfer rate: up to 20MHz
- High system efficiency:
- Adaptive headroom voltage control (AHVC)
- Ultra-low device power consumption:
- Standby mode: ICC ≤ 200µA
- Normal mode: ICC ≤ 3.5mA
- EMI enhancement:
- Programmable interface driving capability
- Integrated 4 phase-shifting schemes
- Display quality improvement:
- Minimum brightness update latency
- Programmable black insertion
- Variable refresh rate (VRR) without flickering
- Diagnostics:
- LED open / short detection for each zone
- Device thermal shutdown detection
- Report interface option:
- UART and interrupt pin (INT)
- Two-wire output: CLK_O and SOUT
TLC696x1 is a 16-channel, constant current sink driver. Each device integrates 16 constant current sinks with SRAM for brightness storage. The device connects to each other by two-wire serial interface in diasy chain topology and supports up to 1024 devices for 16,000 local dimming zones.
To optimize system effiency, the device equips with adaptive headroom voltage control scheme to directly control DC/DC. Only the FB pin from last device in serial chain should be connected to DC/DC to acheive simplified system layout. The device also integrates minimum brightness update latency, black insertion and VRR features to improve display quality.
TLC696x1 has three error flags: LED open detection (LOD), LED short detection (LSD) and thermal shutdown detection (TSD) for diagnostic. The device implements two options for readback including UART/INT and SOUT/CLK_O which is programmable by register.

Solicitar más información
La hoja de datos completa y otros recursos de diseño se encuentran disponibles. Solicitar ahora
Documentación técnica
Diseño y desarrollo
Para conocer los términos adicionales o los recursos necesarios, haga clic en cualquier título de abajo para ver la página de detalles cuando esté disponible.
TLC69661RTWEVM — Módulo de evaluación TLC69661 para controlador LED de retroiluminación con atenuación local de 16 ca
PSPICE-FOR-TI — PSpice® para herramienta de diseño y simulación de TI
Encapsulado | Pines | Símbolos CAD, huellas y modelos 3D |
---|---|---|
DSBGA (YBH) | 24 | Ultra Librarian |
WQFN (RTW) | 24 | Ultra Librarian |
Pedidos y calidad
- RoHS
- REACH
- Marcado del dispositivo
- Acabado de plomo/material de la bola
- Clasificación de nivel de sensibilidad a la humedad (MSL) / reflujo máximo
- Estimaciones de tiempo medio entre fallas (MTBF)/fallas en el tiempo (FIT)
- Contenido del material
- Resumen de calificaciones
- Monitoreo continuo de confiabilidad
- Lugar de fabricación
- Lugar de ensamblaje
Los productos recomendados pueden tener parámetros, módulos de evaluación o diseños de referencia relacionados con este producto de TI.
Soporte y capacitación
Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI
El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.
Si tiene preguntas sobre la calidad, el paquete o el pedido de productos de TI, consulte el soporte de TI.