TLC69699-Q1
Conectividad aumentada enchufable universal SPI para automoción para controladores LED TLC696xx-Q1 d
TLC69699-Q1
- AEC-Q100 qualified for automotive applications
- Grade 1: –40°C to 125°C ambient temperature
- Device HBM classification level H3A
- Device CDM classification level C5
- Functional Safety-Capable:
- Documentation available to aid functional safety system design
- Operating voltage VCC range: 2.5V to 5.5V
- SPI peripheral
- Data transfer rate up to 20MHz
- Support multiple peripherals with one controller
- Continuous Clock Serial Interface (CCSI) Controller and Peripheral
- Data transfer rate up to 20MHz
- Programmable clock jitter for EMI enhancement
- Diagnostics
- Open-drain FAULT pin
- SPI communication loss detection
- CRC for SPI communication
- Continuous clock watchdog
- CCSI data integrity
- Data ready interrupt for availability of data
The TLC69699-Q1 SPI-compatible connectivity enables TLC696xx-Q1 device family to be controlled using a standard SPI controller. The device features an internal oscillator to generate the continuous clock required by the TLC696xx-Q1 device family. Jitter can be added to the continuous clock for EMI enhancement. The transmitted data is aligned to the continuous clock to maintain the timing requirements of the CCSI interface.
TLC69699-Q1 incorporates reporting of faults in both the TLC696xx-Q1 daisy chain and TLC69699-Q1 internal. Data transmission of register and brightness to the TLC696xx-Q1 daisy chain is CRC protected by TLC69699-Q1. In addition, both the data and continuous clock lines are guarded by TLC69699-Q1 for stuck-at faults.

Solicitar más información
La hoja de datos completa y otros recursos de diseño están disponibles. Solicitar ahora
Documentación técnica
Diseño y desarrollo
Para conocer los términos adicionales o los recursos necesarios, haga clic en cualquier título de abajo para ver la página de detalles cuando esté disponible.
TLC69699DYYEVM — Módulo de evaluación TLC69699
PSPICE-FOR-TI — PSpice® para herramienta de diseño y simulación de TI
Encapsulado | Pines | Símbolos CAD, huellas y modelos 3D |
---|---|---|
SOT-23-THN (DYY) | 14 | Ultra Librarian |
WSON (DRR) | 12 | Ultra Librarian |
Pedidos y calidad
- RoHS
- REACH
- Marcado del dispositivo
- Acabado de plomo/material de la bola
- Clasificación de nivel de sensibilidad a la humedad (MSL) / reflujo máximo
- Estimaciones de tiempo medio entre fallas (MTBF)/fallas en el tiempo (FIT)
- Contenido del material
- Resumen de calificaciones
- Monitoreo continuo de confiabilidad
- Lugar de fabricación
- Lugar de ensamblaje
Los productos recomendados pueden tener parámetros, módulos de evaluación o diseños de referencia relacionados con este producto de TI.
Soporte y capacitación
Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI
El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.
Si tiene preguntas sobre la calidad, el paquete o el pedido de productos de TI, consulte el soporte de TI.