8-pin (DDF) package image

TLIN1021ADDFRQ1 ACTIVO

Transceptor de LIN protegido contra fallas con inhibición y activación para automoción

ACTIVO custom-reels PERSONALIZADO El carrete a la medida puede estar disponible

Precios

Cant. Precio
+

Información de calidad

Calificación Automotive
RoHS
REACH
Acabado de plomo / material de la bola NIPDAU
Clasificación MSL / reflujo máximo Level-1-260C-UNLIM
Calidad, fiabilidad
e información sobre el embalaje

Información incluida:

  • RoHS
  • REACH
  • Marcado del dispositivo
  • Acabado de plomo / material de la bola
  • Clasificación MSL / reflujo máximo
  • Estimaciones de tiempo medio entre fallas (MTBF)/fallas en el tiempo (FIT)
  • Contenido del material
  • Resumen de calificaciones
  • Monitoreo continuo de confiabilidad
Ver o descargar
Información adicional sobre la fabricación

Información incluida:

  • Lugar de fabricación
  • Lugar de ensamblaje
Vista

Exportar clasificación

*Solo para referencia

  • US ECCN: EAR99

Información de empaque

Encapsulado | Pines SOT-23-THN (DDF) | 8
Rango de temperatura de funcionamiento (℃)
Cant. de paquetes | Empresa de transporte 3,000 | LARGE T&R

Características para TLIN1021A-Q1

  • AEC-Q100 (Grade 1) Qualified for automotive applications
  • Compliant to LIN 2.0, LIN 2.1, LIN 2.2, LIN 2.2A and ISO 17987–4 electrical physical layer (EPL) specification
  • Compliant to SAE J2602-1 LIN Network for Vehicle Applications
  • Functional Safety-Capable
  • Wide input operational voltage range:
    • VSUP range from 4.5 V to 36 V
  • LIN transmit data rate up to 20 kbps
  • LIN receive data rate up to 100 kbps
  • Operating modes: Normal, Standby and Sleep
  • Low-power mode wake-up support with source recognition:
    • Remote wake-up over the LIN bus
    • Local wake-up via the WAKE pin
    • Local wake-up via EN
  • Integrated 45-kΩ LIN pull-up resistor
  • Control of system-level power using the INH pin
  • Power-up/down glitch-free operation on LIN bus and RXD output
  • Protection features: ±45-V LIN bus fault tolerant, 42-V load dump support, undervoltage protection on VSUP, TXD dominant state time-out, thermal shutdown, unpowered node or ground disconnection fail-safe at system level
  • Junction temperatures from -40°C to 150°C
  • Available in 8-pin SOIC, VSON with wettable flanks, and SOT23 packages

Descripción de TLIN1021A-Q1

The TLIN1021A-Q1 is a local interconnect network (LIN) physical layer transceiver. LIN is a low-speed universal asynchronous receiver transmitter (UART) communication protocol, that supports automotive in-vehicle networking.

The TLIN1021A-Q1 transmitter supports data rates up to 20 kbps. The transceiver controls the state of the LIN bus through the TXD pin and reports the state of the bus on its open-drain RXD output pin. The device has a current-limited wave-shaping driver to reduce electromagnetic emissions (EME).

The TLIN1021A-Q1 is designed to support 12-V applications with a wide input voltage operating range. The device supports low-power sleep mode, as well as wake-up from low-power mode through wake over LIN, the WAKE pin, or the EN pin. The device allows system-level reductions in battery current consumption, by selectively enabling the various power supplies that can be present on a node through the TLIN1021A-Q1 INH output pin.

space

Precios

Cant. Precio
+

Opciones de transportador

Puede elegir diferentes opciones de transportador según la cantidad de piezas, incluido carrete completo, carrete a la medida, cinta cortada, tubo o bandeja.

Un carrete a la medida es un trozo continuo de cinta cortada de un carrete para mantener la trazabilidad del código de lote y fecha, construido para la cantidad exacta solicitada. Siguiendo los estándares de la industria, una chapa de latón conecta una cabecera y cola de 18 pulgadas a ambos extremos de la cinta cortada para alimentar directamente las máquinas de ensamblaje automatizadas. TI incluye una tarifa de preparación de carretes para los pedidos de carretes a la medida.

La cinta cortada es un trozo de cinta cortada de un carrete. TI puede cumplir con los pedidos utilizando múltiples tiras de cintas cortadas o cajas para satisfacer la cantidad solicitada.

TI suele enviar los dispositivos de tubo o bandeja dentro de una caja o en el tubo o la bandeja, dependiendo de la disponibilidad de inventario. Embalamos todas las cintas, tubos o cajas de muestras de acuerdo con los requisitos de descarga electrostática interna y de protección del nivel de sensibilidad a la humedad.

Más información

La selección del código de lote y fecha puede estar disponible

Agregue una cantidad a su carro y comience el proceso de pago para ver las opciones disponibles para seleccionar los códigos de lote o de fecha del inventario existente.

Más información