16-pin (PWP) package image

TPS92641PWPR/NOPB ACTIVO

Controladores reductores síncronos para accionamiento LED de atenuación de precisión con controlador

ACTIVO custom-reels PERSONALIZADO El carrete a la medida puede estar disponible

Precios

Cant. Precio
+

Cant. paquetes adicionales | Opciones de empresa de transporte Estos productos son exactamente los mismos pero vienen en un tipo de transportador diferente

TPS92641PWP/NOPB ACTIVO
Cant. de paquetes | Empresa de transporte 92 | TUBE
Inventario
Cant. | Precio 1ku | +
TPS92641PWPT/NOPB ACTIVO custom-reels PERSONALIZADO El carrete a la medida puede estar disponible
Cant. de paquetes | Empresa de transporte 250 | SMALL T&R
Inventario
Cant. | Precio 1ku | +

Información de calidad

Calificación Catalog
RoHS
REACH
Acabado de plomo / material de la bola SN
Clasificación MSL / reflujo máximo Level-1-260C-UNLIM
Calidad, fiabilidad
e información sobre el embalaje

Información incluida:

  • RoHS
  • REACH
  • Marcado del dispositivo
  • Acabado de plomo / material de la bola
  • Clasificación MSL / reflujo máximo
  • Estimaciones de tiempo medio entre fallas (MTBF)/fallas en el tiempo (FIT)
  • Contenido del material
  • Resumen de calificaciones
  • Monitoreo continuo de confiabilidad
Ver o descargar
Información adicional sobre la fabricación

Información incluida:

  • Lugar de fabricación
  • Lugar de ensamblaje
Vista

Exportar clasificación

*Solo para referencia

  • US ECCN: EAR99

Información de empaque

Encapsulado | Pines HTSSOP (PWP) | 16
Rango de temperatura de funcionamiento (℃) -40 to 125
Cant. de paquetes | Empresa de transporte 2,500 | LARGE T&R

Características para TPS92641

  • VIN Range from 7 V to 85 V
  • Wide Dimming Range
    • 500:1 Analog Dimming
    • 2500:1 Standard PWM Dimming
    • 20000:1 Shunt FET PWM Dimming
  • Adjustable LED Current Sense Voltage
  • 2-Ω, 1-Apeak MOSFET Gate Drivers
  • Shunt Dimming MOSFET Gate Driver (TPS92641)
  • Programmable Switching Frequency
  • Precision Voltage Reference 3 V ±2%
  • Input UVLO and Output OVP
  • Low Power Shutdown Mode and Thermal Shutdown

Descripción de TPS92641

The TPS92640 and TPS92641 devices are high-voltage, synchronous NFET controllers for buck-current regulators. Output current regulation is based on valley current-mode operation using a controlled on-time architecture. This control method eases the design of loop compensation while maintaining nearly constant switching frequency. The TPS92640 and TPS92641 devices include a high-voltage start-up regulator that operates over a wide input range of 7 V to 85 V. The PWM controller is designed for high speed capability, including an oscillator frequency range up to 1 MHz. The deadtime between high side and low side gate driver is optimized to provide very high efficiency over a wide input operating voltage and output power range. The TPS92640 and TPS92641 devices accept both analog and PWM input signals, resulting in exceptional dimming control range. Linear response characteristics between input command and LED current is achieved with true zero LED current using low off-set error amplifier and proprietary PWM dimming logic. Both devices also include precision reference capable of supplying current to low power microcontroller. Protection features include cycle-by-cycle current protection, overvoltage protection, and thermal shutdown. The TPS92641 device includes a shunt FET dimming input and MOSFET driver for high resolution PWM dimming.

Precios

Cant. Precio
+

Cant. paquetes adicionales | Opciones de empresa de transporte Estos productos son exactamente los mismos pero vienen en un tipo de transportador diferente

TPS92641PWP/NOPB ACTIVO
Cant. de paquetes | Empresa de transporte 92 | TUBE
Inventario
Cant. | Precio 1ku | +
TPS92641PWPT/NOPB ACTIVO custom-reels PERSONALIZADO El carrete a la medida puede estar disponible
Cant. de paquetes | Empresa de transporte 250 | SMALL T&R
Inventario
Cant. | Precio 1ku | +

Opciones de transportador

Puede elegir diferentes opciones de transportador según la cantidad de piezas, incluido carrete completo, carrete a la medida, cinta cortada, tubo o bandeja.

Un carrete a la medida es un trozo continuo de cinta cortada de un carrete para mantener la trazabilidad del código de lote y fecha, construido para la cantidad exacta solicitada. Siguiendo los estándares de la industria, una chapa de latón conecta una cabecera y cola de 18 pulgadas a ambos extremos de la cinta cortada para alimentar directamente las máquinas de ensamblaje automatizadas. TI incluye una tarifa de preparación de carretes para los pedidos de carretes a la medida.

La cinta cortada es un trozo de cinta cortada de un carrete. TI puede cumplir con los pedidos utilizando múltiples tiras de cintas cortadas o cajas para satisfacer la cantidad solicitada.

TI suele enviar los dispositivos de tubo o bandeja dentro de una caja o en el tubo o la bandeja, dependiendo de la disponibilidad de inventario. Embalamos todas las cintas, tubos o cajas de muestras de acuerdo con los requisitos de descarga electrostática interna y de protección del nivel de sensibilidad a la humedad.

Más información

La selección del código de lote y fecha puede estar disponible

Agregue una cantidad a su carro y comience el proceso de pago para ver las opciones disponibles para seleccionar los códigos de lote o de fecha del inventario existente.

Más información