TPS92667-Q1
Gestor de matriz LED de 16 canales de bajo nivel de ruido automotriz con diagnóstico avanzado
TPS92667-Q1
- AEC-Q100 qualified for automotive applications
- Grade 1: –40°C to 125°C ambient temperature
- Device HBM classification level H1C
- Device CDM classification level C5
- Functional Safety-Capable
- Documentation available to aid functional safety system design
- 16 integrated bypass switches
- Programmable 10-bit PWM dimming
- Programmable slew rate control
- LED open detection and protection
- UART serial communication
- LVDS clock receiver for external system clock
- Previous LMM generation compatible
- CAN transceiver compatible
The TPS92667 LED matrix manager device enables fully dynamic adaptive lighting solutions by providing individual pixel-level LED control. The device includes four sub-strings of four series connected integrated switches for bypassing individual LEDs. The individual sub-strings allow the device to accept either single or multiple current sources.
The TPS92667 has an internal low noise LVDS receiver input for a system clock provided by a TPS92664 or TPS92665 device. The multi-drop, universal, asynchronous, receiver transmitter (UART) serial interface is compatible with TPS92664, TPS92665, TPS92662x and TPS92663x devices.
The TPS92667 incorporates registers for programming phase shift and pulse width of each individual LED in the string and for reporting LED open, short faults and functional parameters.
Solicitar más información
La hoja de datos completa y otra información están disponibles. Solicitar ahora
La información de seguridad funcional está disponible: se debe firmar un acuerdo de confidencialidad. Solicitar ahora
Productos similares que pueden interesarle
Misma funcionalidad con diferente configuración de pines que el dispositivo comparado
Documentación técnica
Tipo | Título | Fecha | ||
---|---|---|---|---|
* | Data sheet | TPS92667-Q1 Automotive Low Noise 16-Channel LED Matrix Manager with Advanced Diagnostics datasheet | PDF | HTML | 05 dic 2022 |
Certificate | TPS92667EVM-243 EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) | 05 dic 2022 |
Diseño y desarrollo
Para conocer los términos adicionales o los recursos necesarios, haga clic en cualquier título de abajo para ver la página de detalles cuando esté disponible.
TPS92667EVM-243 — Módulo de evaluación TPS92667-Q1 para gestores de matriz de LED
El módulo de evaluación TPS92667-Q1 incluye los dispositivos gestores de matrices de 16 canales TPS92667-Q1 y TPS92665-Q1. El kit EVM contiene tres PCB y cableado asociado para proporcionar una solución de energía de extremo a extremo para un sistema de faros de matriz típico. La PCB PSIL243 (...)
TPS92667EVM-DESIGN — TPS92667 evaluation module design resources
Productos y hardware compatibles
Productos
Controladores para LED en automóviles
PSPICE-FOR-TI — PSpice® para herramienta de diseño y simulación de TI
Encapsulado | Pines | Símbolos CAD, huellas y modelos 3D |
---|---|---|
HTQFP (PHP) | 48 | Ultra Librarian |
Pedidos y calidad
- RoHS
- REACH
- Marcado del dispositivo
- Acabado de plomo/material de la bola
- Clasificación de nivel de sensibilidad a la humedad (MSL) / reflujo máximo
- Estimaciones de tiempo medio entre fallas (MTBF)/fallas en el tiempo (FIT)
- Contenido del material
- Resumen de calificaciones
- Monitoreo continuo de confiabilidad
- Lugar de fabricación
- Lugar de ensamblaje
Los productos recomendados pueden tener parámetros, módulos de evaluación o diseños de referencia relacionados con este producto de TI.
Soporte y capacitación
Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI
El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.
Si tiene preguntas sobre la calidad, el paquete o el pedido de productos de TI, consulte el soporte de TI.