TPSM843A22
Módulo de alimentación reductor SWIFT™ síncrono de 12 A con entrada de 4 V a 18 V, modo de corriente
TPSM843A22
- Fixed-frequency, internally compensated advanced current mode (ACM) control
- Integrated 6.5-mΩ and 2-mΩ MOSFETs, Inductor and basic passives
- 4-V to 18-V input voltage range
- 0.5-V to 7-V output voltage range
- True differential remote sense amplifier (RSA)
- Three selectable PWM ramp options to optimize the control loop performance
- Five selectable switching frequencies: 500 kHz, 750 kHz, 1 MHz, 1.5 MHz, and 2.2 MHz
- Synchronizable to an external clock
- 0.5 V, ±0.5% voltage reference accuracy over full temperature range
- 1-ms, 2-ms, 4-ms, and 8-ms selectable soft-start times
- Monotonic start-up into prebiased outputs
- Enable with adjustable input undervoltage lockout
- Power-good output monitor
- Output overvoltage, output undervoltage, input undervoltage, overcurrent, and overtemperature protection
- –40°C to 125°C operating junction temperature
- 6.5-mm × 7.5-mm × 4.0-mm, 25-pin over-molded QFN package
- Lead-free (RoHS compliant)
- Pin compatible with the 20 A - TPSM843B22 and 16 A - TPSM843A26
The TPSM843A22 is a high-efficiency 18-V, 12-A synchronous buck module employing an internally compensated, fixed-frequency advanced current mode (ACM) control architecture, which while always operating under FCCM, generates output voltages from 0.5 V to 7 V. The module is capable of providing high efficiency while operating at a switching frequency up to 2.2 MHz. The module is in a 6.5-mm x 7.5-mm x 4-mm over-molded package, which makes it optimal for designs requiring a small solution size. Additional features include a high accuracy voltage reference, selectable soft-start times, monotonic start-up into prebiased outputs, selectable current limits, adjustable UVLO through the EN pin, and a full suite of fault protections.
Productos similares que pueden interesarle
Reemplazo con funcionalidad mejorada del dispositivo comparado
Documentación técnica
Tipo | Título | Fecha | ||
---|---|---|---|---|
* | Data sheet | TPSM843A22 4-V to 18-V Input, 12-A, Buck Power Module with Internally Compensated, Advanced Current Mode Control datasheet | PDF | HTML | 29 jun 2023 |
Application note | Optimizing EMI Performance in Buck Regulators for Medical Imaging Applications | PDF | HTML | 13 ago 2024 | |
Application brief | Solving Power Design Challenges in Semiconductor Test and ATE Applications | PDF | HTML | 02 ago 2024 | |
Application brief | Solving Power Design Challenges in Medical Imaging Applications | PDF | HTML | 12 jul 2023 |
Diseño y desarrollo
Para conocer los términos adicionales o los recursos necesarios, haga clic en cualquier título de abajo para ver la página de detalles cuando esté disponible.
Encapsulado | Pines | Símbolos CAD, huellas y modelos 3D |
---|---|---|
B3QFN (RDG) | 25 | Ultra Librarian |
Pedidos y calidad
- RoHS
- REACH
- Marcado del dispositivo
- Acabado de plomo/material de la bola
- Clasificación de nivel de sensibilidad a la humedad (MSL) / reflujo máximo
- Estimaciones de tiempo medio entre fallas (MTBF)/fallas en el tiempo (FIT)
- Contenido del material
- Resumen de calificaciones
- Monitoreo continuo de confiabilidad
- Lugar de fabricación
- Lugar de ensamblaje
Soporte y capacitación
Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI
El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.
Si tiene preguntas sobre la calidad, el paquete o el pedido de productos de TI, consulte el soporte de TI.