TPSM843B22
Módulo de alimentación reductor SWIFT™ síncrono de 20 A con entrada de 4 V a 18 V, modo de corriente
TPSM843B22
- Fixed-frequency, internally compensated advanced current mode (ACM) control
- Integrated 6.5-mΩ and 2-mΩ MOSFETs, Inductor and basic passives
- 4-V to 18-V input voltage range
- 0.5-V to 7-V output voltage range
- True differential remote sense amplifier (RSA)
- Three selectable PWM ramp options to optimize the control loop performance
- Five selectable switching frequencies: 500 kHz, 750 kHz, 1 MHz, 1.5 MHz, and 2.2 MHz
- Synchronizable to an external clock
- 0.5 V, ±0.5% voltage reference accuracy over full temperature range
- 1-ms, 2-ms, 4-ms, and 8-ms selectable soft-start times
- Monotonic start-up into prebiased outputs
- Enable with adjustable input undervoltage lockout
- Power-good output monitor
- Output overvoltage, output undervoltage, input undervoltage, overcurrent, and overtemperature protection
- –40°C to 125°C operating junction temperature
- 6.5-mm × 7.5-mm × 4.0-mm, 25-pin over-molded QFN package
- Lead-free (RoHS compliant)
- Pin compatible with the 16 A - TPSM843A26 and 12 A - TPSM843A22
The TPSM843B22 is a high-efficiency 18-V, 20-A synchronous buck module employing an internally compensated, fixed-frequency advanced current mode (ACM) control architecture, which while always operating under FCCM, generates output voltages from 0.5 V to 7 V. The module is capable of providing high efficiency while operating at a switching frequency up to 2.2 MHz. The module is in a 6.5-mm x 7.5-mm x 4-mm over-molded package, which makes it optimal for designs requiring a small solution size. Additional features include a high accuracy voltage reference, selectable soft-start times, monotonic start-up into prebiased outputs, selectable current limits, adjustable UVLO through the EN pin, and a full suite of fault protections.
Productos similares que pueden interesarle
Reemplazo con funcionalidad mejorada del dispositivo comparado
Pin por pin con la misma funcionalidad que el dispositivo comparado
Misma funcionalidad con diferente configuración de pines que el dispositivo comparado
Documentación técnica
Diseño y desarrollo
Para conocer los términos adicionales o los recursos necesarios, haga clic en cualquier título de abajo para ver la página de detalles cuando esté disponible.
TPSM843B22EVM — Módulo de evaluación reductor síncrono TPSM843B22
El módulo de evaluación (EVM) TPSM843B22 es un módulo de alimentación reductor síncrono diseñado para proporcionar una salida de hasta 20 A y con una tensión nominal de 4 V a 18 V. Los MOSFET de lado alto y bajo están incorporados en el interior del encapsulado TPSM843B22 junto con el (...)
Encapsulado | Pines | Símbolos CAD, huellas y modelos 3D |
---|---|---|
B3QFN (RDG) | 25 | Ultra Librarian |
Pedidos y calidad
- RoHS
- REACH
- Marcado del dispositivo
- Acabado de plomo/material de la bola
- Clasificación de nivel de sensibilidad a la humedad (MSL) / reflujo máximo
- Estimaciones de tiempo medio entre fallas (MTBF)/fallas en el tiempo (FIT)
- Contenido del material
- Resumen de calificaciones
- Monitoreo continuo de confiabilidad
- Lugar de fabricación
- Lugar de ensamblaje
Soporte y capacitación
Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI
El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.
Si tiene preguntas sobre la calidad, el paquete o el pedido de productos de TI, consulte el soporte de TI.