TRS202
Controlador/receptor de línea RS-232 de 5 V y doble canal de 120 kbps con salida de +/-9 V y protecc
Hoja de datos
TRS202
- ESD Protection for RS-232 Bus Pins:
- ±15-kV Human-Body Model (HBM)
- Meets or Exceeds the Requirements of TIA/EIA-232-F and ITU v.28 Standards
- Operates at 5-V VCC Supply
- Operates up to 120 kbit/s
- External Capacitors: 4 × 0.1 µF
- Latch-Up Performance Exceeds 100 mA Per JESD 78, Class II
The TRS202 device consists of two line drivers, two line receivers, and a dual charge-pump circuit with ±15-kV ESD protection pin-to-pin (serial-port connection pins, including GND). The device meets the requirements of TIA/EIA-232-F and provides the electrical interface between an asynchronous communication controller and the serial-port connector. The charge pump and four small external capacitors allow operation from a single 5-V supply. The device operates at data signaling rates up to 120 kbit/s and a maximum of 30-V/µs driver output slew rate.
Documentación técnica
No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
Ver todo 1 Tipo | Título | Fecha | ||
---|---|---|---|---|
* | Data sheet | TRS202 5-V Dual RS-232 Line Driver and Receiver With ±15-kV ESD Protection datasheet (Rev. A) | PDF | HTML | 30 nov 2016 |
Pedidos y calidad
Información incluida:
- RoHS
- REACH
- Marcado del dispositivo
- Acabado de plomo/material de la bola
- Clasificación de nivel de sensibilidad a la humedad (MSL) / reflujo máximo
- Estimaciones de tiempo medio entre fallas (MTBF)/fallas en el tiempo (FIT)
- Contenido del material
- Resumen de calificaciones
- Monitoreo continuo de confiabilidad
Información incluida:
- Lugar de fabricación
- Lugar de ensamblaje