TRS232
Controlador/receptor de línea RS-232 de 5 V y doble canal de 120 kbps con salida de +/-9 V y protecc
Hoja de datos
Este producto ya no está en producción. Los nuevos diseños deben considerar un producto alternativo.
Pin por pin con la misma funcionalidad que el dispositivo comparado
TRS232
- Meets or Exceeds TIA/RS-232-F and ITU Recommendation V.28
- Operates From a Single 5-V Power Supply With 1.0-µF Charge-Pump Capacitors
- Operates up to 120 kbit/s
- Two Drivers and Two Receivers
- ±30-V Input Levels
- Low Supply Current . . . 8 mA Typical
- ESD Protection Exceeds JESD22
- 2000-V Human-Body Model (HBM) (A114-A)
- Upgrade With Improved ESD (15-kV HBM) and 0.1-µF Charge-Pump Capacitors Is Available With the TRS202
- APPLICATIONS
- TIA/RS-232-F
- Battery-Powered Systems
- Terminals
- Modems
- Computers
LinASIC is a trademark of Texas Instruments.
The TRS232 is a dual driver/receiver that includes a capacitive voltage generator to supply TIA/RS-232-F voltage levels from a single 5-V supply. Each receiver converts TIA/RS-232-F inputs to 5-V TTL/CMOS levels. This receiver has a typical threshold of 1.3 V, a typical hysteresis of 0.5 V, and can accept ±30-V inputs. Each driver converts TTL/CMOS input levels into TIA/RS-232-F levels. The driver, receiver, and voltage-generator functions are available as cells in the Texas Instruments LinASIC library.
Documentación técnica
No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
Ver todo 1 Tipo | Título | Fecha | ||
---|---|---|---|---|
* | Data sheet | TRS232 Dual RS-232 Driver/Receiver With IEC61000-4-2 Protection datasheet (Rev. A) | 23 sep 2008 |
Pedidos y calidad
Información incluida:
- RoHS
- REACH
- Marcado del dispositivo
- Acabado de plomo/material de la bola
- Clasificación de nivel de sensibilidad a la humedad (MSL) / reflujo máximo
- Estimaciones de tiempo medio entre fallas (MTBF)/fallas en el tiempo (FIT)
- Contenido del material
- Resumen de calificaciones
- Monitoreo continuo de confiabilidad
Información incluida:
- Lugar de fabricación
- Lugar de ensamblaje