UCC33410-Q1
Módulo de CC/CC aislado automotriz de 5 V a 3.3 V, 1 W y 3 kVrms con transformador integrado
UCC33410-Q1
- 1.0W Maximum output power
- 4.5V to 5.5V input voltage operation range
- 3.3V, 3.7V regulated selectable output voltage
- 3.3V: 300mA available load current
- 0.5% typical load regulation
- 2mV/V typical line regulation
- Robust isolation barrier:
- Isolation rating: 3kVRMS
- Surge capability: 6.5kVPK
- Working voltage: 1159VPK
- 200V/ns common mode transient immunity
- Power dense isolated DC/DC module with integrated transformer technology
- Adaptive spread spectrum modulation (SSM)
- Meets CISPR32 Class B emission
- Strong magnetic fields immunity
- Overload and short circuit protection
- Thermal shutdown
- Low inrush current soft-start
- Enable pin with fault reporting mechanism
- Functional Safety-Capable
- Planned Safety-related certifications:
- Basic isolation per DIN EN IEC 60747-17 (VDE 0884-17)
- 3kVRMS isolation for 1 minute per UL 1577
- UL certification per IEC 62368-1, and IEC 60601-1 end equipment standards
- CQC approval per GB4943.1-2022
- AEC-Q100 qualified with the following results:
- Device temperature Grade 1: –40°C to 125°C ambient operating temperature
- VSON-12 (4.0mm × 5.00mm) package
UCC33410-Q1 is an automotive qualified DC/DC power module with integrated transformer technology designed to provide 1.0W of isolated output power. It can support an input voltage operation range of 4.5V to 5.5V and regulate 3.3V output voltage with a selectable headroom of 3.7V.
UCC33410-Q1 features a proprietary transformer architecture that achieves a 3kVRMS isolation rating, while simultaneously supporting low EMI and excellent load regulation.
The UCC33410-Q1 integrates protection features for increased system robustness such as enable pin with fault reporting mechanism, short circuit protection and thermal shutdown.
The UCC33410-Q1 comes in a miniaturized, low-profile solution VSON (4.0mm × 5.00mm) package with 1.00mm height and > 4.1mm creepage and clearance

Solicitar más información
La hoja de datos completa y los documentos adicionales están disponibles. Solicitar ahora
Documentación técnica
Tipo | Título | Fecha | ||
---|---|---|---|---|
* | Data sheet | UCC33410-Q1 Ultra-Small, 1.0W , 3.3V , 3kVRMS Isolation, Automotive DC/DC Module datasheet | PDF | HTML | 19 jun 2024 |
Certificate | UCC33420EVM-080 EU Declaration of Conformity (DoC) | 19 ene 2024 |
Diseño y desarrollo
Para conocer los términos adicionales o los recursos necesarios, haga clic en cualquier título de abajo para ver la página de detalles cuando esté disponible.
UCC33420EVM-080 — Módulo de evaluación UCC33420
El UCC33420EVM-080 tiene como objetivo permitir a los diseñadores evaluar el rendimiento y las capacidades del UCC33420. El UCC33420 es un módulo convertidor CC/CC aislado capaz de suministrar 1.5 W con aislamiento de 3 kVrms en un paquete VSON-12 muy pequeño y compacto (4 mm x 5 mm x 1 mm), que (...)
UCC3341x and UCC3341x-Q1 SIMPLIS Model (Rev. A)
Encapsulado | Pines | Símbolos CAD, huellas y modelos 3D |
---|---|---|
VSON-FCRLF (RAQ) | 12 | Ultra Librarian |
Pedidos y calidad
- RoHS
- REACH
- Marcado del dispositivo
- Acabado de plomo/material de la bola
- Clasificación de nivel de sensibilidad a la humedad (MSL) / reflujo máximo
- Estimaciones de tiempo medio entre fallas (MTBF)/fallas en el tiempo (FIT)
- Contenido del material
- Resumen de calificaciones
- Monitoreo continuo de confiabilidad
- Lugar de fabricación
- Lugar de ensamblaje
Soporte y capacitación
Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI
El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.
Si tiene preguntas sobre la calidad, el paquete o el pedido de productos de TI, consulte el soporte de TI.