TPS2121
- Wide operating range: 2.8 V to 22 V
- Absolute maximum input voltage of 24 V
- Low RON resistance:
- TPS2120: 62 mΩ (typical)
- TPS2121: 56 mΩ (typical)
- Adjustable overvoltage supervisor (OVx):
- Accuracy < ±5%
- Adjustable priority supervisor (PR1):
- Accuracy < ±5%
- TPS2121 Supports external voltage reference (CP2) with an accuracy of <1%
- Output current limit (ILM):
- TPS2120: 1 A – 3 A
- TPS2121: 1 A – 4.5 A
- Channel status indication (ST)
- Adjustable input settling time (SS)
- Adjustable output soft start time (SS)
- TPS2121 Fast output switchover (tSW): 5 µs (typical)
- Low Iq from enabled input: 200 µA (typical)
- Low Iq from disabled input: 10 µA (Typical)
- Manual input source selection (OVx)
- Over temperature protection (OTP)
The TPS212x devices are Dual-Input, Single-Output (DISO) Power Multiplexer (MUX) that are well suited for a variety of systems having multiple power sources. The devices will Automatically Detect, Select, and Seamlessly Transition between available inputs.
Priority can be automatically given to the highest input voltage or manually assigned to a lower voltage input to support both ORing and Source Selection operations. A priority voltage supervisor is used to select an input source.
An Ideal Diode operation is used to seamlessly transition between input sources. During switchover, the voltage drop is controlled to block reverse current before it happens and provide uninterrupted power to the load with minimal hold-up capacitance.
Current limiting is used during startup and switchover to protect against overcurrent events, and also protects the device during normal operation. The output current limit can be adjusted with a single external resistor.
The TPS212x devices are available in WCSP and small VQFN-HR package options characterized for operation for a temperature range of –40°C to 125°C.
기술 자료
유형 | 직함 | 날짜 | ||
---|---|---|---|---|
* | Data sheet | TPS212x 2.8-V to 22-V Priority Power MUX with Seamless Switchover datasheet (Rev. F) | 2020/08/28 | |
Application note | Design Example to Implement Automatic Switchover for Backup Power Using TPS2121 | PDF | HTML | 2023/02/24 | |
Application note | Basics of Power MUX (Rev. A) | PDF | HTML | 2020/10/20 | |
E-book | 11 Ways to Protect Your Power Path | 2019/07/03 | ||
EVM User's guide | TPS212x Evaluation Module User's Guide (Rev. A) | 2019/01/15 |
설계 및 개발
추가 조건 또는 필수 리소스는 사용 가능한 경우 아래 제목을 클릭하여 세부 정보 페이지를 확인하세요.
TPS2121EVM-023 — 우선 순위 전원 멀티플렉서 애플리케이션용 TPS2121 평가 모듈
The TPS212x EVM is an evaluation module for TI's TPS212x family of two-input, one-output power multiplexers. This device automatically detects, selects, and seamlessly transitions between two power supplies, each operating from 2.7 V to 22 V. The TPS2121 device, the VSON hot-rod package, can (...)
TPS2121 Unencrypted PSpice Transient Model Package (Rev. A)
PSPICE-FOR-TI — TI 설계 및 시뮬레이션 툴용 PSpice®
TI 설계 및 시뮬레이션 환경용 PSpice는 기본 제공 라이브러리를 이용해 복잡한 혼합 신호 설계를 시뮬레이션할 수 있습니다. 레이아웃 및 제작에 (...)
TIDA-010046 — IEEE802.3at Type-1(≤ 12.95 W) PoE-PD를 지원하는 EMC 준수 10/100Mbps 이더넷 PHY 레퍼런스 설계
PMP40937 — 4s 배터리 충전기 레퍼런스 디자인
TIDA-010070 — 저전압 서보 드라이브를 위한 보호 DC-버스 입력 전원 및 제어 전원 공급 장치 레퍼런스 설계
TIDA-010008 — 그리드 애플리케이션의 과도 차단 기능을 위한 평면 클램프 TV 기반 레퍼런스 설계
TIDA-010034 — 부하 지점의 IEEE802.3at Type-1 PoE 및 12V 어댑터 입력에 대한 IP 네트워크 카메라용 레퍼런스 설계
TIDA-01638 — 백업 전력을 위한 원활한 전환 레퍼런스 설계
패키지 | 핀 | CAD 기호, 풋프린트 및 3D 모델 |
---|---|---|
VQFN-HR (RUX) | 12 | Ultra Librarian |
주문 및 품질
- RoHS
- REACH
- 디바이스 마킹
- 납 마감/볼 재질
- MSL 등급/피크 리플로우
- MTBF/FIT 예측
- 물질 성분
- 인증 요약
- 지속적인 신뢰성 모니터링
- 팹 위치
- 조립 위치
권장 제품에는 본 TI 제품과 관련된 매개 변수, 평가 모듈 또는 레퍼런스 디자인이 있을 수 있습니다.