TPS2116
- Input voltage range: 1.6 V to 5.5 V
- Maximum continuous current: 2.5 A
- On-resistance: 40 mΩ (typical)
- VIN2 standby current: 50 nA (typical)
- Quiescent current: 1.32 uA (typical)
- Switchover modes:
- Priority mode
- Manual mode
- Controlled output slew rate:
- 1.3 ms (typical) at 3.3 V
-
Reverse Current Blocking when VOUT > VINx
- Thermal shutdown
The TPS2116 is a power mux device with a voltage rating of 1.6 V to 5.5 V and a maximum current rating of 2.5 A. The device uses N-channel MOSFETs to switch between supplies while providing a controlled slew rate when voltage is first applied.
Due to its low quiescent of 1.32 uA (typical) and low standby current of 50 nA (typical), the TPS2116 is ideal for systems where a battery is connected to one of the inputs. These low currents extend the life and operation of the battery when in use.
The TPS2116 can be configured for two different switchover behaviors depending on the application. Automatic priority mode prioritizes the supply connected to VIN1 and switches over to the secondary supply (VIN2) when VIN1 drops. Manual mode allows the user to toggle a GPIO or enable signal to switch between channels.
기술 자료
설계 및 개발
추가 조건 또는 필수 리소스는 사용 가능한 경우 아래 제목을 클릭하여 세부 정보 페이지를 확인하세요.
AWRL1432BOOST-BSD — 사각 지대 감지용 AWRL1432 단일 칩 mmWave 센서 평가 보드
AWRL1432BOOST-BSD는 온보드 ROGERS RO3003 고성능 안테나가 포함된 AWRL1432 장치를 기반으로 하는 사용이 편리한 70GHz mmWave 센서 평가 키트입니다. 이 보드를 사용하면 포인트 클라우드 데이터 및 Power-over-USB 인터페이스에 액세스할 수 있습니다. AWRL1432BOOST-BSD는 DCA1000EVM 개발 키트에 대한 직접 연결을 지원합니다. AWRL1432BOOST-BSD에는 차량용 애플리케이션을 위한 12V 작동 TCAN4550도 있습니다.
이 키트는 mmWave 소프트웨어 개발 (...)
IWRL1432BOOST-BSD — 저전력 76GHz~81GHz 산업용 레이더 센서를 지원하는 BSD용 IWRL1432 평가 모듈
IWRL1432BOOST-BSD는 온보드 ROGERS RO3003 고성능 안테나가 포함된 IWRL1432 장치를 기반으로 하는 사용이 편리한 77GHz mmWave 센서 평가 키트입니다. 이 보드를 사용하면 포인트 클라우드 데이터 및 Power-over-USB 인터페이스에 액세스할 수 있습니다. IWRL1432BOOST-BSD에는 이 인터페이스가 필요한 애플리케이션을 위해 12V로 작동하는 TCAN4550도 있습니다.
TPS2116EVM — TPS2116 수동 및 자동 전환을 지원하는 낮은 Iq 전원 멀티플렉서 평가 모듈
TPS2116 평가 모듈(EVM)은 TPS2116을 평가할 수 있도록 완조립 및 테스트를 거친 회로입니다. TPS2116은 사용 가능한 입력 간 자동 또는 수동 전환을 위해 구성할 수 있는 이중 입력, 단일 출력 전원 멀티플렉서입니다. EVM을 사용하면 전체 전압 및 전류 등급의 평가를 위한 TPS2116 작동 모드를 구성할 수 있습니다. 출력, 입력 및 스위칭 파형은 EVM에서 모니터링할 수 있습니다.
PSPICE-FOR-TI — TI 설계 및 시뮬레이션 툴용 PSpice®
TI 설계 및 시뮬레이션 환경용 PSpice는 기본 제공 라이브러리를 이용해 복잡한 혼합 신호 설계를 시뮬레이션할 수 있습니다. 레이아웃 및 제작에 착수하기 (...)
TIDA-010932 — 배터리 백업을 지원하는 24VAC 전력계 레퍼런스 설계
패키지 | 핀 | CAD 기호, 풋프린트 및 3D 모델 |
---|---|---|
SOT-5X3 (DRL) | 8 | Ultra Librarian |
주문 및 품질
- RoHS
- REACH
- 디바이스 마킹
- 납 마감/볼 재질
- MSL 등급/피크 리플로우
- MTBF/FIT 예측
- 물질 성분
- 인증 요약
- 지속적인 신뢰성 모니터링
- 팹 위치
- 조립 위치
권장 제품에는 본 TI 제품과 관련된 매개 변수, 평가 모듈 또는 레퍼런스 디자인이 있을 수 있습니다.