TPS22918-Q1
- AEC-Q100 Qualified
- Integrated single-channel load switch
- Qualified for automotive applications:
- Device Temperature Grade 2: –40°C to +105°C ambient operating temperature range
- Functional safety capable
- Documentation available to aid functional safety system design
- Input voltage range: 1 V to 5.5 V
- Low On-Resistance (RON)
- RON = 52 mΩ (typical) at VIN = 5 V
- RON = 53 mΩ (typical) at VIN = 3.3 V
- 2-A Maximum continuous switch current
- Low quiescent current
- 8.3 µA (typical) at VIN = 3.3 V
- Low-control input-threshold enables use of 1 V or higher GPIO
- Configurable Quick-Output Discharge (QOD)
- Configurable rise time with CT pin
- Small SOT23-6 package (DBV)
- 2.9 mm × 2.8 mm, 0.95-mm Pitch,
1.45-mm height (with leads)
- 2.9 mm × 2.8 mm, 0.95-mm Pitch,
- ESD Performance tested per AEC Q100
- ±2-kV HBM and ±750-V CDM
The TPS22918-Q1 is a single-channel load switch with both configurable rise time and configurable quick-output discharge. The device contains an N-channel MOSFET that can operate over an input voltage range of 1 V to 5.5 V and can support a maximum continuous current of
2 A. The switch is controlled by an on and off input, which is capable of interfacing directly with low-voltage control signals.
The configurable rise time of the device reduces inrush current caused by large bulk load capacitances, thereby reducing or eliminating power supply droop. The TPS22918-Q1 features a configurable quick output discharge (QOD) pin, which controls the fall time of the device to allow design flexibility for power down and sequencing.
The TPS22918-Q1 is available in a small, leaded SOT-23 package (DBV) which allows to visually inspect solder joints. The device is characterized for operation over the free-air temperature range of –40°C to +105°C.
관심 가지실만한 유사 제품
비교 대상 장치와 유사한 기능
기술 자료
설계 및 개발
추가 조건 또는 필수 리소스는 사용 가능한 경우 아래 제목을 클릭하여 세부 정보 페이지를 확인하세요.
LP-AM263 — AM263x 런치패드
LP-AM263 은 AM263x 시리즈의 Sitara™ 고성능 마이크로컨트롤러(MCU)용 비용 최적화된 개발 보드입니다. 이 보드는 다음 애플리케이션을 개발할 수 있는 표준화되고 사용하기 쉬운 플랫폼을 제공하므로 초기 평가 및 프로토타이핑에 이상적입니다.
LP-AM263에는 Sitara AM2634 프로세서와 추가 부품이 포함되어 있어, 사용자가 산업용 이더넷(IE), 표준 이더넷, 고속 직렬 인터페이스(FSI) 등을 포함한 다양한 디바이스 인터페이스를 사용하여 프로토타입을 쉽게 제작할 수 있습니다. AM2634는 (...)
MMWAVEICBOOST — mmWave 센서 캐리어 카드 플랫폼
The MMWAVEICBOOST carrier card expands capabilities of select 60 GHz mmWave evaluation modules. This board provides advanced software developement, debug features such as trace and single step via TI’s Code Composers compatible debuggers. On-board Launchpad interface enables pairing with (...)
TPS22918EVM — TPS22918 5.5V, 2A, 52mΩ 온 저항 부하 스위치 평가 모듈
The TPS22918 evaluation module (EVM) is a fully assembled and tested circuit for evaluating the TPS22918 load switch. The TPS22918EVM allows the user to apply different input voltages (1 V to 5.5 V) under different loading conditions (0 A to 2 A) to the TPS22918. Parameters such as the (...)
BOOSTXL-POSMGR — C2000 DesignDRIVE 위치 관리자 BoosterPack™ 플러그인 모듈
TPS22918 Unencrypted PSpice Transient Model Package (Rev. A)
PSPICE-FOR-TI — TI 설계 및 시뮬레이션 툴용 PSpice®
TI 설계 및 시뮬레이션 환경용 PSpice는 기본 제공 라이브러리를 이용해 복잡한 혼합 신호 설계를 시뮬레이션할 수 있습니다. 레이아웃 및 제작에 (...)
TIDM-1011 — C2000 MCU용 Tamagawa T 형식 절대 인코더 마스터 인터페이스 레퍼런스 설계
TIDM-1008 — C2000 MCU용 EnDat 2.2 절대 인코더 마스터 인터페이스 레퍼런스 설계
TIDM-1010 — C2000 MCU용 BiSS-C 절대 인코더 마스터 인터페이스 레퍼런스 설계
PMP30785 — 주행 모니터링 시스템 레퍼런스 설계을 위한 오토모티브 멀티 레일 전원 공급 장치
PMP22030 — 인포테인먼트 디스플레이를 위한 효율적인 저열, CISPR 25 클래스 5 호환 전원 레퍼런스 설계
TIDA-020001 — 오토모티브 144존 로컬 밝기 조절 백라이트 레퍼런스 설계
TIDA-01008 — 온도 센서가 탑재된 광학 감지 백라이트 레퍼런스 설계
패키지 | 핀 | CAD 기호, 풋프린트 및 3D 모델 |
---|---|---|
SOT-23 (DBV) | 6 | Ultra Librarian |
주문 및 품질
- RoHS
- REACH
- 디바이스 마킹
- 납 마감/볼 재질
- MSL 등급/피크 리플로우
- MTBF/FIT 예측
- 물질 성분
- 인증 요약
- 지속적인 신뢰성 모니터링
- 팹 위치
- 조립 위치
권장 제품에는 본 TI 제품과 관련된 매개 변수, 평가 모듈 또는 레퍼런스 디자인이 있을 수 있습니다.