TPS24750
- 2.5 V to 18 V Bus Operation
- Continuous Current up to 12 A
- Integrated MOSFET with RDS(on) of 3 mΩ (Typical)
- Programmable Current Limit
- Programmable FET SOA Protection
- High ILimit Accuracy from 10 mA to 12 A
- Programmable Fault Timer
- Fast Breaker for Short-Circuit Protection
- Programmable VOUT Slew Rate, UV and OV
- Power-Good and Fault Outputs
- Analog Load Current Monitor
- Thermal Shutdown
- UL 2367 Recognized – File No. E339631
The TPS2475x provide highly integrated load protection for 2.5 V to 18 V applications. The devices integrate a hot swap controller and a power MOSFET in a single package for small form factor applications. These devices protect source, load and internal MOSFET from potentially damaging events. During startup, load current and MOSFET power dissipation are limited to user-selected values. After startup, currents above the user-selected limit will be allowed to flow until programmed timeout – except in extreme overload events when load is immediately disconnected from source.
Programmable FET SOA protection ensures the internal MOSFET operates within its safe operating area (SOA) at all times and the load starts up at a defined ramp rate. This enhances the internal MOSFET performance while improving system reliability. Power good, Fault, and current monitor outputs are provided for system status monitoring and downstream load control.
The devices are available in a 36-pin, 7-mm × 3.5-mm, QFN (RUV) package and fully specified over the –40°C to +125°C operating junction temperature.
관심 가지실만한 유사 제품
다른 핀 출력을 지원하지만 비교 대상 장치와 동일한 기능
기술 자료
설계 및 개발
추가 조건 또는 필수 리소스는 사용 가능한 경우 아래 제목을 클릭하여 세부 정보 페이지를 확인하세요.
TPS24750EVM-546 — 전류 모니터를 지원하는 12A 통합 핫 스왑 보호기
TPS24750EVM-546 features a highly sophisticated hot swap controller with integrated MOSFET with built in SOA protection. The EVM provides the user with convenient test points, connectors, and various indicators for full evaluation of the device. TPS24751 will automatically retry while TPS24750 will (...)
TPS24750 Unencrypted PSpice Transient Model Package (Rev. A)
TVS-RECOMMENDATION-CALC — TVS diode recommendation tool
지원되는 제품 및 하드웨어
PSPICE-FOR-TI — TI 설계 및 시뮬레이션 툴용 PSpice®
TI 설계 및 시뮬레이션 환경용 PSpice는 기본 제공 라이브러리를 이용해 복잡한 혼합 신호 설계를 시뮬레이션할 수 있습니다. 레이아웃 및 제작에 (...)
TIDA-00172 — EnDat 2.2와 위치 인코더의 인터페이스 레퍼런스 디자인
TIDA-00177 — HIPERFACE DSL® 인코더의 2회선 인터페이스 레퍼런스 디자인
The design features a 3.3-V supply RS485 transceiver and line termination and coupling for encoder power over RS485 as per HIPERFACE DSL (...)
TIDA-00179 — 절대 위치 인코더에 대한 범용 디지털 인터페이스 레퍼런스 디자인
TIDA-00175 — 5V BiSS 위치 인코더 인터페이스 레퍼런스 디자인
TIDA-00180 — 위치 인코더 인터페이스를 위한 프로그래머블 출력 전압 및 보호 기능을 갖춘 전원 공급 장치
패키지 | 핀 | CAD 기호, 풋프린트 및 3D 모델 |
---|---|---|
VQFN (RUV) | 36 | Ultra Librarian |