UCC27201A-DIE
- Drives Two N-Channel MOSFETs in
High-Side/Low-Side Configuration - Maximum Boot Voltage
- Maximum VDD Voltage
- On-Chip RD Bootstrap Diode
- Under Voltage Lockout for High-Side and
Low-Side Driver
The UCC27201A is a high frequency N-Channel MOSFET driver that includes a bootstrap diode and high-side/low-side driver with independent inputs for maximum control flexibility. This allows for N-Channel MOSFET control in half-bridge, full-bridge, two-switch forward and active clamp forward converters. The low-side and the high-side gate drivers are independently controlled and matched to 1-ns between the turn-on and turn-off of each other. The UCC27201A is based on the popular UCC27201 drivers, but offers some enhancements. In order to improve performance in noisy power supply environments the UCC27201A has an enhanced ESD input structure and also has the ability to withstand a maximum of -18 V on its HS pin.
기술 자료
유형 | 직함 | 날짜 | ||
---|---|---|---|---|
* | Data sheet | High Frequency, High-Side/Low-Side Driver datasheet | 2012/08/30 | |
More literature | Fundamentals of MOSFET and IGBT Gate Driver Circuits (Replaces SLUP169) (Rev. A) | 2018/10/29 |
설계 및 개발
추가 조건 또는 필수 리소스는 사용 가능한 경우 아래 제목을 클릭하여 세부 정보 페이지를 확인하세요.
PSPICE-FOR-TI — TI 설계 및 시뮬레이션 툴용 PSpice®
TI 설계 및 시뮬레이션 환경용 PSpice는 기본 제공 라이브러리를 이용해 복잡한 혼합 신호 설계를 시뮬레이션할 수 있습니다. 레이아웃 및 제작에 (...)
패키지 | 핀 | CAD 기호, 풋프린트 및 3D 모델 |
---|---|---|
DIESALE (TD) | — |
주문 및 품질
- RoHS
- REACH
- 디바이스 마킹
- 납 마감/볼 재질
- MSL 등급/피크 리플로우
- MTBF/FIT 예측
- 물질 성분
- 인증 요약
- 지속적인 신뢰성 모니터링
- 팹 위치
- 조립 위치