10-pin (DML) package image

TPS22990DMLT 現行

具可調式上升時間、電源良好和可選輸出放電的 5.5-V、10-A、3.9-mΩ 負載開關

現行 custom-reels 客製 可提供客製捲盤
open-in-new 檢視替代方案

定價

數量 價格
+

額外包裝數量 | 包裝類型選項 這些產品完全相同,但包裝類型不同

TPS22990DMLR 現行 custom-reels 客製 可提供客製捲盤
包裝數量 | 運送業者 3,000 | LARGE T&R
庫存
數量 | 價格 1ku | +

品質資訊

等級 Catalog
RoHS
REACH
引腳鍍層 / 焊球材質 NIPDAU | NIPDAUAG
MSL 等級 / 迴焊峰值 Level-2-260C-1 YEAR
品質、可靠性
及包裝資訊

內含資訊:

  • RoHS
  • REACH
  • 產品標記
  • 引腳鍍層 / 焊球材質
  • MSL 等級 / 迴焊峰值
  • MTBF/FIT 估算值
  • 材料內容
  • 認證摘要
  • 進行中的可靠性監測
檢視或下載
其他製造資訊

內含資訊:

  • 晶圓廠位置
  • 組裝地點
檢視

出口分類

*僅供參考

  • 美國 ECCN:EAR99

封裝資訊

封裝 | 針腳 WSON (DML) | 10
操作溫度範圍 (°C) -40 to 105
包裝數量 | 運送業者 250 | SMALL T&R

TPS22990 的特色

  • Integrated Single Channel Load Switch
  • VBIAS Voltage Range: 2.5 V to 5.5 V
  • VIN Voltage Range: 0.6 V to VBIAS
  • On-Resistance
    • RON = 3.9 mΩ (typical) at VIN = 5 V
      (VBIAS = 5 V)
    • RON = 3.9 mΩ (typical) at VIN = 3.3 V
      (VBIAS = 3.3 V)
  • 10-A Maximum Continuous Switch Current
  • Quiescent Current
    • IQ,VBIAS = 63 µA at VBIAS = 5 V
  • Shutdown Current
    • ISD,VBIAS = 5.5 µA at VBIAS = 5 V
    • ISD,VIN = 4 nA at VBIAS = 5 V, VIN = 5 V
  • Controlled and Adjustable Slew Rate through CT
  • Power Good (PG) Indicator
  • Quick Output Discharge (QOD) (TPS22990 Only)
  • 3-mm × 2-mm SON 10-pin Package with Thermal Pad
  • ESD Performance Tested per JESD 22
    • 2-kV HBM and 1-kV CDM

TPS22990 的說明

The TPS22990 product family consists of two devices: TPS22990 and TPS22990N. Each device is a 3.9-mΩ, single-channel load switch with a controlled and adjustable turn on and integrated PG indicator.

The devices contain an N-channel MOSFET that can operate over an input voltage range of 0.6 V to 5.5 V and can support a maximum continuous current of
10 A. The wide input voltage range and high current capability enable the devices to be used across multiple designs and end equipments. 3.9-mΩ On-resistance minimizes the voltage drop across the load switch and power loss from the load switch.

The controlled rise time for the device greatly reduces inrush current caused by large bulk load capacitances, thereby reducing or eliminating power supply droop. The adjustable slew rate through CT provides the design flexibility to trade off inrush current and power up timing requirements. Integrated PG indicator notifies the system about the status of the load switch to facilitate seamless power sequencing.

The TPS22990 has an optional 218-Ω On-chip resistor for quick discharge of the output when switch is disabled to avoid any unknown state caused by floating supply to the downstream load.

The TPS22990 is available in a small, space-saving
3-mm × 2-mm 10-SON package with integrated thermal pad allowing for high power dissipation. The device is characterized for operation over the free-air temperature range of –40°C to +105°C.

定價

數量 價格
+

額外包裝數量 | 包裝類型選項 這些產品完全相同,但包裝類型不同

TPS22990DMLR 現行 custom-reels 客製 可提供客製捲盤
包裝數量 | 運送業者 3,000 | LARGE T&R
庫存
數量 | 價格 1ku | +

包裝類型選項

您可依零件數量選擇不同包裝類型選項,包含完整捲盤、客製化捲盤、剪切捲帶、承載管或盤。

客製化捲盤是從一個捲盤上剪切下來的連續剪切捲帶,以維持批次和日期代碼可追溯性,依要求剪切至確切數量。依照業界標準,銅墊片會在剪切捲帶兩側連接 18 英吋前後導帶,以直接送至自動組裝機器。針對客製化捲盤訂單,TI 將酌收捲帶封裝費用。

剪切捲帶是從捲盤剪切下來的一段捲帶。TI 可能使用多條剪切捲帶或承載盒,以滿足訂單要求數量。

TI 常以盒裝或管裝、盤裝方式運送承載管裝置,視現有庫存而定。所有捲帶、管或樣本盒之封裝,皆符合公司內部靜電放電與防潮保護包裝要求。

進一步了解

可提供批次和日期代碼選擇

在購物車中加入數量,並開始結帳流程以檢視可用選項,從現有庫存中選擇批次或日期代碼。

進一步了解