20-pin (RVC) package image

TPS25940ARVCR 現行

具有反向電流阻斷與 DevSleep 支援的 2.7-V 至 18-V、42mΩ、0.6-5.2A eFuse

現行 custom-reels 客製 可提供客製捲盤
open-in-new 檢視替代方案

定價

數量 價格
+

額外包裝數量 | 包裝類型選項 這些產品完全相同,但包裝類型不同

TPS25940ARVCT 現行 custom-reels 客製 可提供客製捲盤
包裝數量 | 運送業者 250 | SMALL T&R
庫存
數量 | 價格 1ku | +

品質資訊

等級 Catalog
RoHS
REACH
引腳鍍層 / 焊球材質 NIPDAU
MSL 等級 / 迴焊峰值 Level-1-260C-UNLIM
品質、可靠性
及包裝資訊

內含資訊:

  • RoHS
  • REACH
  • 產品標記
  • 引腳鍍層 / 焊球材質
  • MSL 等級 / 迴焊峰值
  • MTBF/FIT 估算值
  • 材料內容
  • 認證摘要
  • 進行中的可靠性監測
檢視或下載
其他製造資訊

內含資訊:

  • 晶圓廠位置
  • 組裝地點
檢視

出口分類

*僅供參考

  • 美國 ECCN:EAR99

封裝資訊

封裝 | 針腳 WQFN (RVC) | 20
操作溫度範圍 (°C) -40 to 85
包裝數量 | 運送業者 3,000 | LARGE T&R

TPS25940 的特色

  • 2.7 V – 18 V Operating Voltage, 20 V (Max)
  • 42 mΩ RON (Typical)
  • 0.6 A to 5.3 A Adjustable Current Limit (±8%)
  • IMON Current Indicator Output (±8%)
  • 200 µA Operating IQ (Typical)
  • 95 µA DevSleep Mode IQ (Typical)
  • 15 µA Disabled IQ (Typical)
  • ±2% Overvoltage, Undervoltage Threshold
  • Reverse Current Blocking
  • 1 µs Reverse Voltage Shutoff
  • Programmable dVo/dt Control
  • Power Good and Fault Outputs
  • –40°C to 125°C Junction Temperature Range
  • UL 2367 Recognized
    • File No. 169910
    • RILIM ≥ 20 kΩ (4.81 A max)
  • UL60950 - Safe during Single Point Failure Test
    • Open/Short ILIM detection

TPS25940 的說明

The TPS25940 eFuse Power Switch is a compact, feature rich power management device with a full suite of protection functions, including a low power DevSleep™ mode that supports compliance with the SATA™ Device Sleep standard. The wide operating range allows control of many popular DC bus voltages. Integrated back to back FETs provide bidirectional current control making the device well suited for systems with load side holdup energy that must not drain back to a failed supply bus.

Load, source and device protection are provided with many programmable features including overcurrent, dVo/dt ramp and overvoltage, undervoltage thresholds. For system status monitoring and downstream load control, the device provides PGOOD, FLT and precise current monitor output. Precise programmable undervoltage, overvoltage thresholds and the low IQ DevSleep mode simplify SSD power management design.

The TPS25940 monitors V(IN) and V(OUT) to provide true reverse current blocking when V(IN) < (V(OUT) - 10 mV). This function supports swift changeover to a boosted voltage energy storage element in systems where backup voltage is greater than bus voltage.

定價

數量 價格
+

額外包裝數量 | 包裝類型選項 這些產品完全相同,但包裝類型不同

TPS25940ARVCT 現行 custom-reels 客製 可提供客製捲盤
包裝數量 | 運送業者 250 | SMALL T&R
庫存
數量 | 價格 1ku | +

包裝類型選項

您可依零件數量選擇不同包裝類型選項,包含完整捲盤、客製化捲盤、剪切捲帶、承載管或盤。

客製化捲盤是從一個捲盤上剪切下來的連續剪切捲帶,以維持批次和日期代碼可追溯性,依要求剪切至確切數量。依照業界標準,銅墊片會在剪切捲帶兩側連接 18 英吋前後導帶,以直接送至自動組裝機器。針對客製化捲盤訂單,TI 將酌收捲帶封裝費用。

剪切捲帶是從捲盤剪切下來的一段捲帶。TI 可能使用多條剪切捲帶或承載盒,以滿足訂單要求數量。

TI 常以盒裝或管裝、盤裝方式運送承載管裝置,視現有庫存而定。所有捲帶、管或樣本盒之封裝,皆符合公司內部靜電放電與防潮保護包裝要求。

進一步了解

可提供批次和日期代碼選擇

在購物車中加入數量,並開始結帳流程以檢視可用選項,從現有庫存中選擇批次或日期代碼。

進一步了解