16-pin (PWP) package image

TPS2H000BQPWPRQ1 現行

具有可調整電流限制的 40-V、1-Ω、雙通道汽車智慧型高壓側開關

現行 custom-reels 客製 可提供客製捲盤
open-in-new 檢視替代方案

定價

數量 價格
+

品質資訊

等級 Automotive
RoHS
REACH
引腳鍍層 / 焊球材質 NIPDAU
MSL 等級 / 迴焊峰值 Level-3-260C-168 HR
品質、可靠性
及包裝資訊

內含資訊:

  • RoHS
  • REACH
  • 產品標記
  • 引腳鍍層 / 焊球材質
  • MSL 等級 / 迴焊峰值
  • MTBF/FIT 估算值
  • 材料內容
  • 認證摘要
  • 進行中的可靠性監測
檢視或下載
其他製造資訊

內含資訊:

  • 晶圓廠位置
  • 組裝地點
檢視

出口分類

*僅供參考

  • 美國 ECCN:EAR99

封裝資訊

封裝 | 針腳 HTSSOP (PWP) | 16
操作溫度範圍 (°C) -40 to 125
包裝數量 | 運送業者 2,000 | LARGE T&R

TPS2H000-Q1 的特色

  • Qualified for automotive applications
  • AEC-Q100 qualified with the following results:
    • Device temperature grade 1: –40°C to 125°C ambient operating temperature range
    • Device HBM ESD classification level H2
    • Device CDM ESD classification level C4B
  • Functional safety capable
    • Documentation available to aid functional safety system design
  • Dual-Channel 1000-mΩ smart high-side switch with full diagnostics
    • Version A: Open-drain status output
    • Version B: Current-Sense analog output
  • Wide operating voltage 3.4 to 40 V
  • Ultralow standby current, <500 nA
  • High-Accuracy current sense:
    • ±10% Under >5-mA load
  • Adjustable current limit with external resistor ±20% under >100-mA load
  • Protection:
    • Short-to-GND protection by current limit (internal or external)
    • Thermal shutdown with latch-off option and thermal swing
    • Inductive load negative voltage clamp with optimized slew rate
    • Loss of GND and loss of battery protection
  • Diagnostic:
    • Overcurrent and short-to-ground detection
    • Open-Load and short-to-battery detection
    • Global fault for fast interrupt
  • 16-Pin Thermally-Enhanced PWP package

TPS2H000-Q1 的說明

The TPS2H000-Q1 family is a fully protected dual-channel smart high-side switch, with integrated 1000‑mΩ NMOS power FETs.

Full diagnostics and high-accuracy current-sense features enable intelligent control of the load.

An external adjustable current limit improves reliability of the whole system by limiting the inrush or overload current.

定價

數量 價格
+

包裝類型選項

您可依零件數量選擇不同包裝類型選項,包含完整捲盤、客製化捲盤、剪切捲帶、承載管或盤。

客製化捲盤是從一個捲盤上剪切下來的連續剪切捲帶,以維持批次和日期代碼可追溯性,依要求剪切至確切數量。依照業界標準,銅墊片會在剪切捲帶兩側連接 18 英吋前後導帶,以直接送至自動組裝機器。針對客製化捲盤訂單,TI 將酌收捲帶封裝費用。

剪切捲帶是從捲盤剪切下來的一段捲帶。TI 可能使用多條剪切捲帶或承載盒,以滿足訂單要求數量。

TI 常以盒裝或管裝、盤裝方式運送承載管裝置,視現有庫存而定。所有捲帶、管或樣本盒之封裝,皆符合公司內部靜電放電與防潮保護包裝要求。

進一步了解

可提供批次和日期代碼選擇

在購物車中加入數量,並開始結帳流程以檢視可用選項,從現有庫存中選擇批次或日期代碼。

進一步了解