16-pin (D) package image

ULQ2003ATDQ1 停產

50-V、7 通道車用達靈頓電晶體陣列

ULQ2003ATDQ1 已停止生產
open-in-new 比較替代產品
具備升級功能,可直接投入使用替代所比較的裝置。
ULQ2003AQDRQ1 現行 50-V、7 通道車用達靈頓電晶體陣列 Replacement

定價

數量 價格
+

額外包裝數量 | 包裝類型選項 這些產品完全相同,但包裝類型不同

ULQ2003ATDRQ1 停產 custom-reels 客製 可提供客製捲盤
包裝數量 | 運送業者 2,500 | LARGE T&R
庫存
數量 | 價格 1ku | +

出口分類

*僅供參考

  • 美國 ECCN:EAR99

更多ULQ2003A-Q1資訊

封裝資訊

封裝 | 針腳 SOIC (D) | 16
操作溫度範圍 (°C) -40 to 105
包裝數量 | 運送業者 40 | TUBE

ULQ2003A-Q1 的特色

  • Qualified for automotive applications
  • ESD protection exceeds 200V using machine model (C = 200pF, R = 0)
  • 500mA-rated collector current (single output)
  • High-voltage outputs: 50V
  • Output clamp diodes
  • Inputs compatible with various types of logic
  • Relay-driver applications

ULQ2003A-Q1 的說明

The ULQ200xA-Q1 devices are high-voltage high-current Darlington transistor arrays. Each consists of seven npn Darlington pairs that feature high-voltage outputs with common-cathode clamp diodes for switching inductive loads. The collector-current rating of a single Darlington pair is 500mA. The Darlington pairs can be paralleled for higher current capability.

The ULQ2003A-Q1 has a 2.7kΩ series base resistor for each Darlington pair, for operation directly with TTL or 5V CMOS devices. The ULQ2004A-Q1 has a 10.5kΩ series base resistor to allow operation directly from CMOS devices that use supply voltages of 6V to 15V. The required input current of the ULQ2004A-Q1 is below that of the ULQ2003A-Q1.

定價

數量 價格
+

額外包裝數量 | 包裝類型選項 這些產品完全相同,但包裝類型不同

ULQ2003ATDRQ1 停產 custom-reels 客製 可提供客製捲盤