TMDSEMU560V2STM-U

XDS560v2 System-Trace-USB-Debug-Tastkopf

TMDSEMU560V2STM-U

Jetzt bestellen

Überblick

Der XDS560v2 ist die leistungsstärkste Debug-Sonde aus der XDS560™ Familie von Debug-Sonden und unterstützt sowohl den traditionellen JTAG-Standard (IEEE1149.1) als auch cJTAG (IEEE1149.7).  Bitte beachten: Diese Lösung unterstützt kein Serial Wire Debug (SWD).

Alle XDS-Debug-Tastköpfe unterstützen außerdem auch Core- und System-Trace in allen ARM- und DSP-Prozessoren, die über einen Embedded Trace Buffer (ETB) verfügen.  Für Trace über Pins ist das XDS560v2 PRO TRACE  erforderlich.

Der XDS560v2 von Texas Instruments wird über einen 60-poligen MIPI-HSPT-Anschluss (mit mehreren Adaptern für TI 14-polig sowie TI 20-polig und ARM 20-polig) mit der Zielplatine und über USB2.0 High Speed (480 Mbit/s) mit dem Host-PC verbunden. 

Der XDS560v2 wird in einem Paket geliefert, das aus folgenden Komponenten besteht:

  • Debug-Pod XDS560v2
  • Wandleradapter von MIPI-HSPT 60-polig zu TI 14-polig
  • Wandleradapter von MIPI-HSPT 60-polig zu TI 20-polig
  • Wandleradapter von MIPI-HSPT 60-polig zu ARM 20-polig
  • USB2.0-Kabel
  • CD-ROM mit Gerätetreibern
  • Kurzanleitung
  • Informationen zur Garantie und Produktregistrierung

Unterstützte Bausteine:

  • SimpleLink-MCUs (CC13xx, CC26xx, CC3x, MSP432)
  • Mikrocontroller C2000, TM4C12x und Hercules
  • Sitara (OMAPL13x, AM335x, AM43xx, AM57xx, AM65xx, AMIC1xx, AM64xx, AM24xx)
  • Automobil-SoCs (TDAx ADAS, DRAx Infotainment)
  • mmWave-Sensoren (IWR/AWR14xx, IWR/AWR16xx, IWR68xx)
  • Fließkomma-DSPs C671x, C672x, C674x und C66x (Keystone I)
  • C642x und C645x
  • Multicore-DSPs 66AK2 und TCI66x + ARM®-SoCs (Keystone II)
  • Energieeffiziente DSPs C55x
  • Digitale Stromversorgungsbausteine UCD3x
  • SoC-Baustein PGA970
  • Weitere SoCs von TI mit PRU, C674x, C66xx, Cortex M, Cortex R und Cortex A-Cores

NICHT unterstützte Bausteine:

  • MSP430 Mikrocontroller
  • mmWave-Sensoren AWR12xx
  • C54x
  • C62x, C670x, C640x und C641x
  • Bausteine, die nur das Serial Wire Debugging (SWD) unterstützen

Notwendige Voraussetzungen:

  • Eine Installation von Code Composer Studio v4 oder höher
  • Ein Host-PC, der den Mindestanforderungen der Code Composer Studio-IDE entspricht
  • Eine Zielplatine mit einem der kompatiblen JTAG-Steckverbinder.

Möglicherweise benötigt:

  • Ein Adapter zum Anschluss an Zielplatinen mit unterschiedlichen JTAG-Steckverbindern

Informationen zum Versand:

  • Abmessungen der Produktbox: 280 x 210 x 51mm (11 x 8,0 x 2,0 Zoll)
  • Gewicht des verpackten Produkts: 450g (1,0lb)

Merkmale

XDS560v2 ist die neueste Variante der XDS560-Familie hochleistungsfähiger Debug-Sonden (Emulatoren) für TI-Prozessoren. Mit den schnellsten Geschwindigkeiten und den meisten Funktionen der gesamten XDS-Familie, ist XDS560v2 die umfassendste Lösung zum Debuggen von TI-Mikrocontrollern, -Prozessoren und -Mikrocontrollern für drahtlose Verbindungen.

Der XDS560v2 unterstützt sowohl die traditionelle IEEE1149.1 (JTAG)-Emulation als auch IEEE1149.7 (cJTAG) und arbeitet mit JTAG-Schnittstellenpegeln von +1,2 V bis +4,1 V.

Compact JTAG (cJTAG) ist eine wesentliche Verbesserung gegenüber herkömmlichem JTAG, da es alle seine Funktionen mit nur zwei Pins unterstützt und in ausgewählten TI-Mikrocontrollern für drahtlose Kommunikation verfügbar ist.

Alle XDS560v2-Modelle unterstützen entweder USB2.0 Highspeed (480Mbps) oder Ethernet 10/100Mbps, wobei einige Modelle beides unterstützen. Außerdem unterstützen einige Modelle PoE (Power over Ethernet) für zusätzliche Flexibilität.

Der XDS560v2 ist vollständig kompatibel mit der Code Composer Studio-IDE von TI.’ Diese Kombination bietet eine komplette Hardware-Entwicklungsumgebung mit integrierter  Entwicklungs-Umgebung, Compiler und vollständigen Hardware-Debugging- und Trace-Funktionen (für ausgewählte Bausteine) für Mikrocontroller, Prozessoren und Mikrocontroller für drahtlose Kommunikation von TI.

Weitere XDS-Produkte:

AC/DC-Controller
UCD3138 Hochintegrierter digitaler Controller für isolierte Stromversorgung mit 3 Rückkopplungs-Schleifen un UCD3138064 Hochintegrierter digitaler Controller für isolierte Stromversorgung mit 64 kB Speicher UCD3138064A Hochintegrierter digitaler Controller für isolierte Stromversorgung UCD3138128 Hochintegrierter digitaler Controller für isolierte Stromversorgung UCD3138128A Hochintegrierter digitaler Controller für isolierte Stromversorgung UCD3138A UCD3138A hochintegrierter digitaler Controller für isolierte Stromversorgung UCD3138A64 Hochintegrierter digitaler Controller für isolierte Stromversorgung

 

Audio- & Radar-DSP-SoCs
66AK2E05 Hochleistungs-Multicore DSP+Arm – 4x Arm A15-Kerne, 1x C66x DSP-Kern, NetCP, 10 GbE 66AK2H06 Hochleistungs-Multicore-DSP+Arm – 2x Arm A15-Kerne, 4x C66x-DSP-Kerne 66AK2H12 Hochleistungs-Multicore-DSP+Arm – 4x Arm A15-Kerne, 8x C66x-DSP-Kerne 66AK2H14 Hochleistungs-Multicore-DSP+Arm – 4x Arm A15-Kerne, 8x C66x DSP-Kerne, 10 GbE AM2732-Q1 Arm® Cortex-R5F-MCU mit zwei Kernen für bis zu 400 MHz mit C66x DSP, Ethernet, Sicherheit und Zuverl SM320C6201-EP Optimierter Festpunkt-DSP C6201 SM320C6415-EP Optimierter Festkomma-DSP C6415 SM320C6424-EP Verbessertes Produkt, C6424 Festkomma-DSP SM320C6472-HIREL Hochzuverlässiger 6 Core C6472 Festkomma-DSP SM320C6678-HIREL Hochzuverlässiges Produkt mit hoher Leistung, 8-Kern-C6678 Fest- und Gleitkomma-DSP SM320C6701 Single-Core-C67x-Fließkomma-DSP für militärische Anwendungen – bis zu 167 MHz SM320C6701-EP Verbessertes Produkt – C6701 Fließkomma-DSP SM320C6711D-EP Verbessertes Produkt – C6711D Fließkomma-DSP SM320C6712D-EP Verbessertes Produkt– C6712D-DSP SM320C6727B Militärtauglicher C6727B-Gleitkomma-DSP SM320C6727B-EP Verbessertes Produkt – C6727-Fließkomma-DSP SM320VC5416-EP Optimiertes Produkt (EP): energieeffizienter C5416-Festkomma-DSP SM320VC5421-EP Erweitertes Produkt (EP) energieeffizienter C5421-Festkomma-DSP SM320VC5507-EP Verbessertes Produkt, C5507 Festkomma-DSP mit geringem Stromverbrauch SMJ320C6201B Digitaler Festkomma-Signalprozessor, Militäranwendungen SMJ320C6203 C62x Festkomma-DSP in militärischer Qualität – Keramikgehäuse SMJ320C6415 C64x Festkomma-DSP in militärischer Qualität – Keramikgehäuse SMJ320C6701 C67-Fließkomma-DSP in Militärqualität – Keramikgehäuse SMJ320C6701-SP Raumfahrttauglicher C6701 Gleitkomma-DSP – strahlungstolerant, Klasse V mit Keramikgehäuse SMJ320VC5416 C54x Festkomma-DSP in militärischer Qualität – Keramikgehäuse SMV320C6727B-SP Raumfahrttauglicher C6727B Gleitkomma-DSP – strahlungstolerant, Klasse V mit Keramikgehäuse TMS320C5504 C55x Festkomma-DSP mit geringem Stromverbrauch – bis zu 150 MHz, USB TMS320C5505 Energieeffizienter C55x Festkomma-DSP – bis zu 150MHz, USB, LCD-Schnittstelle, FFT HWA, SAR ADC TMS320C5514 C55x Festkomma-DSP mit geringem Stromverbrauch – bis zu 120 MHz, USB TMS320C5515 C55x Festkomma-DSP – bis zu 120 MHz, USB, LDC-Schnittstelle, FFT HWA, SAR ADC mit geringem Stromverb TMS320C5517 Energieeffizienter C55x Festkomma-DSP – bis zu 200MHz, USB, LCD-Schnittstelle, FFT HWA, SAR ADC TMS320C5532 C55x-Festkomma-DSP mit geringem Stromverbrauch – bis zu 100 MHz TMS320C5533 C55x-Festkomma-DSP mit geringem Stromverbrauch, bis zu 100 MHz, USB TMS320C5534 C55x Festkomma-DSP – bis zu 100 MHz, USB, LCD-Schnittstelle mit geringem Stromverbrauch TMS320C5535 Energieeffizienter C55x Festkomma-DSP – bis zu 100MHz, USB, LCD-Schnittstelle, FFT HWA, SAR ADC TMS320C6202B C62x Festkomma-DSP – bis zu 300 MHz, 384 KB TMS320C6203B C62x Festpunkt-DSP – bis zu 300 MHz, 896 KB TMS320C6204 Digitaler Festkomma-Signalprozessor TMS320C6205 Digitaler Festkomma-Signalprozessor TMS320C6410 C64x Festkomma-DSP – bis zu 400MHz, McBSP, McASP, I2C TMS320C6412 C64x Festkomma-DSP – bis zu 720 MHz, McBSP, McASP, I2cC, Ethernet TMS320C6413 C64x Festkomma-DSP – 500 MHz, McBSP, McASP, I2cC TMS320C6414 C64x Festkomma-DSP – bis zu 720MHz, McBSP TMS320C6414T C64x Festkomma-DSP – bis zu 1 GHz, McBSP TMS320C6415 C64x Festkomma-DSP – bis zu 720MHz, McBSP, PCI TMS320C6415T C64x Festkomma-DSP – bis zu 850MHz, McBSP, PCI TMS320C6416 C64x Festkomma-DSP – bis zu 720MHz, McBSP, PCI, VCP/TCP TMS320C6418 C64x Festkomma-DSP – 600 MHz, McBSP, 2 x PCI TMS320C6421 C64x+ Festkomma-DSP – bis zu 600 MHz, 8 Bit EMIFA, 16-Bit DDR2, SDRAM TMS320C6421Q C64x+ Festkomma-DSP – bis zu 600 MHz, 8 Bit EMIFA, 16-Bit DDR2 TMS320C6424 C64x+ Festkomma-DSP – bis zu 600 MHz, 16/8 Bit EMIFA, 32/16 Bit DDR2, SDRAM TMS320C6424Q C64x+ Festkomma-DSP – bis zu 600 MHz, 16/8-Bit EMIFA, 32/16 Bit DDR2 TMS320C6452 C64x+ Festkomma-DSP – bis zu 900 MHz, 1 Gbps-Ethernet TMS320C6454 C64x+ Festkomma-DSP – bis zu 1 GHz, 64-Bit EMIFA, 32/16 Bit DDR2, 1 Gbps-Ethernet TMS320C6455 C64x+ Festkomma-DSP – bis zu 1,2 GHz, 64-Bit EMIFA, 32/16 Bit DDR2, Ethernet 1Gbit/s TMS320C6457 Digitaler Signalprozessor für die Kommunikationsinfrastruktur TMS320C6654 Hochleistungs-Single-Core-C66x-Fest- und Fließkomma-DSP – bis zu 850MHz TMS320C6655 Hochleistungs-Single-Core-C66x-Fest- und Fließkomma-DSP – bis zu 1,25GHz TMS320C6657 Hochleistungs-Dual-Core C66x Fest- und Gleitkomma-DSP – bis zu 1,25 GHz, 2 UART TMS320C6671 Hochleistungs-Single-Core C66x Fest- und Fließkomma-DSP - 1GHz TMS320C6672 Hochleistungs-Dual-Core C66x Fest- und Gleitkomma-DSP – bis zu 1,25 GHz TMS320C6674 Hochleistungs-Quad-Core C66x Fest- und Gleitkomma-DSP – bis zu 1,25 GHz TMS320C6678 Hochleistungs-Octo-C66x Fest- und Gleitkomma-DSP – bis zu 1,25 GHz TMS320C6701 C67x Fließkomma-DSP – bis zu 167MHz, McBSP TMS320C6711D C67x-Fließkomma-DSP – bis zu 250 MHz, McBSP, 32-Bit-EMIFA TMS320C6712D C67x-Fließkomma-DSP – bis zu 150 MHz, McBSP, 16-Bit-EMIFA TMS320C6713B C67x-Fließkomma-DSP – bis zu 300 MHz, McBSP, 16-Bit-EMIFA TMS320C6720 C67x Fließkomma-DSP – 200 MHz, McASP, 16-Bit-EMIFA TMS320C6722B C67x Fließkomma-DSP – bis zu 250 MHz, McASP, 16-Bit-EMIFA TMS320C6726B C67x Fließkomma-DSP – bis zu 266 MHz, McASP, 16-Bit-EMIFA TMS320C6727 C67x Fließkomma-DSP – bis zu 250 MHz, McASP, 32-Bit-EMIFA TMS320C6727B C67x Fließkomma-DSP – bis zu 350 MHz, McASP, 32-Bit-EMIFA TMS320C6742 Energieeffizienter C674x-Fließkomma-DSP – 200 MHz TMS320C6743 Energieeffizienter C674x-Fließkomma-DSP – 375 MHz TMS320C6745 C674x Fließkomma-DSP mit geringem Stromverbrauch – 456MHz, QFP TMS320C6746 Energieeffizienter C674x-Fließkomma-DSP – 456 MHz TMS320C6747 C674x Fließkomma-DSP mit geringem Stromverbrauch – 456 MHz, PBGA TMS320C6748 C674x Fließkomma-DSP mit geringem Stromverbrauch – 456 MHz, SATA TMS320DM8127 Digitaler DaVinci-Medienprozessor TMS320DM8147 Digitaler DaVinci-Medienprozessor TMS320DM8148 Digitaler DaVinci-Medienprozessor TMS320VC5401 Digitaler Festkomma-Signalprozessor TMS320VC5402 Digitaler Signalprozessor TMS320VC5402A Digitaler Festkomma-Signalprozessor TMS320VC5404 Digitaler Signalprozessor TMS320VC5407 Digitaler Signalprozessor TMS320VC5501 Energieeffizienter C55x-Festkomma-DSP – bis zu 300MHz TMS320VC5502 Digitaler Festkomma-Signalprozessor TMS320VC5503 Energieeffizienter C55x-Festkomma-DSP – bis zu 200MHz TMS320VC5506 C55x-Festkomma-DSP – 108 MHz mit geringem Stromverbrauch TMS320VC5507 Digitaler Festkomma-Signalprozessor TMS320VC5509A Digitaler Festkomma-Signalprozessor TMS320VC5510A Digitale Festkomma-Signalprozessoren

 

MCUs für den Antriebsstrang und die Zonen- und Chassissteuerung in der Automobilindustrie
AM2632-Q1 Dual-Core Arm® Cortex®-R5F-MCU mit bis zu 400 MHz mit Echtzeitsteuerung, Funktions- und Datensicherh AM2634-Q1 Quad-Core Arm® Cortex®-R5F-MCU, 400 MHz, mit Echtzeitsteuerung, Funktions- und Datensicherheit für d AM263P2-Q1 Dual-Core Arm® Cortex® R5F MCU, max. 400 MHz, Echtzeitsteuerung, erweiterbarer Speicher, Automoti AM263P4-Q1 Quad-Core Arm® Cortex®-R5F-MCU, 400 MHz, mit Echtzeitsteuerung und Flash-in-Gehäuse für die Automobi TMS320F280025-Q1 C2000™-MCU für den Automobilbereich, 32 Bit, mit 100 MHz, FPU, TMU, 128 KB Flash TMS320F280025C-Q1 C2000™-MCU für den Automobilbereich, 32 Bit, mit 100 MHz, FPU, TMU, 128 KB Flash-Speicher, CLB TMS320F280036-Q1 C2000™ 32-Bit-MCU für den Automobilbereich 120 MHz 256 KB Flash, FPU, TMU mit CLA, AES und CAN-FD TMS320F280036C-Q1 C2000™ 32-Bit-MCU für den Automobilbereich 120 MHz 256 KB Flash, FPU, TMU mit CLA, CLB, AES und CAN- TMS320F280037-Q1 C2000™ 32-Bit-MCU, 120-MHz, 256-KB-Flashspeicher, FPU, TMU mit CLA, AES und CAN-FD für die Automobil TMS320F280037C-Q1 C2000™ 32-Bit-MCU für den Automobilbereich 120 MHz 256 KB Flash, FPU, TMU mit CLA, CLB, AES und CAN- TMS320F280038-Q1 C2000™ 32-Bit-MCU für den Automobilbereich 120 MHz 384 KB Flash, FPU, TMU mit CLA, AES und CAN-FD TMS320F280038C-Q1 C2000™ 32-Bit-MCU, 120 MHz, 384 KB Flashspeicher, FPU, TMU mit CLA, CLB, AES und CAN-FD für die Auto TMS320F280039-Q1 C2000™ 32-Bit-MCU für den Automobilbereich 120 MHz 384 KB Flash, FPU, TMU mit CLA, AES und CAN-FD TMS320F280039C-Q1 C2000™ 32-Bit-MCU, 120 MHz, 384 KB Flashspeicher, FPU, TMU mit CLA, CLB, AES und CAN-FD für die Auto TMS320F280048-Q1 C2000™-MCU für den Automobilbereich, 32 Bit, mit 100 MHz, FPU, TMU, 256 KB Flash-Speicher, CLA, PGAs TMS320F280048C-Q1 C2000™-MCU für den Automobilbereich, 32 Bit, mit 100 MHz, FPU, TMU, 256 KB Flash-Speicher, CLA, Inst TMS320F280049-Q1 C2000™-MCU für den Automobilbereich, 32 Bit, mit 100 MHz, FPU, TMU, 256 KB Flash-Speicher, CLA, PGAs TMS320F280049C-Q1 C2000™-MCU für den Automobilbereich, 32 Bit, mit 100 MHz, FPU, TMU, 256 KB Flash-Speicher, CLA, Inst TMS320F28026-Q1 C2000™-MCU für den Automobilbereich, 32 Bit, mit 60 MHz, 32 KB Flash TMS320F28027-Q1 C2000™-MCU für den Automobilbereich, 32 Bit, mit 60 MHz, 64 KB Flash TMS320F28027F-Q1 C2000™-MCU für den Automobilbereich, 32 Bit, mit 60 MHz, 64 KB Flash-Speicher, InstaSPIN-FOC TMS320F28034-Q1 C2000™-MCU für den Automobilbereich, 32 Bit, mit 60 MHz, 128 KB Flash TMS320F28035-Q1 C2000™-MCU für den Automobilbereich, 32 Bit, mit 60 MHz, 128 KB Flash-Speicher, CLA TMS320F28375S-Q1 C2000™-MCU für den Automobilbereich, 32 Bit, mit 400 MIPS, 1xCPU, 1xCLA, FPU, TMU, 1024 KB Flash-Spe TMS320F28377D-Q1 C2000™-32-Bit-MCU für den Automobilbereich, mit 800 MIPS, 2xCPU, 2xCLA, FPU, TMU, 1024 KB Flash, EMI TMS320F28377S-Q1 C2000™-MCU für den Automobilbereich, 32 Bit, mit 400 MIPS, 1xCPU, 1xCLA, FPU, TMU, 1024 KB Flash-Spe TMS320F28379D-Q1 C2000™-MCU für den Automobilbereich, 32 Bit, mit 800 MIPS, 2xCPU, 2xCLA, FPU, TMU, 1024 KB Flash-Spe TMS320F28384D-Q1 C2000™-MCU für den Automobilbereich, 32 Bit, mit Connectivity Manager, 2x C28x + CLA CPU, 1,5 MB Fla TMS320F28384S-Q1 C2000™-MCU für den Automobilbereich, 32 Bit, mit Connectivity Manager, 1x C28x + CLA CPU, 1 MB Flash TMS320F28386D-Q1 C2000™-MCU für den Automobilbereich, 32 Bit, mit Connectivity Manager, 2x C28x + CLA CPU, 1,5 MB Fla TMS320F28386S-Q1 C2000™-MCU für den Automobilbereich, 32 Bit, mit Connectivity Manager, 1x C28x + CLA CPU, 1 MB Flash TMS470MF03107 16/32-Bit-RISC-Flash-Mikrocontroller TMS470MF04207 16/32-Bit-RISC-Flash-Mikrocontroller TMS470MF06607 16/32-Bit-RISC-Flash-Mikrocontroller TMS570LC4357 16/32-Bit-RISC-Flash-MCU, Arm Cortex-R5F, EMAC, FlexRay, Auto Q-100 TMS570LS0232 16/32-Bit-RISC-Flash-MCU, Arm Cortex-R4, Auto Q-100 TMS570LS0332 16/32-Bit-RISC-Flash-MCU, Arm Cortex-R4, Auto Q-100 TMS570LS0432 16/32-Bit-RISC-Flash-MCU, Arm Cortex-R4, Auto Q-100 TMS570LS0714 16/32-Bit-RISC-Flash-MCU, Arm Cortex-R4F, Auto Q-100 TMS570LS0714-S Hochleistungsfähiger 32-Bit ARM Cortex-R5-basierter Mikrocontroller TMS570LS0914 16/32-Bit-RISC-Flash-MCU, Arm Cortex-R4F, Auto Q-100 TMS570LS1114 16/32-Bit-RISC-Flash-MCU, Cortex R4F, Auto Q100 TMS570LS1115 16/32-Bit-RISC-Flash-MCU, Cortex R4F, Auto Q100, FlexRay TMS570LS1224 16/32-Bit-RISC-Flash-MCU, Cortex R4F, Auto Q100 TMS570LS1225 16/32-Bit-RISC-Flash-MCU, Cortex R4F, Auto Q100, FlexRay TMS570LS1227 16/32-Bit-RISC-Flash-MCU, Cortex R4F, Auto Q100, FlexRay, EMAC TMS570LS2124 16/32-Bit-RISC-Flash-MCU, Arm Cortex-R4F TMS570LS2125 16/32-Bit-RISC-Flash-MCU, Arm Cortex-R4F, FlexRay TMS570LS2134 16/32-Bit-RISC-Flash-MCU, Arm Cortex-R4F TMS570LS2135 16/32-Bit-RISC-Flash-MCU, Arm Cortex-R4F, FlexRay TMS570LS2135-S 16-/32-Bit-RISC-Flash-Mikrocontroller TMS570LS3134 16/32-Bit-RISC-Flash-MCU, Arm Cortex-R4F TMS570LS3135 16/32-Bit-RISC-Flash-MCU, Arm Cortex-R4F, FlexRay TMS570LS3137 16/32-Bit-RISC-Flash-MCU, Arm Cortex-R4F, EMAC, FlexRay

 

MCUs für die Karosserie und Beleuchtung in der Automobilindustrie
AM2612-Q1 Dual-Core-Arm®-Cortex®-R5F-basierte MCU mit bis zu 400 MHz, Echtzeitsteuerung und Sicherheitsfunktio AM2631-Q1 Single-Core Arm® Cortex®-R5F-MCU, bis 400 MHz, Echtzeitsteuerung/Sicherheit, für Automobilindustrie F28M35H52C-Q1 C2000™-MCU für den Automobilbereich, zwei Kerne, 32 Bit, mit 250 MIPS, 1024 KB Flash TMS320C28343-Q1 C2000™-MCU für die Automobilindustrie, 32 Bit, mit 200 MIPS, FPU, 260 KB RAM, EMIF TMS320C28346-Q1 C2000™-MCU für die Automobilindustrie, 32 Bit, mit 300 MIPS, FPU, 516 KB RAM, EMIF TMS320F280021-Q1 C2000™-MCU für den Automobilbereich, 32 Bit, mit 100 MHz, FPU, TMU, 32 KB Flash TMS320F280023-Q1 C2000™-MCU für den Automobilbereich, 32 Bit, mit 100 MHz, FPU, TMU, 64 KB Flash TMS320F280034-Q1 C2000™ 32-Bit-MCU für den Automobilbereich 120 MHz 128 KB Flash, FPU, TMU mit CLA, AES und CAN-FD TMS320F280040-Q1 C2000™-MCU für den Automobilbereich, 32 Bit, mit 100 MHz, FPU, TMU, 128 KB Flash-Speicher, PGAs, SDF TMS320F280040C-Q1 C2000™-MCU für den Automobilbereich, 32 Bit, mit 100 MHz, FPU, TMU, 128 KB Flash-Speicher, InstaSPIN TMS320F280041-Q1 C2000™-MCU für den Automobilbereich, 32-Bit, mit 100 MHz, FPU, TMU, 128 KB Flash-Speicher, PGAs, SDF TMS320F280041C-Q1 C2000™-MCU für den Automobilbereich, 32 Bit, mit 100 MHz, FPU, TMU, 128 KB Flash-Speicher, InstaSPIN TMS320F2801-Q1 C2000™-MCU für die Automobilindustrie, 32 Bit, mit 100 MHz, 32 KB Flash-Speicher, 6 PWM TMS320F28016-Q1 C2000™-MCU für den Automobilbereich, 32 Bit, mit 60 MHz, 32 KB Flash-Speicher, 8 PWM, CAN TMS320F2802-Q1 C2000™-MCU für den Automobilbereich, 32 Bit, mit 100 MHz, 64 KB Flash-Speicher, 6 PWM TMS320F28022-Q1 C2000™-MCU für die Automobilindustrie, 32 Bit, mit 50 MHz, 32 KB Flash-Speicher, 8 PWM TMS320F28023-Q1 C2000™-MCU für den Automobilbereich, 32 Bit, mit 50 MHz, 64 KB Flash TMS320F28030-Q1 C2000™-MCU für den Automobilbereich, 32 Bit, mit 60 MHz, 32 KB Flash TMS320F28031-Q1 C2000™-MCU für den Automobilbereich, 32 Bit, mit 60 MHz, 64 KB Flash-Speicher, ADC mit 2 MSPS TMS320F28032-Q1 C2000™-MCU für den Automobilbereich, 32 Bit, mit 60 MHz, 64 KB Flash-Speicher, ADC mit 4,6 MSPS TMS320F28033-Q1 C2000™-MCU für den Automobilbereich, 32 Bit, mit 60 MHz, 64 KB Flash-Speicher, ADC mit 4,6 MSPS, CLA TMS320F28052-Q1 C2000™-MCU für den Automobilbereich, 32 Bit, mit 60 MHz, 64 KB Flash-Speicher, PGAs, ADC mit 3,75 MS TMS320F28052F-Q1 C2000™-MCU für den Automobilbereich, 32 Bit, mit 60 MHz, 64 KB Flash, InstaSPIN-FOC, PGAs TMS320F28052M-Q1 C2000™-MCU für den Automobilbereich, 32 Bit, mit 60 MHz, 64 KB Flash, InstaSPIN-MOTION, PGAs TMS320F28054-Q1 C2000™-MCU für den Automobilbereich, 32 Bit, mit 60 MHz, 128 KB Flash-Speicher, PGAs TMS320F28054F-Q1 C2000™-MCU für den Automobilbereich, 32 Bit, mit 60 MHz, 128 KB Flash, InstaSPIN-FOC, PGAs TMS320F28054M-Q1 C2000™-MCU für den Automobilbereich, 32 Bit, mit 60 MHz, 128 KB Flash, InstaSPIN-MOTION, PGAs TMS320F2806-Q1 C2000™-MCU für den Automobilbereich, 32 Bit, mit 100 MHz, 64 KB Flash-Speicher, 12 PWM TMS320F28062-Q1 C2000™-MCU für den Automobilbereich, 32 Bit, mit 90 MHz, FPU, 128 KB Flash, 52 KB RAM TMS320F28062F-Q1 C2000™-MCU für den Automobilbereich, 32 Bit, mit 90 MHz, FPU, 128 KB Flash-Speicher, InstaSPIN-FOC TMS320F28066-Q1 C2000™ 32-Bit-MCU, Automobil, 90 MHz, FPU, 256 KB Flash, 68 KB RAM TMS320F28067-Q1 C2000™-MCU für den Automobilbereich, 32 Bit MCU, mit 90 MHz, FPU, 256 KB Flash-Speicher, 100 KB RAM TMS320F28069-Q1 C2000™-MCU für den Automobilbereich, 32 Bit, mit 90 MHz, FPU, VCU, 256 KB Flash-Speicher, CLA TMS320F28069F-Q1 C2000™-MCU, Automobil, 32 Bit, mit 90 MHz, FPU, VCU, CLA, 256 KB Flash, InstaSPIN-FOC TMS320F28069M-Q1 C2000™-MCU für den Automobilbereich, 32 Bit, mit 90 MHz, FPU, VCU, CLA, 256 KB Flash, InstaSPIN-MOTI TMS320F28075-Q1 C2000™-MCU für den Automobilbereich, 32 Bit, mit 120 MHz, FPU, TMU, 512 KB Flash-Speicher, CLA, SDFM TMS320F2808-Q1 C2000™-MCU für den Automobilbereich, 32 Bit, mit 100 MHz, 128 KB Flash-Speicher, 12 PWM TMS320F2809-Q1 C2000™-MCU für den Automobilbereich, 32 Bit, mit 100 MHz, 256 KB Flash-Speicher, 12 PWM TMS320F2810-Q1 C2000™-MCU für den Automobilbereich, 32 Bit, mit 150 MHz, 128 KB Flash TMS320F2811-Q1 C2000™-MCU für den Automobilbereich, 32 Bit, mit 150 MHz, 256 KB Flash TMS320F2812-Q1 C2000™-MCU für den Automobilbereich, 32 Bit, mit 150 MHz, 256 KB Flash, EMIF TMS320F28232-Q1 C2000™-MCU für den Automobilbereich, 32 Bit, mit 100 MIPS, 128 KB Flash-Speicher, EMIF, 12b-ADC TMS320F28234-Q1 C2000™-MCU für den Automobilbereich, 32 Bit, mit 150 MIPS, 256 KB Flash-Speicher, EMIF, 12b-ADC TMS320F28235-Q1 C2000™-MCU für den Automobilbereich, 32 Bit, mit 150 MIPS, 512 KB Flash-Speicher, EMIF, 12b-ADC TMS320F28335-Q1 C2000™-MCU für den Automobilbereich, 32 Bit, mit 150 MIPS, FPU, 512 KB Flash-Speicher, EMIF, 12b-ADC

 

MCUs zur digitalen Stromversorgung in Echtzeit
AM263P4 Vierfacher Quad-Core Arm® Cortex®-R5F-MCU mit bis zu 400 MHz mit Echtzeitsteuerung und erweiterba F28377D-SEP Strahlungstolerante 32-Bit-MCU mit 800 MIPs und dualen C28- und CLA-Kernen mit 1 MB Flash-Speicher F28M35E20B C2000™-MCU, zwei Kerne, 32 Bit, mit 120 MIPS, 512 KB Flash F28M35H22C C2000™-MCU, zwei Kerne, 32 Bit, mit 250 MIPS, 512 KB Flash F28M35H52C C2000™-Dual-Core-32 Bit-MCU mit 250 MIPS, 1024 KB Flash-Speicher F28M35M22C C2000™-MCU, zwei Kerne, 32 Bit, mit 150 MIPS, 512 KB Flash F28M35M52C C2000™-MCU, zwei Kerne, 32 Bit, mit 150 MIPS, 1024 KB Flash F28M36H33B2 C2000™-Dual-Core-32 Bit-MCU mit 275 MIPS, 1024 KB Flash-Speicher F28M36H53B2 C2000™-MCU, zwei Kerne, 32 Bit, mit 250 MIPS, 1024 KB Flash, 64 KB RAM F28M36P53C2 C2000™-MCU, zwei Kerne, 32 Bit, mit 275 MIPS, 1024 KB Flash F28M36P63C2 C2000™-MCU, zwei Kerne, 32 Bit, mit 275 MIPS, 1536 KB Flash SM320F2801-EP C2000™, verbessertes Produkt, 32-Bit-MCU mit 100 MHz, 32 kb Flash, 6 PWM, erweiterter Temperaturbere SM320F2808-EP Verbessertes Produkt, C2000™-32-Bit-MCU mit 100 MHz, 128 KB Flash, 12 PWM SM320F2812 C2000™-MCU, 32 Bit, mit 150 MHz, 256 KB Flash, EMIF, verbessertes Produkt SM320F2812-EP C2000™-MCU, 32 Bit, mit 150 MHz, 256 KB Flash, EMIF, verbessertes Produkt SM320F28335-EP C2000™-MCU, 32 Bit, mit 150 MIPS, FPU, 512 KB Flash, EMIF, 12b-ADC, verbessertes Produkt SM320F28335-HT C2000™-MCU mit Hochtemperaturbeständigkeit, 32 Bit, mit 150 MIPS, FPU, 512 KB Flash, EMIF, 12b-ADC SMJ320F2812 C2000™ militärische 32-Bit-MCU mit 150-MHz, 256-kb-Flash, EMIF TMS320C28341 C2000™-MCU, 32 Bit, mit 200 MIPS, FPU, 196 KB RAM, EMIF TMS320C28342 C2000™-MCU, 32 Bit, mit 300 MIPS, FPU, 196 KB RAM, EMIF TMS320C28343 C2000™-MCU, 32 Bit, mit 200 MIPS, FPU, 260 KB RAM, EMIF TMS320C28344 C2000™-MCU, 32 Bit, mit 300 MIPS, FPU, 260 KB RAM, EMIF TMS320C28345 C2000™-MCU, 32 Bit, mit 200 MIPS, FPU, 516 KB RAM, EMIF TMS320C28346 C2000™-MCU, 32 Bit, mit 300 MIPS, FPU, 516 KB RAM, EMIF TMS320F280021 C2000™-MCU, 32 Bit, mit 100 MHz, FPU, TMU, 32 KB Flash TMS320F280023 C2000™-MCU, 32 Bit, mit 100 MHz, FPU, TMU, 64 KB Flash TMS320F280023C C2000™-MCU, 32 Bit, mit 100 MHz, FPU, TMU, 64 KB Flash, CLB TMS320F280025 C2000™-32-Bit-MCU mit 100 MHz, FPU, TMU, 128 kB Flash TMS320F280025C C2000™ 32-bit-MCU mit 100-MHz, FPU, TMU, 128 kb Flash, CLB TMS320F280033 C2000™ 32-Bit-MCU 120 MHz 128 KB Flash, FPU, TMU, AES und CAN-FD TMS320F280034 C2000™ 32-Bit-MCU, 120 MHz, 128 KB Flashspeicher, FPU, TMU mit CLA, AES und CAN-FD TMS320F280037 C2000™ 32-Bit-MCU 120 MHz 256 KB Flash, FPU, TMU mit CLA, AES und CAN-FD TMS320F280037C C2000™ 32-Bit-MCU 120 MHz 256 KB Flash, FPU, TMU mit CLA, CLB, AES und CAN-FD TMS320F280039 C2000™ 32-Bit-MCU, 120-MHz-, 384-KB-Flashspeicher, FPU, TMU mit CLA, AES und CAN-FD TMS320F280039C C2000™ 32 Bit-MCU, 120 MHz, 384 KB Flash, FPU, TMU mit CLA, CLB, AES und CAN-FD TMS320F280041 C2000™-MCU, 32 Bit, mit 100 MHz, FPU, TMU, 128 KB Flash-Speicher, CLA, PGAs, SDFM TMS320F280041C C2000™-MCU, 32 Bit, mit 100 MHz, FPU, TMU, 128 KB Flash-Speicher, InstaSPIN-FOC, CLB, PGAs, SDFM TMS320F280045 C2000™-MCU, 32 Bit, mit 100 MHz, FPU, TMU, 256 KB Flash, PGAs, SDFM TMS320F280049 C2000™-MCU, 32 Bit, mit 100 MHz, FPU, TMU, 256 KB Flash-Speicher, CLA, PGAs, SDFM TMS320F280049C C2000™-MCU, 32 Bit, mit 100 MHz, FPU, TMU, 256 KB Flash-Speicher, CLA, InstaSPIN-FOC, CLB, PGAs, SDF TMS320F2801 C2000™-MCU, 32 Bit, mit 100 MHz, 32 KB Flash-Speicher, 6 PWM TMS320F28015 C2000™-MCU, 32 Bit, mit 60 MHz, 32 KB Flash, 8 PWM TMS320F28016 C2000™-MCU, 32 Bit, mit 60 MHz, 32 KB Flash-Speicher, 8 PWM, CAN TMS320F2802 C2000™-MCU, 32 Bit, mit 100 MHz, 64 KB Flash, 6 PWM TMS320F28020 C2000™-MCU, 32 Bit, mit 40 MHz, 32 KB Flash, 8 PWM TMS320F280200 C2000™ 32-Bit-MCU mit 40 MHz, 16 KB Flash TMS320F28021 C2000™ 32-Bit-MCU mit 40 MHz, 64 KB Flash TMS320F28022 C2000™-MCU, 32 Bit, mit 50 MHz, 32 KB Flash, 8 PWM TMS320F280220 Piccolo-Mikrocontroller TMS320F28023 C2000™ 32-Bit-MCU mit 50 MHz, 64 KB Flash TMS320F280230 C2000™-MCU, 32 Bit, mit 40 MHz, 32 KB Flash-Speicher, 6 PWM TMS320F28026 C2000™ 32-Bit-MCU mit 60 MHz, 32-kb-Flash TMS320F28026F C2000™-MCU, 32 Bit, 60 MHz, 32 KB Flash, InstaSPIN-FOC TMS320F28027 C2000™ 32-Bit-MCU mit 60 MHz, 64 KB Flash TMS320F280270 C2000™-MCU, 32 Bit, mit 50 MHz, 32 KB Flash, 6 PWM TMS320F28027F C2000™-MCU, 32 Bit, 60 MHz, 64 KB Flash, InstaSPIN-FOC TMS320F28030 C2000™ 32-Bit-MCU mit 60 MHz, 32 kb Flash, 2 MSPS ADC TMS320F28031 C2000™ 32 Bit-MCU mit 60 MHz, 64 KB Flash, 2 MSPS ADC TMS320F28032 C2000™ 32 Bit-MCU mit 60 MHz, 64 KB Flash, 4,6 MSPS ADC TMS320F28033 C2000™ 32-Bit-MCU mit 60 MHz, 64 KB Flash, 4,6 MSPS ADC, CLA TMS320F28034 C2000™ 32-Bit-MCU mit 60 MHz, 128 KB Flash TMS320F28035 C2000™-MCU, 32 Bit, mit 60 MHz, 128 KB Flash, CLA TMS320F28044 C2000™-MCU, 32 Bit, mit 100 MHz, 128 KB Flash-Speicher, 16 HRPWM TMS320F28050 C2000™-MCU, 32 Bit, mit 60 MHz, 32 KB Flash, PGAs, ADC mit 2 MSPS TMS320F28051 C2000™ 32-bit-MCU mit 60 MHz, 64 KB Flash, PGAs, 2 MSPS-ADC TMS320F28052 C2000™ 32-bit-MCU mit 60 MHz, 64 KB Flash, PGAs, 3,75 MSPS-ADC TMS320F28052F C2000™-MCU, 32 Bit, 60 MHz, 64 KB Flash, InstaSPIN-FOC, PGAs TMS320F28052M C2000™-MCU, 32 Bit, 60 MHz, 64 KB Flash, InstaSPIN-MOTION, PGAs TMS320F28053 C2000™-MCU, 32 Bit, mit 60 MHz, 64 KB Flash, CLA, PGAs, ADC mit 3,75 MSPS TMS320F28054 C2000™ 32-Bit-MCU mit 60 MHz, 128 KB Flash, PGAs TMS320F28054F C2000™-MCU, 32 Bit, 60 MHz, 128 KB Flash, InstaSPIN-FOC, PGAs TMS320F28054M C2000™-MCU, 32 Bit, 60 MHz, 128 KB Flash, InstaSPIN-MOTION, PGAs TMS320F28055 C2000™ 32-bit-MCU mit 60 MHz, 128 KB Flash, CLA, PGAs TMS320F2806 C2000™-MCU, 32 Bit, 100 MHz, 64 KB Flash, 12 PWM TMS320F28062 C2000™ 32-bit-MCU mit 90 MHz, FPU, 128 KB Flash, 52 KB RAM TMS320F28062F C2000™ 32-bit MCU mit 90 MHz, FPU, 128 KB Flash, InstaSPIN-FOC TMS320F28063 C2000™ 32-bit-MCU mit 90 MHz, FPU, 128 KB Flash, 68 KB RAM TMS320F28064 C2000™-MCU, 32 Bit, mit 90 MHz, FPU, VCU, 128 KB Flash, 100 KB RAM TMS320F28065 C2000™ 32-bit-MCU mit 90 MHz, FPU, VCU, CLA, 128 KB Flash, 100 KB RAM TMS320F28066 C2000™ 32-bit-MCU mit 90 MHz, FPU, 256 KB Flash, 68 KB RAM TMS320F28067 C2000™ 32-bit-MCU mit 90 MHz, FPU, 256 KB Flash, 100 KB RAM TMS320F28068F C2000™ 32-bit-MCU mit 90 MHz, FPU, VCU, 256 KB Flash, InstaSPIN-FOC TMS320F28068M C2000™ 32-bit MCU mit 90 MHz, FPU, VCU, 256 KB Flash, InstaSPIN-MOTION TMS320F28069 C2000™ 32-bit-MCU mit 90 MHz, FPU, VCU, 256 KB Flash, CLA TMS320F28069F C2000™ 32-bit MCU mit 90 MHz, FPU, VCU, CLA, 256 KB Flash, InstaSPIN-FOC TMS320F28069M C2000™ 32-bit MCU mit 90 MHz, FPU, VCU, CLA, 256 KB Flash, InstaSPIN-MOTION TMS320F28075 C2000™ 32-bit-MCU mit 120 MHz, FPU, TMU, 512 KB Flash, CLA, SDFM TMS320F28076 C2000™ 32-bit MCU mit 120 MHz, FPU, TMU, 512 KB Flash, CLA, CLB, SDFM TMS320F2808 C2000™-MCU, 32 Bit, mit 100 MHz, 128 KB Flash, 12 PWM TMS320F2809 C2000™-MCU, 32 Bit, mit 100 MHz, 256 KB Flash-Speicher, 12 PWM TMS320F2810 C2000™-MCU, 32 Bit, 150 MHz, 128 KB Flash TMS320F2811 C2000™-MCU, 32 Bit, 150 MHz, 256 KB Flash TMS320F2812 C2000™-MCU, 32 Bit, mit 150 MHz, 256 KB Flash, EMIF TMS320F28232 C2000™-MCU 32 Bit, mit 100 MIPS, 128 KB Flash, EMIF, 12b-ADC TMS320F28234 C2000™-MCU 32 Bit, mit 150 MIPS, 256 KB Flash, EMIF, 12b-ADC TMS320F28235 C2000™-MCU 32 Bit, mit 150 MIPS, 512 KB Flash, EMIF, 12b-ADC TMS320F28332 C2000™-MCU, 32 Bit, mit 100 MIPS, FPU, 128 KB Flash, EMIF, 12b-ADC TMS320F28334 C2000™-MCU, 32 Bit, mit 150 MIPS, FPU, 256 KB Flash, EMIF, 12b-ADC TMS320F28335 C2000™-MCU, 32 Bit, mit 150 MIPS, FPU, 512 KB Flash, EMIF, 12b-ADC TMS320F28374D C2000™ 32-bit-MCU mit 800 MIPS, 2xCPU, 2xCLA, FPU, TMU, 512 KB Flash, EMIF, 12b-ADC TMS320F28374S C2000™-32-Bit-MCU mit 400 MIPS, 1xCPU, 1xCLA, FPU, TMU, 512 kB Flash, EMIF, 12-B-ADC TMS320F28375D C2000™ 32-bit-MCU mit 800 MIPS, 2xCPU, 2xCLA, FPU, TMU, 1024 KB Flash, EMIF, 12b-ADC TMS320F28375S C2000™ 32-Bit-MCU mit 400 MIPS, 1xCPU, 1xCLA, FPU, TMU, 1024 KB Flash, EMIF, 12--ADC TMS320F28376D C2000™ 32-bit-MCU mit 800 MIPS, 2xCPU, 2xCLA, FPU, TMU, 512 KB Flash, EMIF, 16b-ADC TMS320F28376S C2000™ 32-bit-MCU, 400 MIPS, 1×CPU, 1×CLA, FPU, TMU, 512 KB Flash, EMIF, 16-Bit-ADC TMS320F28377D C2000™ 32-bit-MCU mit 800 MIPS, 2xCPU, 2xCLA, FPU, TMU, 1024 KB Flash, EMIF, 16b-ADC TMS320F28377D-EP C2000™ Verbessertes Produkt, 32-bit-MCU mit 800 MIPS, 2xCPU, 2xCLA, FPU, TMU, 1 MB Flash, EMIF, 16-b TMS320F28377S C2000™ 32-bit-MCU, 400 MIPS, 1×CPU, 1×CLA, FPU, TMU, 1024 KB Flash, EMIF, 16-Bit-ADC TMS320F28378D C2000™-MCU, 32 Bit, 800 MIPS, 2xCPU, 2xCLA, FPU, TMU, 1024 KB Flash, CLB, EMIF, 12b-ADC TMS320F28378S C2000™-MCU, 32 Bit, 400 MIPS, 1xCPU, 1xCLA, FPU, TMU, 1024 KB Flash, CLB, EMIF, 12b-ADC TMS320F28379D C2000™-MCU, 32 Bit, 800 MIPS, 2xCPU, 2xCLA, FPU, TMU, 1024 KB Flash, CLB, EMIF, 16b-ADC TMS320F28379S 32-Bit-MCU C2000™ mit 400 MIPS, 1x CPU, 1x CLA, FPU, TMU, 1024 KB Flash-Speicher, CLB, EMIF und 1 TMS320F28384D C2000™ 32-Bit-MCU mit Konnektivitätsmanager, 2x C28x+CLA CPU, 1,5-MB-Flash, FPU64, Ethernet TMS320F28384S C2000™ 32-Bit-MCU mit Konnektivitätsmanager, 1x C28x+CLA CPU, 1,0-MB-Flash, FPU64, Ethernet TMS320F28386D C2000™ 32-Bit-MCU mit Konnektivitätsmanager, 2x C28x+CLA CPU, 1,5-MB-Flash, FPU64, CLB, Ethernet TMS320F28386S C2000™-32-Bit-MCU mit Konnektivitätsmanager, 1x C28x+CLA CPU, 1,0 MB Flash, FPU64, CLB, Ethernet TMS320F28388D C2000™-32-Bit-MCU mit Connectivity Manager, 2x C28x+CLACPU, 1,5 MB Flash, FPU64, CLB, ENET, EtherCAT TMS320F28388S C2000™ 32-Bit-MCU mit Konnektivitätsmanager, 1x C28x+CLA CPU, 1,0-MB-Flash, FPU64, CLB, ENET, EtherC TMS320R2811 C2000™-MCU, 32 Bit, mit 150 MHz, 40 KB RAM

 

MCUs zur Echtzeit-Motorsteuerung und -Automatisierung
AM2612 Dual-Core-Arm®-Cortex-R5F-basierte MCU mit 500 MHz, Echtzeitsteuerung und Sicherheitsfunktionen AM2631 Single-Core Arm® Cortex®-R5F-MCU mit bis zu 400 MHz mit Echtzeitsteuerung, Funktions- und Datensiche AM2632 Dual-Core Arm® Cortex®-R5F-MCU mit bis zu 400 MHz mit Echtzeitsteuerung, Funktions- und Datensicherh AM2634 Quad-Core Arm® Cortex®-R5F-MCU mit bis zu 400 MHz mit Echtzeitsteuerung, Funktions- und Datensicherh RM41L232 16/32-Bit-RISC-Flash-MCU, Arm Cortex-R4F RM42L432 16/32-Bit-RISC-Flash-MCU, Arm Cortex-R4F RM44L520 16/32-Bit-RISC-Flash-MCU, Arm Cortex-R4F RM46L430 16/32-Bit-RISC-Flash-MCU, Cortex R4F, USB RM46L440 16/32-Bit-RISC-Flash-MCU, Cortex R4F, EMAC RM46L450 16/32-Bit-RISC-Flash-MCU, Cortex R4F, EMAC, USB RM46L830 16/32-Bit-RISC-Flash-MCU, Cortex R4F, USB RM46L840 16/32-Bit-RISC-Flash-MCU, Cortex R4F, EMAC RM46L850 16/32-Bit-RISC-Flash-MCU, Cortex R4F, EMAC, USB RM46L852 16/32-Bit-RISC-Flash-MCU, Cortex R4F, EMAC, USB RM48L530 16/32-Bit-RISC-Flash-Mikrocontroller RM48L540 16/32-Bit-RISC-Flash-Mikrocontroller RM48L730 16/32-Bit-RISC-Flash-Mikrocontroller RM48L740 16/32-Bit-RISC-Flash-Mikrocontroller RM48L940 16/32-Bit-RISC-Flash-Mikrocontroller RM48L950 16/32-Bit-RISC-Flash-Mikrocontroller RM48L952 16/32-Bit-RISC-Flash-Mikrocontroller RM57L843 16/32-Bit-Arm Cortex-R5F-Flash-MCU, RISC, EMAC SM320F2812-HT C2000™-MCU für hohe Temperaturen, 32 Bit, mit 150 MHz, 256 KB Flash, EMIF TMS570LC4357-EP Optimierte Produktpalette (EP) – Arm Cortex MCU RISC Flash 16/32 Bit, R5F, FlexRay TMS570LC4357-SEP Raumfahrttauglicher Hercules™ Mikrocontroller auf Basis des Arm® Cortex®-R Kerns TMS570LS3137-EP Verbessertes Produkt – Arm Cortex R4F RISC Flash 16/32 Bit, EMAC, FlexRay

 

Mehrzweck-MCUs
TM4C1230C3PM Hochleistungs-MCU mit 32 Bit auf der Basis des ARM® Cortex®-M4F TM4C1230D5PM 32-bit Arm Cortex-M4F basierte MCU mit 80-MHz, 64-kb Flash, 24-kb RAM, CAN, 64-pin LQFP TM4C1230E6PM 32-bit Arm Cortex-M4F basierte MCU mit 80-MHz, 128-kb Flash, 32-kb RAM, CAN, 64-pin LQFP TM4C1230H6PM 32-bit Arm Cortex-M4F basierte MCU mit 80-MHz, 256-kb Flash, 32-kb RAM, CAN, 64-pin LQFP TM4C1231C3PM 32-bit Arm Cortex-M4F basierte MCU mit 80-MHz, 32-kb Flash, 12-kb RAM, CAN, RTC, 64-pin LQFP TM4C1231D5PM 32 Bit Arm Cortex-M4F basierte MCU mit 80 MHz, 64 kb Flash, 24 kb RAM, CAN, RTC-D, 64-in LQFP TM4C1231D5PZ 32 Bit Arm Cortex-M4F basierte MCU mit 80 MHz, 64 kb Flash, 24 kb RAM, CAN, RTC-D, 100-in LQFP TM4C1231E6PM 32 Bit Arm Cortex-M4F basierte MCU mit 80 MHz, 128 kb Flash, 24 kb RAM, CAN, RTC-D, 64-in LQFP TM4C1231E6PZ 32-Bit-ARM-Cortex-M4F-basierte MCU mit 80-MHz, 256-KB Flash, 32 KB RAM, 2 CAN, RTC, USB, 100-poliges TM4C1231H6PGE 32-Bit-Arm-Cortex-M4F-basierte MCU mit 80 MHz, 256 kB Flash, 32 kB RAM, CAN, RTC, 144-pol. LQFP TM4C1231H6PM 32 Bit Arm Cortex-M4F basierte MCU mit 80 MHz, 256 kb Flash, 32 kb RAM, CAN, RTC-D, 64-in LQFP TM4C1231H6PZ 32-Bit-Arm-Cortex-M4F-basierte MCU mit 80 MHz, 256 kB Flash, 32 kB RAM, CAN, RTC, 100-pol. LQFP TM4C1232C3PM 32-bit Arm Cortex-M4F basierte MCU mit 80-MHz, 32-kb Flash, 32-kb RAM, CAN, USB-D, 64-pin LQFP TM4C1232D5PM 32-bit Arm Cortex-M4F basierte MCU mit 80-MHz, 64-kb Flash, 12-kb RAM, CAN, USB-D, 64-pin LQFP TM4C1232E6PM 32-bit Arm Cortex-M4F basierte MCU mit 80-MHz, 128-kb Flash, 24-kb RAM, CAN, USB-D, 64-pin LQFP TM4C1232H6PM 32-bit Arm Cortex-M4F basierte MCU mit 80-MHz, 256-kb Flash, 32-kb RAM, CAN, USB-D, 64-pin LQFP TM4C1233C3PM 32-bit Arm Cortex-M4F basierte MCU mit 80-MHz, 32-kb Flash, 32-kb RAM, CAN, RTC, USB-D, 64-pin LQFP TM4C1233D5PM 32 Bit Arm Cortex-M4F basierte MCU mit 80 MHz, 64 kb Flash, 12 kb RAM, CAN, RTC, USB-D, 64-pin LQFP TM4C1233D5PZ 32-bit Arm Cortex-M4F basierte MCU mit 80-MHz, 64-kb Flash, 24-kb RAM, CAN, RTC, USB-D, 100-pin LQFP TM4C1233E6PM 32-bit Arm Cortex-M4F basierte MCU mit 80-MHz, 128-kb Flash, 24-kb RAM, CAN, RTC, USB-D, 64-pin LQFP TM4C1233E6PZ 32-bit Arm Cortex-M4F basierte MCU mit 80-MHz, 128-kb Flash, 32-kb RAM, CAN, RTC, USB-D, 100-pin LQF TM4C1233H6PGE 32-bit Arm Cortex-M4F basierte MCU mit 80-MHz, 256-kb Flash, 32-kb RAM, CAN, RTC, USB-D, 144-pin LQF TM4C1233H6PM 32-bit Arm Cortex-M4F basierte MCU mit 80-MHz, 256-kb Flash, 32-kb RAM, CAN, RTC, USB-D, 64-pin LQFP TM4C1233H6PZ 32-bit Arm Cortex-M4F basierte MCU mit 80-MHz, 256-kb Flash, 32-kb RAM, CAN, RTC, USB-D, 100-pin LQF TM4C1236D5PM 32-Bit-Arm-Cortex-M4F-basierte MCU mit 80 MHz, 64 kB Flash, 32 kB RAM, CAN, USB, 64-pol. LQFP TM4C1236E6PM 32 Bit Arm Cortex-M4F basierte MCU mit 80 MHz, 128 kb Flash, 24 kb RAM, CAN, USB-D, 64-in LQFP TM4C1236H6PM 32-Bit-Arm-Cortex-M4F-basierte MCU mit 80 MHz, 256 kB Flash, 32 kB RAM, CAN, USB, 64-pol. LQFP TM4C1237D5PM 32-bit Arm Cortex-M4F basierte MCU mit 80-MHz, 64 kb Flash, 32 kb RAM, CAN, RTC, USB, 64-pin LQFP TM4C1237D5PZ 32-Bit-Arm-Cortex-M4F-basierte MCU, 80 MHz, 64 kB Flash, 24 kB RAM, CAN, RTC, USB-D, 100-pol. LQFP TM4C1237E6PM 32-Bit-Arm-Cortex-M4F-basierte MCU, 80 MHz, 128 kB Flash, 24 kB RAM, CAN, RTC, USB-D, 64-pol. LQFP TM4C1237E6PZ 32-bit Arm Cortex-M4F basierte MCU mit 80-MHz, 128 kb Flash, 32 kb RAM, CAN, RTC, USB, 100-pin LQFP TM4C1237H6PGE 32-Bit-Arm-Cortex-M4F-basierte MCU, 80 MHz, 256 kB Flash, 32 kB RAM, CAN, RTC, USB-D, 144-pol. LQFP TM4C1237H6PM 32-bit Arm Cortex-M4F basierte MCU mit 80-MHz, 256 kb Flash, 32 kb RAM, CAN, RTC, USB, 64-pin LQFP TM4C1237H6PZ 32-bit Arm Cortex-M4F basierte MCU mit 80-MHz, 256 kb Flash, 32 kb RAM, CAN, RTC, USB, 100-pin LQFP TM4C123AE6PM 32-bit Arm Cortex-M4F basierte MCU mit 80 MHz, 128 kb Flash, 32 kb RAM, 2x CAN, 64-pin LQFP TM4C123AH6PM 32-bit Arm Cortex-M4F basierte MCU mit 80 MHz, 256 kb Flash, 32 kb RAM, 2x CAN, 64-pin LQFP TM4C123BE6PM 32-Bit-Arm-Cortex-M4F-basierte MCU, 80 MHz, 128 kB Flash, 32 kB RAM, 2x CAN, RTC, 64-pol. LQFP TM4C123BE6PZ 32-Bit-Arm-Cortex-M4F-basierte MCU, 80 MHz, 128 kB Flash, 32 kB RAM, 2x CAN, RTC, 100-pol. LQFP TM4C123BH6PGE 32-Bit-Arm-Cortex-M4F-basierte MCU, 80 MHz, 256 kB Flash, 32 kB RAM, 2x CAN, RTC, 144-pol. LQFP TM4C123BH6PM 32-Bit-Arm-Cortex-M4F-basierte MCU, 80 MHz, 256 kB Flash, 32 kB RAM, 2x CAN, RTC, 64-pol. LQFP TM4C123BH6PZ 32-Bit-Arm-Cortex-M4F-basierte MCU, 80 MHz, 256 kB Flash, 32 kB RAM, 2x CAN, RTC, 100-pol. LQFP TM4C123BH6ZRB 32-Bit-Arm-Cortex-M4F-basierte MCU, 80 MHz, 256 kB Flash, 32 kB RAM, 2x CAN, RTC, 157-pol. BGA TM4C123FE6PM 32 Bit Arm Cortex-M4F basierte MCU mit 80 MHz, 128 kb Flash, 32 kb RAM, 2x CAN, USB, 64-Pin LQFP TM4C123FH6PM 32 Bit Arm Cortex-M4F basierte MCU mit 80 MHz, 256 kb Flash, 32 kb RAM, 2x CAN, USB, 64-Pin LQFP TM4C123GE6PM 32-bit Arm Cortex-M4F basierte MCU mit 80-MHz, 128-kb Flash, 32-kb RAM, 2x CAN, RTC, USB, 64-pin LQF TM4C123GE6PZ 32-bit Arm Cortex-M4F basierte MCU mit 80-MHz, 128-kb Flash, 32-kb RAM, 2x CAN, RTC, USB, 100-pin LQ TM4C123GH6PGE 32-bit Arm Cortex-M4F basierte MCU mit 80-MHz, 256-kb Flash, 32-kb RAM, 2x CAN, RTC, USB, 144-pin LQ TM4C123GH6PM 32-Bit-Arm-Cortex-M4F-basierte MCU, 80 MHz, 256 kB Flash, 32 kB RAM, 2 CAN, RTC, USB, 64-pol. LQF TM4C123GH6PZ 32-bit Arm Cortex-M4F basierte MCU mit 80-MHz, 256-kb Flash, 32-kb RAM, 2x CAN, RTC, USB, 100-pin LQ TM4C123GH6ZRB 32-bit Arm Cortex-M4F basierte MCU mit 80-MHz, 256-kb Flash, 32-kb RAM, 2x CAN, RTC, USB, 157-pin BG TM4C123GH6ZXR 32-bit Arm Cortex-M4F basierte MCU mit 80-MHz, 256-kb Flash, 32-kb RAM, 2x CAN, RTC, USB, 168-pin BG TM4C1290NCPDT 32-Bit-ARM-Cortex-M4F-basierte MCU mit 120 MHz, 1 MB Flash, 256 KB RAM, USB TM4C1290NCZAD 32-Bit-ARM-Cortex-M4F-basierte MCU mit 120 MHz, 1 MB Flash, 256 KB RAM, USB TM4C1292NCPDT 32-bit-Arm Cortex-M4F basierte MCU mit 120-MHz, 1-MB Flash, 256-kb RAM, USB, ENET MAC+MII TM4C1292NCZAD 32-bit-Arm Cortex-M4F basierte MCU mit 120-MHz, 1-MB Flash, 256-kb RAM, USB, ENET MAC+MII TM4C1294KCPDT 32-bit-Arm Cortex-M4F basierte MCU mit 120-MHz, 512-kb Flash, 256-kb RAM, USB, ENET MAC+PHY TM4C1294NCPDT 32-Bit-ARM-Cortex-M4F-basierte MCU mit 120 MHz, 1 MB Flash, 256 KB RAM, USB, ENET MAC+PHY TM4C1294NCZAD 32-bit-Arm Cortex-M4F basierte MCU mit 120-MHz, 1-MB Flash, 256-kb RAM, USB, ENET MAC+PHY TM4C1297NCZAD 32-Bit-ARM-Cortex-M4F-basierte MCU mit 120 MHz, 1 MB Flash, 256 KB RAM, USB, LCD TM4C1299KCZAD 32 Bit-Arm-Cortex-M4F-basierte MCU mit 120 MHz, 512 kB Flash, 256 kb RAM, USB, ENET MAC+PHY, LCD TM4C1299NCZAD 32-bit-Arm Cortex-M4F basierte MCU mit 120-MHz, 1-MB Flash, 256 kb RAM, USB, ENET MAC+PHY, LCD TM4C129CNCPDT 32-Bit-ARM-Cortex-M4F-basierte MCU mit 120 MHz, 1 MB Flash, 256 KB RAM, USB, AES TM4C129CNCZAD 32-Bit-ARM-Cortex-M4F-basierte MCU mit 120 MHz, 1 MB Flash, 256 KB RAM, USB, AES TM4C129DNCPDT 32-bit-Arm Cortex-M4F basierte MCU mit 120-MHz, 1-MB Flash, 256-kb RAM, USB, ENET MAC+MII, AES TM4C129DNCZAD 32-bit-Arm Cortex-M4F basierte MCU mit 120-MHz, 1-MB Flash, 256-kb RAM, USB, ENET MAC+MII, AES TM4C129EKCPDT 32-bit-Arm Cortex-M4F basierte MCU mit 120-MHz, 512-kb Flash, 256-kb RAM, USB, ENET MAC+PHY, AES TM4C129ENCPDT 32-bit-Arm Cortex-M4F basierte MCU mit 120-MHz, 1-MB Flash, 256 kb RAM, USB, ENET MAC+PHY, AES TM4C129ENCZAD 32 Bit-Arm Cortex-M4F basierte MCU mit 120 MHz, 1 MB Flash, 256 kb RAM, USB, ENET MAC+PHY, AES TM4C129LNCZAD 32-bit-Arm Cortex-M4F basierte MCU mit 120-MHz, 1-MB Flash, 256-kb RAM, USB, ENET MAC+PHY, LCD, AES TM4C129XKCZAD 32-Bit-ARM-Cortex-M4F-basierte MCU mit 120 MHz, 512 kb Flash, 256 kb RAM, USB, ENET MAC+PHY, LCD, AE TM4C129XNCZAD 32-Bit-ARM-Cortex-M4F-basierte MCU mit 120 MHz, 1 MB Flash, 256 KB RAM, USB, ENET MAC+PHY, LCD, A

 

mmWave-Radarsensoren für Fahrzeuge
AWR1443 Ein-Chip-Radarsensor (76 bis 81 GHz) mit integriertem MCU und Hardwarebeschleuniger für Fahrzeuganwe AWR1642 Ein-Chip-Radarsensor, 76 bis 81 GHz, mit integriertem DSP und MCU AWR1843 Ein-Chip-Radarsensor, 76 GHz bis 81 GHz, Automobil, DSP, MCU und Radarbeschleuniger integriert AWR6843 Ein-Chip-Radarsensor (60 bis 64 GHz) für die Automobilindustrie, mit Integration von DSP, MCU und Ra

 

mmWave-Radarsensoren für Industrieanwendungen
IWR1443 Einchip-mmWave-Sensor, 76 bis 81 GHz, mit integriertem MCU und Hardwarebeschleuniger IWR1642 Ein-Chip-mmWave-Sensor, 76 GHz bis 81 GHz, mit DSP und MCU integriert IWR1843 Ein-Chip-Radarsensor (76 bis 81 GHz) für die Industrie, mit Integration von DSP, MCU und Radarbeschl IWR6443 Intelligenter Ein-Chip-mmWave-Sensor (60 bis 64 GHz) mit integriertem MCU und Hardwarebeschleuniger IWR6843 Intelligenter Ein-Chip-mmWave-Sensor mit 60 GHz bis 64 GHz und integrierten Verarbeitungsmöglichkeit IWR6843AOP Intelligenter Ein-Chip-mmWave-Sensor, 60 bis 64 GHz, mit integrierter Antenne On-Package (AoP)

 

Multimedia- & Industrienetzwerk-SoCs
66AK2L06 System-on-Chip (SoC) mit Multicore-DSP + ARM KeyStone II AM1705 Sitara-Prozessor: Arm9, SDRAM, Ethernet AM1707 Sitara-Prozessor: Arm9, SDRAM, Ethernet, Display AM1802 Sitara-Prozessor: Arm9, LPDDR, DDR2, Ethernet AM1806 Sitara-Prozessor: Arm9, LPDDR, DDR2, display AM1808 Sitara-Prozessor: Arm9, LPDDR, DDR2, Display, Ethernet AM1810 Sitara-Prozessor: Arm9, LPDDR, DDR2, Display, Ethernet, PROFIBUS AM2431 Cortex®-R5F-basierte Arm® MCU mit Industriekommunikation und Sicherheit bis zu 800 MHz AM2432 MCU auf Basis des Dual-Core Arm® Cortex®-R5F mit Industriekommunikation und -Sicherheit bis 800 MHz AM2434 R5F-basierte Quad-Core Arm® Cortex®-MCU, industr. Kommunikations-/Sicherheitsfunktionen bis 800 MHz AM3351 Sitara-Prozessor: Arm Cortex-A8, 1Gb Ethernet, Display AM3352 Sitara-Prozessor: Arm Cortex-A8, 1Gb Ethernet, Display, CAN AM3354 Sitara-Prozessor: Arm Cortex-A8, 3D Grafikkarten, CAN AM3356 Sitara-Prozessor: Arm Cortex-A8, PRU-ICSS, CAN AM3357 Sitara-Prozessor: Arm Cortex-A8, EtherCAT, PRU-ICSS, CAN AM3358 Sitara-Prozessor: Arm Cortex-A8, 3D-Grafiken, PRU-ICSS, CAN AM3358-EP Sitara-Prozessor: Arm Cortex-A8, 3D, PRU-ICSS, HiRel, CAN AM3359 Sitara-Prozessor: Arm Cortex-A8, EtherCAT, 3D, PRU-ICSS, CAN AM3505 Sitara-Prozessor: Arm Cortex-A8, Video-Frontend AM3517 Sitara-Prozessor: Arm Cortex-A8, 3D-Grafik, Video-Frontend AM3703 Sitara-Prozessor: Arm Cortex-A8, Kamera AM3715 Sitara-Prozessor: Arm Cortex-A8, 3D Grafik, Kamera AM3871 Sitara-Prozessor: Arm Cortex-A8, Ethernet AM3874 Sitara-Prozessor: Arm Cortex-A8, HDMI, 3D-Grafik AM3892 Sitara-Prozessor: Arm Cortex-A8, HDMI AM3894 Sitara-Prozessor: Arm Cortex-A8, 3D Grafikkarten, HDMI AM4376 Sitara-Prozessor: Arm Cortex-A9, PRU-ICSS AM4377 Sitara-Prozessor: Arm Cortex-A9, PRU-ICSS, EtherCAT AM4378 Sitara-Prozessor: Arm Cortex-A9, PRU-ICSS, 3D-Grafikkarten AM4379 Sitara-Prozessor: Arm Cortex-A9, PRU-ICSS, EtherCAT, 3D-Grafik AM5K2E02 Sitara-Prozessor: Dual-Arm Cortex-A15 AM5K2E04 Sitara-Prozessor: Vierfach-Arm Cortex-A15 AM623 Internet der Dinge (IoT) und Gateway-SoC mit Objekt- und Gestenerkennung auf Basis von Arm® Cortex®- AM625 SoC für Mensch-Maschine-Interaktion mit Arm® Cortex®-A53-basierter Edge-KI und Full-HD-Dual-Display AM62A3 1-TOPS-Vision-SoC mit RGB-IR-ISP für ein bis zwei Kameras, energieeffizient, Videoüberwachung, Autom AM62A7 2-TOPS-Vision-SoC mit RGB-IR-ISP für 1–2 Kameras, energieeffiziente Syst., masch. Sehen, Robotik AM62P Arm®Cortex®-A53 SoC mit Dreifach-Display, 3D-Grafiken, 4K Video-Codec für HMI AM6411 Single-Core 64-Bit-Arm® Cortex®-A53, Single-Core Cortex-R5F, PCIe, USB 3.0 und Sicherheit AM6412 Dual-Core 64-Bit-Arm® Cortex®-A53, Single-Core Cortex-R5F, PCIe, USB 3.0 und Sicherheit AM6421 Single-Core 64-Bit-Arm® Cortex®-A53, Dual-Core Cortex-R5F, PCIe, USB 3.0 und Sicherheit AM6422 Dual-Core 64-Bit Arm® Cortex®-A53, Dual-Core Cortex-R5F, PCIe, USB 3.0 und Sicherheit AM6441 Single-Core 64-Bit-Arm® Cortex®-A53, Quad-Core Cortex-R5F, PCIe, USB 3.0 und Sicherheit AM6442 Dual-Core 64-Bit Arm® Cortex®-A53, Quad-Core Cortex-R5F, PCIe, USB 3.0 und Sicherheit AM68A 8-TOPS-Vision-SoC, 1–8 Kameras, maschinelles Sehen, Verkehrsüberwachung, Einzelhandelautomatisierung AM69 Universelle Arm Cortex-A72, 8 Kerne, 64 Bit, mit Grafik, PCIe Gen 3, Ethernet, USB 3.0 AMIC110 Sitara-Prozessor: Arm Cortex-A8, über 10 Ethernet-Protokolle DM3725 Digitaler Medienprozessor DM383 Digitaler DaVinci-Medienprozessor DM385 Digitaler DaVinci-Medienprozessor DM388 Digitaler DaVinci-Medienprozessor DMVA3 Digitaler DaVinci-Medienprozessor DRA821U SoC mit Dual-Arm®-Cortex®-A72, Ethernet mit 4 Ports und 4-spurigem PCIe für Netzwerk und Datenver DRA829J SoC m. Dual-Arm®-Cortex®-A72, Ethernet m. 8 Ports, PCIe m. 4 Ports, C7xDSP f. Netzw. u. Datenverarb. DRA829V SoC mit Dual-Arm®-Cortex®-A72, Ethernet mit 4 Ports, PCIe mit 4 Ports und C7xDSP für Netzwerk und Da OMAP-L132 Energieeffizienter C674x-Fließkomma-DSP + ARM9-Prozessor – 200MHz OMAP-L137 C674x Fließkomma-DSP + Arm9-Prozessor mit geringem Stromverbrauch – bis zu 456 MHz OMAP-L138 C674x Fließkomma-DSP + Arm9-Prozessor mit geringem Stromverbrauch – bis zu 456MHz OMAP3503 Sitara-Prozessor: Arm Cortex-A8, LPDDR OMAP3515 Sitara-Prozessor: Arm Cortex-A8, 3D-Grafik, LPDDR OMAP3525 Anwendungsprozessor OMAPL137-HT C674x Fließkomma-DSP mit geringem Stromverbrauch und Arm-Prozessor für hohe Temperaturen – bis zu 45 OMAPL138B-EP Optimiertes Produkt energieeffizienter C674x-Fließkomma-DSP + ARM9-Prozessor – 345 MHz SM320DM355-EP Verbessertes Produkt – Digital-Media-Prozessor DM355 SM320DM6446-HIREL Hochzuverlässiges Produkt, Digital-Media-Prozessor DM6446 SMOMAPL138B-HIREL Hochzuverlässiges Produkt energieeffizienter C674x-Fließkomma-DSP + ARM9-Prozessor – 375 MHz TDA4VM SoC mit Dual-Arm®-Cortex®-A72, 8 TOPS von KI, C7xDSP und GPU für visuelle Wahrnehmung und Analyti TMS320C6472 Digitaler Festkomma-Signalprozessor TMS320C6474 Digitaler Signalprozessor mit mehreren Kernen TMS320C6670 Fest- und Fließkomma-DSP mit 4 Kernen für Kommunikation und Telekommunikation TMS320DM355 System-on-Chip für digitale Medien (DMSoC) TMS320DM365 Digitaler DaVinci-Medienprozessor TMS320DM368 Digitaler DaVinci-Medienprozessor TMS320DM640 Digitaler Festkomma-Signalprozessor für Video/Bildgebung TMS320DM641 Digitaler Festkomma-Signalprozessor für Video/Bildgebung TMS320DM642 Digitaler Festkomma-Signalprozessor für Video/Bildgebung TMS320DM643 Digitaler Festkomma-Signalprozessor für Video/Bildgebung TMS320DM6431 Digitaler Medienprozessor TMS320DM6433 Digitaler Medienprozessor TMS320DM6435 Digitaler Medienprozessor TMS320DM6437 Digitaler Medienprozessor TMS320DM6441 DaVinci Digital-Media-System-on-Chip TMS320DM6443 DaVinci Digital-Media-System-on-Chip TMS320DM6446 DaVinci Digital-Media-System-on-Chip TMS320DM6467 System-on-Chip für digitale Medien TMS320DM6467T System-on-Chip für digitale Medien TMS320DM647 Digitaler Medienprozessor TMS320DM648 Digitaler Medienprozessor TMS320DM8165 Digitaler DaVinci-Medienprozessor TMS320DM8167 Digitaler DaVinci-Medienprozessor TMS320DM8168 Digitaler DaVinci-Medienprozessor

 

Netzwerk-SoCs für die Automobilindustrie
DRA821U-Q1 SoC mit Dual-Arm®-Cortex®-A72, Ethernet mit 4 Ports und 4-spurigem PCIe für Netzwerk und Datenver DRA829J-Q1 SoC mit Dual-Arm®-Cortex®-A72, Ethernet mit 4 Ports, PCIe mit 4 Ports und C7xDSP für Netzwerk und Da DRA829V-Q1 SoC mit Dual-Arm®-Cortex®-A72, Ethernet mit 4 Ports, PCIe mit 4 Ports und C7xDSP für Netzwerk und Da

 

SoC-Fahrassistenzsysteme
AM62A3-Q1 1 TOPS-Vision-SoC für die Automobilindustrie mit RGB-IR-ISP für 1-2 Kameras, Fahrerüberwachung, Dash AM62A7-Q1 2-TOPS-Vision-SoC mit RGB-IR-ISP für 1–2 Kameras, Fahrerüberwachung, Frontkameras TDA4AH-Q1 SoC mit achtfachem Arm®-Cortex®-A72, C7xDSP, 32 TOPS von KI für visuelle Wahrnehmung und Analytik TDA4AL-Q1 SoC mit Dual-Arm®-Cortex®-A72, 8 TOPS von KI und C7xDSP für visuelle Wahrnehmung und Analytik TDA4AP-Q1 SoC mit achtfachem Arm®-Cortex®-A72, 24 TOPS von KI und C7xDSP für visuelle Wahrnehmung und Analy TDA4VE-Q1 SoC mit Dual-Arm®-Cortex®-A72, 8 TOPS von KI, C7xDSP und GPU für visuelle Wahrnehmung und Analyti TDA4VH-Q1 SoC mit Oktal-Arm®-Cortex®-A72, 32 TOPS von KI, C7xDSP und GPU für visuelle Wahrnehmung und Analytik TDA4VL-Q1 SoC mit Dual-Arm®-Cortex®-A72, 4 TOPS von KI, C7xDSP und GPU für visuelle Wahrnehmung und Analyti TDA4VM-Q1 SoC mit Dual-Arm®-Cortex®-A72, 8 TOPS von KI, C7xDSP und GPU für visuelle Wahrnehmung und Analyti TDA4VP-Q1 SoC mit Oktal-Arm®-Cortex®-A72, 24 TOPS von KI, C7xDSP und GPU für visuelle Wahrnehmung und Analytik TMS320DM642Q Digitaler Festkomma-Signalprozessor für Video/Bildgebung TMS320DM6431Q Digitaler Medienprozessor, bis zu 2400 MIPS, 300-MHz-Taktrate TMS320DM6435Q Digitaler Medienprozessor, bis zu 4800 MIPS, 600 MHz Taktrate, 1 McASP, 1 McBSP TMS320DM6437Q Digitaler Medienprozessor, bis zu 4800 MIPS, 600-MHz-Taktrate, 1 McASP, 2 McBSP

 

WLAN-Produkte
CC3200 SimpleLink™ 32-Bit Arm Cortex-M4 Wi-Fi ® Drahtlos-MCU mit 2 TLS/SSL und 256 kB RAM
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Debug-Tastkopf

TMDSEMU560V2STM-U — XDS560™ software v2 system trace USB debug probe

Unterstützte Produkte und Hardware

Unterstützte Produkte und Hardware

Hardware-Entwicklung
Debug-Tastkopf
MSP432-DEBUGGERS Debugger für MSP432
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

TMDSEMU560V2STM-U XDS560™ software v2 system trace USB debug probe

close
Version: null
Veröffentlichungsdatum:
Hardware-Entwicklung
Debug-Tastkopf
MSP432-DEBUGGERS Debugger für MSP432
Es gelten die allgemeinen Geschäftsbedingungen von TI für Evaluierungsartikel.

Technische Dokumentation

Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Alle anzeigen 1
Top-Dokumentation Typ Titel Format-Optionen Neueste englische Version herunterladen Datum
Zertifikat TMDSEMU560V2STM-U EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019

Verwandte Designressourcen

Hardware-Entwicklung

Tochterkarte
UCD3138064EVM-166 UCD3138064 Control Card – Evaluierungsmodul
Debug-Tastkopf
TMDSEMU200-U XDS200-USB-Debug-Tastkopf TMDSEMU560V2STM-UE XDS560v2 System-Trace-USB-und Ethernet-Debug-Tastkopf TMDSEMUPROTRACE XDS560v2 PRO TRACE-Empfänger und Debug-Tastkopf
Entwicklungskit
TMDS570LS31HDK Hercules TMS570LS31x/21x-Entwicklungskit TMDSDOCK28335 TMS320F28335-Experimentierkit TMDSLCDK6748 TMS320C6748 DSP-Entwicklungskit (LCDK) TMDSRM48HDK Entwicklungskit für Hercules RM48x TMDX570LC43HDK Hercules TMS570LC43x-Entwicklungskit TMDXRM46HDK Hercules RM46x-Entwicklungskit
Evaluierungsplatine
DRV8301-69M-KIT Dreiphasen-BLDC- und PMSM-Motor-Kit mit DRV8301 und InstaSPIN-fähigem Piccolo TMS320F28069M-MCU TMDSDOCK28027 TMS320F28027-Experimentierkit TMDSDOCK28035 F28035-Piccolo-Experimentierkit TMDSDOCK28069 F28069-Piccolo-Experimentierkit TMDSDOCK28343 Delfino C28343-Experimentierkit TMDSDOCK28M36 H63C2 Concerto Experimentierkit TMDSDOCKH52C1 H52C1 Concerto Experimentierkit TMDSHVBLPFCKIT HV-Brückenlos-PFC-Entwicklungskit TMDSHVMTRINSPIN Hochspannungs-Motorsteuerungskit mit InstaSPIN-FOC und InstaSPIN-MOTION-fähiger Piccolo-MCU TMDXEVM3358 AM335x-Evaluierungsmodul UCD3138ALLCEVM150 UCD3138A LLC-Evaluierungsmodul UCD3138HSFBEVM-029 Evaluierungsmodul für UCD3138-Vollbrückenwandler mit Hartschalterfunktion UCD3138OL40EVM-032 UCD3138 Evaluierungsmodul für 40-poligen digitalen Leistungscontroller mit offenem Regelkreis UCD3138OL64EVM-031 UCD3138 Evaluierungsmodul für 64-poligen digitalen Leistungscontroller mit offenem Regelkreis UCD3138PFCEVM-026 UCD3138 Faktor-Korrektur-Vorregelungs-Evaluierungsmodul mit digitaler Stromversorgung UCD3138PSFBEVM-027 UCD3138PSFBEVM-027 – Evaluierungsmodul

Software-Entwicklung

IDE, Konfiguration, Compiler oder Debugger
CCSTUDIO CCStudio™ integrated development environment (IDE)

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.