TMDSDOCK28069

F28069 Piccolo 検証用キット

TMDSDOCK28069

購入

概要

C2000 検証用キットは、OEM が初期のデバイス検証とテストに使用するには最適な製品です。Piccolo F28069 検証用キットには、オンボード USB JTAG エミュレーション、すべての controlCARD シグナルにアクセスする機能、ブレッドボード領域、および RS-232 と JTAG コネクタを備えたドッキング・ステーションが含まれます。各キットには、28069 controlCARD が含まれます。この controlCARD は完全なボード・レベル・モジュールで、業界標準の DIMM フォーム・ファクタを使用して、ロー・プロファイルのシングルボード・コントローラ・ソリューションを実現します。キットには、Code Composer StudioTM IDE v4 と USB ケーブルが含まれています。

すべてのソフトウェア、資料、およびハードウェア資料は、controlSUITE のインストール後にアクセスできます。

特長
  • TMS320F28069 マイコン・ベースの controlCARD。
  • オンボード USB JTAG エミュレーションとすべての controlCARD シグナルにアクセスする機能を備えたドッキング・ステーション
  • USB 接続で完全に稼動、外部電源は不要
  • Code Composer Studio™ IDE v4
  • controlSUITE でダウンロードするための完全なオープン・ソースのサンプル・ソフトウェアとハードフェア・ファイル


VisSim/ECD

Piccolo F2806x 評価ツールでは、フル・バージョンの VisSim/Embedded Controls Developer v8.0 をアクティベーション後から 2 ヶ月の間、無料で使用できます。

Vissim/Embedded Controls Developer は、TI の DSP およびマイクロプロセッサ用のモデル・ベースの開発ソフトウェアです。VisSim/ECD は、直感的なブロック図から効率の高いコードを生成します。VisSim のモデル・ベースのパラダイムにより、組込みシステムの開発速度が大きく向上します。

VisSim/ECD と Piccolo の詳細については、「VisSim/ECD for TI Piccolo」をご覧ください。

  • TMDSCNCD28069 Piccolo F28069 controlCARD
  • DIMM100 Docking Station baseboard
  • USB Cable (Type-A Plug to Type-B Plug)

C2000 リアルタイム・マイコン
TMS320F28062 90MHz、FPU、128KB フラッシュ、52KB RAM 搭載、C2000™ 32 ビット マイコン TMS320F28062-Q1 車載、FPU と 128KB フラッシュと 52KB RAM 搭載、90MHz、C2000™ 32 ビット マイコン TMS320F28063 90MHz、FPU、128KB フラッシュ、68KB RAM 搭載、C2000™ 32 ビット マイコン TMS320F28064 90MHz、FPU (浮動小数点演算ユニット)、VCU (ビタビ複素数ユニット)、128KB フラッシュ、100KB RAM 搭載、C2000™ 32 ビット マイコン TMS320F28065 90MHz、VCU (ビタビ複素数ユニット)、CLA (制御補償器アクセラレータ)、128KB フラッシュ、100KB RAM 搭載、C2000™ 32 ビット マイコン TMS320F28066 90MHz、FPU、256KB フラッシュ、68KB RAM 搭載、C2000™ 32 ビット マイコン TMS320F28066-Q1 車載、FPU と 256KB フラッシュと 68KB RAM 搭載、90MHz、C2000™ 32 ビット マイコン TMS320F28067 90MHz、FPU、256KB フラッシュ、100KB RAM 搭載、C2000™ 32 ビット マイコン TMS320F28067-Q1 車載対応、90MHz、FPU、256KB フラッシュ、100KB RAM 搭載、C2000™ 32 ビット・マイコン TMS320F28069 90MHz、FPU、VCU (ビタビ複素数ユニット)、256KB フラッシュ、CLA (制御補償器アクセラレータ) 搭載、C2000™ 32 ビット マイコン TMS320F28069-Q1 車載、FPU と VCU (ビタビ複素数ユニット) と 256KB フラッシュと CLA (制御補償器アクセラレータ) 搭載、90MHz、C2000™ 32 ビット マイコン
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

TMDSDOCK28069 — F28069 Piccolo 検証用キット

販売特約店から購入
TI の評価品に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 3
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
データシート TMS320F2806x リアルタイム・マイクロコントローラ データシート (Rev. J 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.J) PDF | HTML 2021年 12月 17日
エラッタ TMS320F2806x Real-Time MCUs Silicon Errata (Rev. O) PDF | HTML 2021年 4月 9日
証明書 TMDSDOCK28069 EU Declaration of Conformity (DoC) 2018年 8月 7日

関連する設計リソース

ハードウェア開発

評価ボード
LAUNCHXL-F28069M F28069M LaunchPad™ development kit for C2000™ Piccolo™ MCU
ドーター・カード
TMDSCNCD28069 F28069 Piccolo controlCARD TMDSCNCD28069ISO Piccolo TMS320F28069 絶縁型 controlCARD

ソフトウェア開発

ドライバまたはライブラリ
CONTROLSUITE controlSUITE™ ソフトウェア・スイート:必須ソフトウェアおよび開発ツール、C2000™ マイコン用

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ