AFE7920EVM ユーザー ガイドが利用可能です。ご請求
AFE7920EVM
AFE7920 4 個の送信と 4 個の受信と 2 個のフィードバック パス搭載、RF サンプリング トランシーバの評価基板
AFE7920EVM
概要
AFE7920 評価基板 (EVM) は、最大で 4 個の送信チャネル、4 個の受信チャネル、および 2 個のフィードバック チャネル (4T4R + 2FB) を同時サポートするように構成できる、RF サンプリング トランシーバのプラットフォームです。
このボードを使用して評価できる AFE7920 デバイスは、クワッドチャネル RF サンプリング アナログ フロント エンド (AFE) であり、複数の 14 ビット 12GSPS D/A コンバータ (DAC)、複数の 14 ビット 3GSPS A/D コンバータ (ADC)、およびこれらの DAC と ADC 向けの高周波クロック生成に適したオンチップの内蔵型フェーズ ロック ループ (PLL) と電圧制御発振器 (VCO) を搭載しています。
AFE7920EVM で利用できるオプションは、各チャネルでデュアルのデジタル アップ コンバータとダウン コンバータを使用し、ダイナミック レンジの広い複数の広帯域信号の合成とデジタル化を同時に実行することです。レシーバ チャネル向けのオンチップの内蔵型デジタル ステップ アッテネータ (DSA) と、トランスミッタ チャネル向けの DSA 機能もサポートしています。8 個の JESD204B/C 互換 SerDes (シリアライザとデシリアライザ) トランシーバは最大 29.5Gbps で動作します。これらのトランシーバを使用すると、オンボードの FPGA メザニン カード (FMC) コネクタ経由で、AFE7920 デバイスに対する入出力を実行することができます。
AFE7920EVM が搭載している LMK04828 クロック ジェネレータは、AFE のオンチップ PLL に対して基準信号を提供し、JESD204B/C プロトコルにとって必須のシステム リファレンス (SYSREF) 信号を生成します。また、位相ノイズが小さい外部クロック処理ソリューションを実装するオプションも利用できます。
AFE7920EVM は、LDO (低ドロップアウト) を使用しない効率的なパワー マネージメント ソリューションを実装し、必須である複数の電源レールを供給するために DC/DC コンバータのみを使用しています。このデザインは、TI のパターン / キャプチャ カード ソリューション (TSW14J56EVM または TSW14J57EVM であり、いずれも別売り) や、多くの FPGA 開発キットとのインターフェイスを実現できます。
特長
- 4T4R + 2FB の RF サンプリングに対応する AFE7920 の各種ソリューションを評価可能
- JESD204B/C のデータ インターフェイスを採用し、デジタル インターフェイスを簡素化するほか、最大 29.5Gbps のレーン レートをサポート
- 同期と互換性の目的で、JESD204B/C をサポート
- DC/DC をベースとし、LDO を使用しないパワー マネージメント ソリューションに対応できるオプション
- LMK04828 を使用するオンボード クロック供給ソリューションをサポートし、SYSREF 信号の生成にも対応
- オンチップの補間 / デシメーション フィルタは、低減したサンプリング レートでサンプリング データの入出力を実行し、SNR (信号雑音比) を改善
- AFE7920 の評価基板
- USB ケーブル
- 電源ケーブル
RF トランシーバ
RF トランスミッタ
開始する
- TI の営業や製品のエキスパートに問い合わせ、プロジェクトの範囲と仕様を確認します。設計リソースのご請求
- AFE7920EVM とデータ キャプチャ / パターン ジェネレータ カードのご注文:TSW14J56EVM または TSW14J57EVM
- ユーザーズ ガイドを参照し、適切な電源を判定します
- 高速データ コンバータ プロ ソフトウェア ((https://www.ti.com/tool/ja-jp/DATACONVERTERPRO-SW) DATACONVERTERPRO-SW) と GUI の組み合わせをダウンロードしてインストールし、評価とテストを開始
購入と開発の開始
DATACONVERTERPRO-SW — High Speed Data Converter Pro GUI Installer, v5.20
DATACONVERTERPRO-SW — High Speed Data Converter Pro GUI Installer, v5.20
製品
高速 DAC (10MSPS 超過)
高速 ADC(≧10 MSPS)
超音波 AFE
RF トランシーバ
RF レシーバ
RF トランスミッタ
ハードウェア開発
評価ボード
リリース情報
The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/slwc107 or www.ti.com/lit/xx/slwc107w/slwc107w.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/SLWC107. Please update any bookmarks accordingly.