TPS2398
Hot-Swap-Controller für -36-V bis -80-V mit Power Good
TPS2398
- Wide Input Supply Range: –36 V to –80 V
- Transient Rating to –100 V
- Improved Transient Response
- Enable Input (EN)
- Programmable Current Limit
- Programmable Current Slew Rate
- Fault Timer to Eliminate Nuisance Trips
- Open-Drain Power Good Output (PG)\
- 8-Pin MSOP Package
- APPLICATIONS
- –48-V Distributed Power Systems
- Redundant Negative Voltage Supplies
- Central Office Switching
The TPS2398 and TPS2399 integrated circuits are hot swap power managers optimized for use in nominal 48-V systems. For redundant-supply systems, they incorporate an improved circuit breaker response that provides rapid protection from short circuits, while still enabling plug-ins to tolerate large transients that can be generated by the sudden switchover to a higher voltage supply. They are designed for supply voltage ranges up to 80 V, and are rated to withstand spikes to 100 V. In conjunction with an external N-channel FET and sense resistor, they can be used to enable live insertion of plug-in cards and modules in powered systems. Both devices provide load current slew rate and peak magnitude limiting, easily programmed by sense resistor value and a single-external capacitor.
They also provide single-line fault reporting, electrical isolation of faulty cards, and protection against nuisance overcurrent trips. The TPS2398 latches off in response to current faults, while the TPS2399 periodically retries the load in the event of a fault.
Technische Dokumentation
Typ | Titel | Datum | ||
---|---|---|---|---|
* | Data sheet | -48V Hot Swap Controller datasheet (Rev. A) | 03 Sep 2003 | |
Selection guide | Power Management Guide 2018 (Rev. R) | 25 Jun 2018 | ||
Selection guide | Hot Swap Selection Tool | 28 Jul 2015 | ||
EVM User's guide | TPS2398EVM User's Guide | 18 Aug 2003 |
Design und Entwicklung
Weitere Bedingungen oder erforderliche Ressourcen enthält gegebenenfalls die Detailseite, die Sie durch Klicken auf einen der unten stehenden Titel erreichen.
TVS-RECOMMENDATION-CALC — TVS diode recommendation tool
Unterstützte Produkte und Hardware
Diese Designressource unterstützt die meisten Produkte in diesen Kategorien.
Informationen zum Support sind der Seite mit den Produktdetails zu entnehmen.
-
parametric-filter eFuse und Hot-Swap-Controller
PSPICE-FOR-TI — PSpice® für TI Design-und Simulationstool
Gehäuse | Pins | CAD-Symbole, Footprints und 3D-Modelle |
---|---|---|
VSSOP (DGK) | 8 | Ultra Librarian |
Bestellen & Qualität
- RoHS
- REACH
- Bausteinkennzeichnung
- Blei-Finish/Ball-Material
- MSL-Rating / Spitzenrückfluss
- MTBF-/FIT-Schätzungen
- Materialinhalt
- Qualifikationszusammenfassung
- Kontinuierliches Zuverlässigkeitsmonitoring
- Werksstandort
- Montagestandort
Support und Schulungen
TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren
Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.
Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.