Startseite Energiemanagement Leistungsschalter Low-Side-Schalter

ULN2004AI

AKTIV

Darlington-Transistor mit 50 V, 7 Kanälen, 15-V-Eingangsspannungsoption, -40 bis 105 Grad Celsius

Produktdetails

Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 105 Drivers per package 7 Switching voltage (max) (V) 50 Output voltage (max) (V) 50 Peak output current (A) 0.5 Delay time (typ) (ns) 250 Input compatibility CMOS, TTL Vol at lowest spec current (typ) (mV) 900 Iout/ch (max) (mA) 500 Iout_off (typ) (µA) 50
Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 105 Drivers per package 7 Switching voltage (max) (V) 50 Output voltage (max) (V) 50 Peak output current (A) 0.5 Delay time (typ) (ns) 250 Input compatibility CMOS, TTL Vol at lowest spec current (typ) (mV) 900 Iout/ch (max) (mA) 500 Iout_off (typ) (µA) 50
PDIP (N) 16 181.42 mm² 19.3 x 9.4 SOIC (D) 16 59.4 mm² 9.9 x 6 SOP (NS) 16 79.56 mm² 10.2 x 7.8
  • 500-mA-Rated Collector Current (Single Output)
  • High-Voltage Outputs . . . 50 V
  • Output Clamp Diodes
  • Inputs Compatible With Various Types of Logic
  • Relay-Driver Applications

  • 500-mA-Rated Collector Current (Single Output)
  • High-Voltage Outputs . . . 50 V
  • Output Clamp Diodes
  • Inputs Compatible With Various Types of Logic
  • Relay-Driver Applications

The ULN2004AI is a high-voltage, high-current Darlington transistor array. This device consists of seven npn Darlington pairs that feature high-voltage outputs with common-cathode clamp diodes for switching inductive loads. The collector-current rating of a single Darlington pair is 500 mA. The Darlington pairs can be paralleled for higher-current capability. Applications include relay drivers, hammer drivers, lamp drivers, display drivers (LED and gas discharge), line drivers, and logic buffers.

The ULN2004AI has a 10.5-k. series base resistor for each Darlington pair for operation directly with TTL or 5-V CMOS devices.

The ULN2004AI is a high-voltage, high-current Darlington transistor array. This device consists of seven npn Darlington pairs that feature high-voltage outputs with common-cathode clamp diodes for switching inductive loads. The collector-current rating of a single Darlington pair is 500 mA. The Darlington pairs can be paralleled for higher-current capability. Applications include relay drivers, hammer drivers, lamp drivers, display drivers (LED and gas discharge), line drivers, and logic buffers.

The ULN2004AI has a 10.5-k. series base resistor for each Darlington pair for operation directly with TTL or 5-V CMOS devices.

Herunterladen

Ähnliche Produkte, die für Sie interessant sein könnten

Selbe Funktionalität wie der verglichene Baustein bei gleicher Anschlussbelegung
ULN2004A AKTIV Darlington-Transistor-Array mit 50 V 7 Kanälen und 15 V Eingängen Lower temperature rating (-40C to 70C)

Technische Dokumentation

star =Von TI ausgewählte Top-Empfehlungen für dieses Produkt
Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Alle anzeigen 1
Typ Titel Datum
* Data sheet ULN2004AI datasheet 01 Apr 2004
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
Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support. ​​​​​​​​​​​​​​