ULN2803C

AKTIV

Darlington-Array, 50 V, 8 Kanäle

alarmBenachrichtigungen Jetzt bestellen

Produktdetails

Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 85 Drivers per package 8 Switching voltage (max) (V) 50 Output voltage (max) (V) 50 Peak output current (A) 0.5 Delay time (typ) (ns) 130 Input compatibility CMOS, TTL Vol at lowest spec current (typ) (mV) 900 Iout/ch (max) (mA) 500 Iout_off (typ) (µA) 50
Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 85 Drivers per package 8 Switching voltage (max) (V) 50 Output voltage (max) (V) 50 Peak output current (A) 0.5 Delay time (typ) (ns) 130 Input compatibility CMOS, TTL Vol at lowest spec current (typ) (mV) 900 Iout/ch (max) (mA) 500 Iout_off (typ) (µA) 50
SOIC (DW) 20 131.84 mm² 12.8 x 10.3
  • 500mA-rated collector current (single output)
  • High-voltage outputs: 50V
  • Output clamp diodes
  • Inputs compatible with various types of logic
  • 500mA-rated collector current (single output)
  • High-voltage outputs: 50V
  • Output clamp diodes
  • Inputs compatible with various types of logic

The ULN2803C device is a 50V, 500mA Darlington transistor array. The device consists of eight NPN Darlington pairs that feature high-voltage outputs with common-cathode clamp diodes for switching inductive loads. The collector-current rating of each Darlington pair is 500mA. The Darlington pairscan be connected in parallel for higher current capability.

Applications include relay drivers, hammer drivers, lamp drivers, display drivers (LED and gas discharge), line drivers, and logic buffers. The ULN2803C device has a 2.7kΩ series base resistor for each Darlington pair for operation directly with TTL or 5V CMOS devices.

The ULN2803C device is a 50V, 500mA Darlington transistor array. The device consists of eight NPN Darlington pairs that feature high-voltage outputs with common-cathode clamp diodes for switching inductive loads. The collector-current rating of each Darlington pair is 500mA. The Darlington pairscan be connected in parallel for higher current capability.

Applications include relay drivers, hammer drivers, lamp drivers, display drivers (LED and gas discharge), line drivers, and logic buffers. The ULN2803C device has a 2.7kΩ series base resistor for each Darlington pair for operation directly with TTL or 5V CMOS devices.
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
* Data sheet ULN2803C Darlington Transistor Array datasheet (Rev. B) PDF | HTML 04 Sep 2024

Design und Entwicklung

Weitere Bedingungen oder erforderliche Ressourcen enthält gegebenenfalls die Detailseite, die Sie durch Klicken auf einen der unten stehenden Titel erreichen.

Simulationstool

PSPICE-FOR-TI — PSpice® für TI Design-und Simulationstool

PSpice® für TI ist eine Design- und Simulationsumgebung, welche Sie dabei unterstützt, die Funktionalität analoger Schaltungen zu evaluieren. Diese voll ausgestattete Design- und Simulationssuite verwendet eine analoge Analyse-Engine von Cadence®. PSpice für TI ist kostenlos erhältlich und (...)
Gehäuse Pins CAD-Symbole, Footprints und 3D-Modelle
SOIC (DW) 20 Ultra Librarian
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
Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support. ​​​​​​​​​​​​​​

Videos