32-pin (RHB) package image

DP83822HRHBT ACTIVO

Transceptor PHY Ethernet de 10/100 Mbps de baja potencia sólida y temperatura ampliada con ESD de

ACTIVO custom-reels PERSONALIZADO El carrete a la medida puede estar disponible
open-in-new Ver alternativas

Precios

Cant. Precio
+

Cant. paquetes adicionales | Opciones de empresa de transporte Estos productos son exactamente los mismos pero vienen en un tipo de transportador diferente

DP83822HRHBR ACTIVO custom-reels PERSONALIZADO El carrete a la medida puede estar disponible
Cant. de paquetes | Empresa de transporte 3,000 | LARGE T&R
Inventario
Cant. | Precio 1ku | +

Información de calidad

Calificación Catalog
RoHS
REACH
Acabado de plomo / material de la bola NIPDAU
Clasificación MSL / reflujo máximo Level-2-260C-1 YEAR
Calidad, fiabilidad
e información sobre el embalaje

Información incluida:

  • RoHS
  • REACH
  • Marcado del dispositivo
  • Acabado de plomo / material de la bola
  • Clasificación MSL / reflujo máximo
  • Estimaciones de tiempo medio entre fallas (MTBF)/fallas en el tiempo (FIT)
  • Contenido del material
  • Resumen de calificaciones
  • Monitoreo continuo de confiabilidad
Ver o descargar
Información adicional sobre la fabricación

Información incluida:

  • Lugar de fabricación
  • Lugar de ensamblaje
Vista

Exportar clasificación

*Solo para referencia

  • US ECCN: EAR99

Información de empaque

Encapsulado | Pines VQFN (RHB) | 32
Rango de temperatura de funcionamiento (℃) -40 to 125
Cant. de paquetes | Empresa de transporte 250 | SMALL T&R

Características para DP83822H

  • Ultra-robust 10/100Mbs PHY
    • IEC 61000-4-2 ESD: +/- 8KV contact discharge
    • IEC 61000-4-4 EFT: Class A at 4KV
    • CISPR 22 conducted emissions: Class B
    • CISPR 22 radiated emissions: Class B
    • Operating temperature: -40C to 125C
  • MAC interfaces: RGMII / RMII / MII
  • IEEE 802.3u compliant: 100BASE-FX, 100BASE-TX and 10BASE-Te
  • Flexible supply options
    • Low power single supply options
      • 1.8V AVD < 120 mW
      • 3.3-V AVD < 220 mW
    • Available I/O voltages: 3.3V/2.5V/1.8V
  • Power saving features
    • Energy efficient Ethernet (EEE) IEEE 802.3az
    • WoL (Wake-on-LAN) support with magic packet detection
    • Programmable energy savings modes
  • Start of frame detect for IEEE 1588 time stamp
  • Diagnostic tools: Cable diagnostics, BIST (Built-in self-test), loopback, rapid link-down detection
  • Auto-crossover in force modes

Descripción de DP83822H

Designed for harsh industrial environments, the DP83822 is an ultra-robust, low-power single-port 10/100 Mbps Ethernet PHY. The DP83822 provides all physical layer functions needed to transmit and receive data over standard twisted-pair cables, or connect to an external fiber optic transceiver. Additionally, the DP83822 provides flexibility to connect to a MAC through a standard MII, RMII, or RGMII interface.

The DP83822 offers integrated cable diagnostic tools, built-in self-test, and loopback capabilities for ease of use. The device supports multiple industrial fieldbuses with fast link-down detection as well as Auto-MDIX in forced modes.

The DP83822 offers an remarkable and robust approach for reducing power consumption through EEE, WoL and other programmable energy savings modes.

The DP83822 is a feature rich and pin-to-pin upgradeable option for the TLK105, TLK106, TLK105L and TLK106L 10/100 Mbps Ethernet PHYs.

The DP83822 comes in a 32-pin 5.00-mm × 5.00-mm VQFN package.

Precios

Cant. Precio
+

Cant. paquetes adicionales | Opciones de empresa de transporte Estos productos son exactamente los mismos pero vienen en un tipo de transportador diferente

DP83822HRHBR ACTIVO custom-reels PERSONALIZADO El carrete a la medida puede estar disponible
Cant. de paquetes | Empresa de transporte 3,000 | LARGE T&R
Inventario
Cant. | Precio 1ku | +

Opciones de transportador

Puede elegir diferentes opciones de transportador según la cantidad de piezas, incluido carrete completo, carrete a la medida, cinta cortada, tubo o bandeja.

Un carrete a la medida es un trozo continuo de cinta cortada de un carrete para mantener la trazabilidad del código de lote y fecha, construido para la cantidad exacta solicitada. Siguiendo los estándares de la industria, una chapa de latón conecta una cabecera y cola de 18 pulgadas a ambos extremos de la cinta cortada para alimentar directamente las máquinas de ensamblaje automatizadas. TI incluye una tarifa de preparación de carretes para los pedidos de carretes a la medida.

La cinta cortada es un trozo de cinta cortada de un carrete. TI puede cumplir con los pedidos utilizando múltiples tiras de cintas cortadas o cajas para satisfacer la cantidad solicitada.

TI suele enviar los dispositivos de tubo o bandeja dentro de una caja o en el tubo o la bandeja, dependiendo de la disponibilidad de inventario. Embalamos todas las cintas, tubos o cajas de muestras de acuerdo con los requisitos de descarga electrostática interna y de protección del nivel de sensibilidad a la humedad.

Más información

La selección del código de lote y fecha puede estar disponible

Agregue una cantidad a su carro y comience el proceso de pago para ver las opciones disponibles para seleccionar los códigos de lote o de fecha del inventario existente.

Más información