40-pin (RTA) package image

DP83848KSQ/NOPB ACTIVO

Transceptor PHY Ethernet de 10/100 Mbps de temperatura industrial en un encapsulado QFN de 40 pin

ACTIVO custom-reels PERSONALIZADO El carrete a la medida puede estar disponible
open-in-new Ver alternativas

Precios

Cant. Precio
+

Información de calidad

Calificación Catalog
RoHS
REACH
Acabado de plomo / material de la bola SN
Clasificación MSL / reflujo máximo Level-2-260C-1 YEAR
Calidad, fiabilidad
e información sobre el embalaje

Información incluida:

  • RoHS
  • REACH
  • Marcado del dispositivo
  • Acabado de plomo / material de la bola
  • Clasificación MSL / reflujo máximo
  • Estimaciones de tiempo medio entre fallas (MTBF)/fallas en el tiempo (FIT)
  • Contenido del material
  • Resumen de calificaciones
  • Monitoreo continuo de confiabilidad
Ver o descargar
Información adicional sobre la fabricación

Información incluida:

  • Lugar de fabricación
  • Lugar de ensamblaje
Vista

Exportar clasificación

*Solo para referencia

  • US ECCN: EAR99

Información de empaque

Encapsulado | Pines WQFN (RTA) | 40
Rango de temperatura de funcionamiento (℃) -40 to 85
Cant. de paquetes | Empresa de transporte 250 | SMALL T&R

Características para DP83848K

  • Low-Power 3.3-V, 0.18-µm CMOS Technology
  • Auto-MDIX for 10/100 Mb/s
  • Energy Detection Mode
  • 3.3-V MAC Interface
  • RMII Rev. 1.2 Interface (configurable)
  • MII Interface
  • MII Serial Management Interface (MDC and MDIO)
  • IEEE 802.3 Auto-Negotiation and Parallel Detection
  • IEEE 802.3 ENDEC, 10BASE-T Transceivers and Filters
  • IEEE 802.3 PCS, 100BASE-TX Transceivers and Filters
  • Integrated ANSI X3.263 Compliant TP-PMD Physical Sub-Layer with Adaptive Equalization and Baseline Wander Compensation
  • Error-Free Operation Beyond 137 Meters
  • ESD Protection – Greater than 4 kV Human Body Model
  • Configurable LED for Link and Activity (DP83848J/K)
  • 25-MHz Clock Output (DP83848H/M/T)
  • Single Register Access for Complete PHY Status
  • 10/100 Mb/s Packet BIST (Built-in Self Test)

Descripción de DP83848K

The DP83848x device addresses the quality, reliability and small form factor required for space sensitive applications in embedded systems.

The DP83848x offers performance far exceeding the IEEE specifications, with superior interoperability and industry leading performance beyond 137 meters of Cat-V cable. The DP83848x also offers Auto-MDIX to remove cabling complications. DP83848x has superior ESD protection, greater than 4 kV Human Body Model, providing extremely high reliability and robust operation, ensuring a high-level performance in all applications.

DP83848J/K offers two flexible LED indicators one for Link and the other for Speed. In addition, both MII and RMII are supported ensuring ease and flexibility of design.

The DP83848H/M/T incorporates a 25-MHz clock out that eliminates the need and hence the space and cost, of an additional clock source component.

The DP83848x is offered in small 6-mm × 6-mm WQFN 40-pin package and is ideal for industrial controls, building/factory automation, transportation, test equipment and wire-less base stations.

Precios

Cant. Precio
+

Opciones de transportador

Puede elegir diferentes opciones de transportador según la cantidad de piezas, incluido carrete completo, carrete a la medida, cinta cortada, tubo o bandeja.

Un carrete a la medida es un trozo continuo de cinta cortada de un carrete para mantener la trazabilidad del código de lote y fecha, construido para la cantidad exacta solicitada. Siguiendo los estándares de la industria, una chapa de latón conecta una cabecera y cola de 18 pulgadas a ambos extremos de la cinta cortada para alimentar directamente las máquinas de ensamblaje automatizadas. TI incluye una tarifa de preparación de carretes para los pedidos de carretes a la medida.

La cinta cortada es un trozo de cinta cortada de un carrete. TI puede cumplir con los pedidos utilizando múltiples tiras de cintas cortadas o cajas para satisfacer la cantidad solicitada.

TI suele enviar los dispositivos de tubo o bandeja dentro de una caja o en el tubo o la bandeja, dependiendo de la disponibilidad de inventario. Embalamos todas las cintas, tubos o cajas de muestras de acuerdo con los requisitos de descarga electrostática interna y de protección del nivel de sensibilidad a la humedad.

Más información

La selección del código de lote y fecha puede estar disponible

Agregue una cantidad a su carro y comience el proceso de pago para ver las opciones disponibles para seleccionar los códigos de lote o de fecha del inventario existente.

Más información