64-pin (RGC) package image

DS90UB929TRGCTQ1 ACTIVO

Serializador FPD-Link III de 720 p

ACTIVO custom-reels PERSONALIZADO El carrete a la medida puede estar disponible

Precios

Cant. Precio
+

Cant. paquetes adicionales | Opciones de empresa de transporte Estos productos son exactamente los mismos pero vienen en un tipo de transportador diferente

DS90UB929TRGCRQ1 ACTIVO custom-reels PERSONALIZADO El carrete a la medida puede estar disponible
Cant. de paquetes | Empresa de transporte 2,000 | LARGE T&R
Inventario
Cant. | Precio 1ku | +

Información de calidad

Calificación Automotive
RoHS
REACH
Acabado de plomo / material de la bola NIPDAU
Clasificación MSL / reflujo máximo Level-3-260C-168 HR
Calidad, fiabilidad
e información sobre el embalaje

Información incluida:

  • RoHS
  • REACH
  • Marcado del dispositivo
  • Acabado de plomo / material de la bola
  • Clasificación MSL / reflujo máximo
  • Estimaciones de tiempo medio entre fallas (MTBF)/fallas en el tiempo (FIT)
  • Contenido del material
  • Resumen de calificaciones
  • Monitoreo continuo de confiabilidad
Ver o descargar
Información adicional sobre la fabricación

Información incluida:

  • Lugar de fabricación
  • Lugar de ensamblaje
Vista

Exportar clasificación

*Solo para referencia

  • US ECCN: EAR99

Información de empaque

Encapsulado | Pines VQFN (RGC) | 64
Rango de temperatura de funcionamiento (℃) -40 to 105
Cant. de paquetes | Empresa de transporte 250 | SMALL T&R

Características para DS90UB929-Q1

  • AEC-Q100 qualified for automotive applications
    • Device temperature grade 2: –40°C to +105°C, TA
  • Supports TMDS clock up to 96 MHz for WXGA and 720p60 or 1080i60 resolutions with 24-bit color depth
  • FPD-Link III outputs
  • High-definition multimedia (HDMI) v1.4b inputs
    • HDMI-mode DisplayPort (DP++) inputs
    • HDMI audio extraction for up to 8 channels
    • Supports up to 15 meters of cable with automatic temperature and aging compensation
    • Monitors spread-spectrum input clock to reduce EMI
    • I2C (master/slave) with 1-Mbps fast-mode plus
    • Compatible with DS90UB926Q-Q1 and DS90UB928Q-Q1 FPD-Link III deserializers

Descripción de DS90UB929-Q1

The DS90UB929-Q1 is an HDMI to FPD-Link III bridge device which, in conjunction with the FPD-Link III DS90UB926Q-Q1/DS90UB928Q-Q1 deserializers, supplies 1-lane high-speed serial stream over cost-effective 50-Ω single-ended coaxial or 100-Ω differential shielded twisted-pair (STP) cable. It serializes an HDMI v1.4b input supporting video resolutions up to WXGA and 720p with 24-bit color depth. The DS90UB929-Q1 is also compatible with the DS90UB940-Q1/DS90UB948-Q1 deserializers.

The FPD-Link III interface supports video and audio data transmission and full duplex control, including I2C communication, over the same differential link. The consolidation of video data and control over one differential pair can reduce the interconnect size and weight and can simplify system design. EMI is minimized by the use of low-voltage differential signaling, data scrambling, and randomization.

The DS90UB929-Q1 supports multi-channel audio received through HDMI or an external I2S interface. The device also supplies an optional auxiliary audio interface.

Precios

Cant. Precio
+

Cant. paquetes adicionales | Opciones de empresa de transporte Estos productos son exactamente los mismos pero vienen en un tipo de transportador diferente

DS90UB929TRGCRQ1 ACTIVO custom-reels PERSONALIZADO El carrete a la medida puede estar disponible
Cant. de paquetes | Empresa de transporte 2,000 | LARGE T&R
Inventario
Cant. | Precio 1ku | +

Opciones de transportador

Puede elegir diferentes opciones de transportador según la cantidad de piezas, incluido carrete completo, carrete a la medida, cinta cortada, tubo o bandeja.

Un carrete a la medida es un trozo continuo de cinta cortada de un carrete para mantener la trazabilidad del código de lote y fecha, construido para la cantidad exacta solicitada. Siguiendo los estándares de la industria, una chapa de latón conecta una cabecera y cola de 18 pulgadas a ambos extremos de la cinta cortada para alimentar directamente las máquinas de ensamblaje automatizadas. TI incluye una tarifa de preparación de carretes para los pedidos de carretes a la medida.

La cinta cortada es un trozo de cinta cortada de un carrete. TI puede cumplir con los pedidos utilizando múltiples tiras de cintas cortadas o cajas para satisfacer la cantidad solicitada.

TI suele enviar los dispositivos de tubo o bandeja dentro de una caja o en el tubo o la bandeja, dependiendo de la disponibilidad de inventario. Embalamos todas las cintas, tubos o cajas de muestras de acuerdo con los requisitos de descarga electrostática interna y de protección del nivel de sensibilidad a la humedad.

Más información

La selección del código de lote y fecha puede estar disponible

Agregue una cantidad a su carro y comience el proceso de pago para ver las opciones disponibles para seleccionar los códigos de lote o de fecha del inventario existente.

Más información