EQ50F100
Ecualizador de plano posterior de 1 Gbps a 6.25 Gbps
Hoja de datos
EQ50F100
- Recovers 6.25 Gbps signals after 30" of FR4
- Single 1.8V power supply
- Low power consumption: 85mW
- Equalize up to 20dB loss at 2.5 GHz
- 35 ps residual deterministic jitter at 5 Gbps
- On-chip CML terminations
- Small 3 mm x 3 mm 6-pin leadless LLP package
The EQ50F100 is a equalizer designed to compensate transmission medium losses and reduce the medium-induced deterministic jitter. It is optimized for operation from 1Gbps to 6.25Gbps, on printed circuit backplane for up to 30" of FR4 striplines with backplane connectors at both ends. It is code independent, and functioning equally well for short run length, balanced codes such as 8b/10b, commonly used in multiplexed 1.25 Gbps Ethernet Systems.
The equalizer uses differential CML inputs and outputs with feed-through pin-outs, mounted in a 3 mm x 3 mm 6-pin leadless LLP package. It is powered from single 1.8V supply and consumes 85 mW.
Documentación técnica
No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
Ver todo 1 Tipo | Título | Fecha | ||
---|---|---|---|---|
* | Data sheet | EQ50F100 1Gbps - 6.25 Gbps Backplane Equalizer datasheet (Rev. D) | 14 abr 2005 |
Pedidos y calidad
Información incluida:
- RoHS
- REACH
- Marcado del dispositivo
- Acabado de plomo/material de la bola
- Clasificación de nivel de sensibilidad a la humedad (MSL) / reflujo máximo
- Estimaciones de tiempo medio entre fallas (MTBF)/fallas en el tiempo (FIT)
- Contenido del material
- Resumen de calificaciones
- Monitoreo continuo de confiabilidad
Información incluida:
- Lugar de fabricación
- Lugar de ensamblaje