LM36011
Controlador flash LED Inductorless
LM36011
- Accurate and Programmable LED Currents
- Flash / IR Currents Ranging from 11 mA up to 1.5 A (128 Levels)
- Torch Currents Ranging from 2.4 mA up to 376 mA (128 Levels)
- Flash Time-Out up to 1.6 Seconds
- Optimized Flash LED Current During Low Battery Conditions (IVFM)
- Grounded Cathode LED Operation for Improved Thermal Management
- Small Total Solution Size: < 4 mm2
- Hardware Strobe Enable (STROBE)
- Input Voltage Range from 2.5 V to 5.5 V
- 400-kHz I2C-Compatible Interface
- I2C Address = 0x64
The LM36011 is an ultra-small LED flash driver that provides a high level of adjustability. With a total solution size of 4 mm2, it can produce up to 1.5 A of LED flash current or up to 376 mA of torch current. This is all done from a accurately programmable current source without the need of a pre-regulated voltage, which saves on solution size and cost.
Features of the LM36011 are controlled via an I2C-compatible interface. These features include: hardware flash (STROBE), flash time-out, UVLO, thermal scale-back, LED fault detection, and 128 programmable currents for both flash and movie mode (torch). The device operates over a –40°C to +85°C ambient temperature range.
Documentación técnica
| Documentación principal | Tipo | Título | Opciones de formato | Fecha |
|---|---|---|---|---|
| * | Data sheet | LM36011 Inductorless, Single-LED Flash Driver With 1.5-A High-Side Current Source datasheet (Rev. A) | PDF | HTML | 09 oct 2017 |
| White paper | Common LED Functions and LED Driver Design Considerations | 21 sep 2020 | ||
| Application note | LED Flash-Protection Features | 23 ago 2017 | ||
| Application note | Using Flash LED Drivers for Infrared (IR) LED Applications | 20 mar 2017 |
Diseño y desarrollo
Para conocer los términos adicionales o los recursos necesarios, haga clic en cualquier título de abajo para ver la página de detalles cuando esté disponible.
LM36011EVM — Controlador de flash LED Inductorless con módulo de evaluación de fuente de corriente de lado alto d
PSPICE-FOR-TI — PSpice® para herramienta de diseño y simulación de TI
| Encapsulado | Pines | Símbolos CAD, huellas y modelos 3D |
|---|---|---|
| DSBGA (YKB) | 8 | Ultra Librarian |
Pedidos y calidad
- RoHS
- REACH
- Marcado del dispositivo
- Acabado de plomo/material de la bola
- Clasificación de nivel de sensibilidad a la humedad (MSL)/reflujo máximo
- Estimaciones de tiempo medio entre fallas (MTBF)/fallas en el tiempo (FIT)
- Contenido del material
- Resumen de calificaciones
- Monitoreo continuo de confiabilidad
- Lugar de fabricación
- Lugar de ensamblaje
Los productos recomendados pueden tener parámetros, módulos de evaluación o diseños de referencia relacionados con este producto de TI.
Soporte y capacitación
Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI
El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.
Si tiene alguna pregunta sobre calidad, encapsulados o pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.