LP55281
Controlador LED RGB/Blanco de 12 canales con interfaz SPI/I2C
LP55281
- Audio Synchronization for a Single Fun-Light LED
- Four PWM Controlled RGB LED Drivers
- High-Efficiency Boost DC-DC Converter
- SPI or I2C-Compatible Interface
- Two Addresses in I2C-Compatible Interface
- LED Connectivity Test Through the Serial Interface
The LP55281 device is a quadruple RGB LED driver for handheld devices. It can drive 4 RGB LED sets and a single fun-light LED. The boost DC-DC converter drives high current loads with high efficiency. The RGB driver can drive individual color LEDs or RGB LEDs powered from boost output or external supply. Built-in audio synchronization feature allows user to synchronize the fun-light LED to audio inputs. The flexible SPI or I2C interface allows easy control of LP55281. A small YZR0036 or YPG0036 package, together with minimum number of external components, is a best fit for handheld devices. The LP55281 also has an LED test feature, which can be used, for example, in production for checking the LED connections.
For all available packages, see the orderable addendum at the end of the data sheet.Documentación técnica
Tipo | Título | Fecha | ||
---|---|---|---|---|
* | Data sheet | LP55281 12-Channel RGB/White-LED Drive With SPI, I2C Interface datasheet (Rev. D) | PDF | HTML | 25 oct 2016 |
White paper | Common LED Functions and LED Driver Design Considerations | 21 sep 2020 | ||
Application note | How to Select a RGB LED Driver | 08 ago 2019 | ||
User guide | AN-1631 LP55281 Evaluation Kit (Rev. A) | 30 abr 2013 | ||
Application note | Color-Management LED Drivers Have a Bright Future | 20 jun 2007 |
Diseño y desarrollo
Para conocer los términos adicionales o los recursos necesarios, haga clic en cualquier título de abajo para ver la página de detalles cuando esté disponible.
LP55281RLEV — Controlador RGB cuádruple de la familia PowerWise®.
The LP55281 is a quad RGB LED driver for handheld devices. It can drive 4 RGB LED sets and a single fun light LED. The boost DC-DC converter drives high current loads with high efficiency. The RGB driver can drive individual color LEDs or RGB LEDs powered from boost output or external supply. (...)
PSPICE-FOR-TI — PSpice® para herramienta de diseño y simulación de TI
Encapsulado | Pines | Símbolos CAD, huellas y modelos 3D |
---|---|---|
DSBGA (YZR) | 36 | Ultra Librarian |
Pedidos y calidad
- RoHS
- REACH
- Marcado del dispositivo
- Acabado de plomo/material de la bola
- Clasificación de nivel de sensibilidad a la humedad (MSL) / reflujo máximo
- Estimaciones de tiempo medio entre fallas (MTBF)/fallas en el tiempo (FIT)
- Contenido del material
- Resumen de calificaciones
- Monitoreo continuo de confiabilidad
- Lugar de fabricación
- Lugar de ensamblaje
Los productos recomendados pueden tener parámetros, módulos de evaluación o diseños de referencia relacionados con este producto de TI.
Soporte y capacitación
Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI
El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.
Si tiene preguntas sobre la calidad, el paquete o el pedido de productos de TI, consulte el soporte de TI.