8-pin (D) package image

SN65LVDS101DR ACTIVO

Traductor y repetidor LVDS, LVPECL y CML a búfer LVPECL de 2 Gbps

ACTIVO custom-reels PERSONALIZADO El carrete a la medida puede estar disponible

Precios

Cant. Precio
+

Cant. paquetes adicionales | Opciones de empresa de transporte Estos productos son exactamente los mismos pero vienen en un tipo de transportador diferente

SN65LVDS101D ACTIVO
Cant. de paquetes | Empresa de transporte 75 | TUBE
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
Encapsulado | Pines SOIC (D) | 8
Rango de temperatura de funcionamiento (℃) -40 to 85
Cant. de paquetes | Empresa de transporte 2,500 | LARGE T&R

Características para SN65LVDS101

  • Designed for Signaling Rates ≥ 2 Gbps
  • Total Jitter < 65 ps
  • Low-Power Alternative for the MC100EP16
  • Low 100-ps (Maximum) Part-to-Part Skew
  • 25 mV of Receiver Input Threshold Hysteresis
    Over 0-V to 4-V Input Voltage Range
  • Inputs Electrically Compatible With LVPECL,
    CML, and LVDS Signal Levels
  • 3.3-V Supply Operation
  • LVDT Integrates 110-Ω Terminating Resistor
  • Offered in SOIC and MSOP

Descripción de SN65LVDS101

The SN65LVDS100, SN65LVDT100, SN65LVDS101, and SN65LVDT101 are high-speed differential receivers and drivers connected as repeaters. The receiver accepts low-voltage differential signaling (LVDS), positive-emitter-coupled logic (PECL), or current-mode logic (CML) input signals at rates up to 2 Gbps and repeats it as either an LVDS or PECL output signal. The signal path through the device is differential for low radiated emissions and minimal added jitter.

The outputs of the SN65LVDS100 and SN65LVDT100 are LVDS levels as defined by TIA/EIA-644-A. The outputs of the SN65LVDS101 and SN65LVDT101 are compatible with 3.3-V PECL levels. Both drive differential transmission lines with nominally 100-Ω characteristic impedance.

The SN65LVDT100 and SN65LVDT101 include a 110-Ω differential line termination resistor for less board space, fewer components, and the shortest stub length possible. They do not include the VBB voltage reference found in the SN65LVDS100 and SN65LVDS101. VBB provides a voltage reference of typically 1.35 V below VCC for use in receiving single-ended input signals and is particularly useful with single-ended 3.3-V PECL inputs. When VBB is not used, it should be unconnected or open.

All devices are characterized for operation from –40°C to 85°C.

Precios

Cant. Precio
+

Cant. paquetes adicionales | Opciones de empresa de transporte Estos productos son exactamente los mismos pero vienen en un tipo de transportador diferente

SN65LVDS101D ACTIVO
Cant. de paquetes | Empresa de transporte 75 | TUBE
Inventario
Cant. | Precio 1ku | +

Opciones de transportador

Puede elegir diferentes opciones de transportador según la cantidad de piezas, incluido carrete completo, carrete a la medida, cinta cortada, tubo o bandeja.

Un carrete a la medida es un trozo continuo de cinta cortada de un carrete para mantener la trazabilidad del código de lote y fecha, construido para la cantidad exacta solicitada. Siguiendo los estándares de la industria, una chapa de latón conecta una cabecera y cola de 18 pulgadas a ambos extremos de la cinta cortada para alimentar directamente las máquinas de ensamblaje automatizadas. TI incluye una tarifa de preparación de carretes para los pedidos de carretes a la medida.

La cinta cortada es un trozo de cinta cortada de un carrete. TI puede cumplir con los pedidos utilizando múltiples tiras de cintas cortadas o cajas para satisfacer la cantidad solicitada.

TI suele enviar los dispositivos de tubo o bandeja dentro de una caja o en el tubo o la bandeja, dependiendo de la disponibilidad de inventario. Embalamos todas las cintas, tubos o cajas de muestras de acuerdo con los requisitos de descarga electrostática interna y de protección del nivel de sensibilidad a la humedad.

Más información

La selección del código de lote y fecha puede estar disponible

Agregue una cantidad a su carro y comience el proceso de pago para ver las opciones disponibles para seleccionar los códigos de lote o de fecha del inventario existente.

Más información