48-pin (RGZ) package image

SN75DP130SSRGZR ACTIVO

Recontrolador DP 1.2 de 5.4 Gbps limitado

ACTIVO custom-reels PERSONALIZADO El carrete a la medida puede estar disponible

Precios

Cant. Precio
+

Cant. paquetes adicionales | Opciones de empresa de transporte Estos productos son exactamente los mismos pero vienen en un tipo de transportador diferente

SN75DP130SSRGZT ACTIVO custom-reels PERSONALIZADO El carrete a la medida puede estar disponible
Cant. de paquetes | Empresa de transporte 250 | SMALL T&R
Inventario
Cant. | Precio 1ku | +

Información de calidad

Calificación Catalog
RoHS
REACH
Acabado de plomo / material de la bola NIPDAU
Clasificación MSL / reflujo máximo Level-3-260C-168 HR
Calidad, fiabilidad
e información sobre el embalaje

Información incluida:

  • RoHS
  • REACH
  • Marcado del dispositivo
  • Acabado de plomo / material de la bola
  • Clasificación MSL / reflujo máximo
  • Estimaciones de tiempo medio entre fallas (MTBF)/fallas en el tiempo (FIT)
  • Contenido del material
  • Resumen de calificaciones
  • Monitoreo continuo de confiabilidad
Ver o descargar
Información adicional sobre la fabricación

Información incluida:

  • Lugar de fabricación
  • Lugar de ensamblaje
Vista

Exportar clasificación

*Solo para referencia

  • US ECCN: EAR99

Información de empaque

Encapsulado | Pines VQFN (RGZ) | 48
Rango de temperatura de funcionamiento (℃) 0 to 85
Cant. de paquetes | Empresa de transporte 2,500 | LARGE T&R

Características para SN75DP130

  • Supports DP v1.1a and DP v1.2 Signaling
    Including HBR2 Data Rates to 5.4 Gbps
  • Supports HDMI 1.4a With TMDS Clock
    Frequencies up to 340 MHz
  • Glueless Interface to AMD, Intel, and NVIDIA
    Graphics Processors
  • Auto-Configuration Through Link Training
  • Output Signal Conditioning With Tunable Voltage
    Swing and Pre-Emphasis Gain
  • Highly Configurable Input Variable Equalizer
  • Two Device Options Including a Dual Power
    Supply Configuration for Lowest Power
  • 2-kV ESD HBM Protection
  • Temperature Range: 0°C to 85°C
  • 48-Pin 7-mm × 7-mm VQFNPackage

Descripción de SN75DP130

The SN75DP130 device is a single channel DisplayPort™ (DP) re-driver that regenerates the DP high-speed digital link. The device complies with the VESA DisplayPort Standard Version 1.2, and supports a 4-lane Main Link interface signaling up to HBR2 rates at 5.4 Gbps per lane. This device also supports DP++ Dual-Mode, offering TMDS signaling for DVI and full HDMI Version 1.4a support.

The device compensates for PCB-related frequency loss and switching-related loss to provide the optimum DP electrical performance from source to sink. The Main Link signal inputs feature configurable equalizers with selectable boost settings. At the Main Link output, four primary levels of differential output voltage swing (VOD) and four primary levels of pre-emphasis are available. A secondary level of boost adjustment, programmed through I2C, for fine-tuning the Main Link output. The device can monitor the AUX channel and automatically adjust the output signaling levels and input equalizers in response to Link Training commands. Additionally, the SN75DP130 output signal conditioning and EQ parameters are fully programmable through the I2C interface.

The SN75DP130 is optimized for mobile applications, and contains activity detection circuitry on the Main Link input that transitions to a low-power Output Disable mode in the absence of a valid input signal. Other low-power modes are supported, including a standby mode with typical dissipation of approximately 2 mW when no video sink (for example, monitor) is connected.

The device is characterized for an extended operational temperature range from 0°C to 85°C.

The SN75DP130 offers separate AUX and DDC source interfaces that connect to one AUX sink channel. This minimizes component count when implemented with a graphics processor (GPU) comprising separate DDC and AUX interfaces. For GPUs with combined DDC/AUX, the device can operate as a FET switch to short-circuit the AUX channel AC coupling caps while connected to a TMDS sink device. Other sideband circuits such as Hot Plug Detect (HPD) are optimized to reduce external components, providing a seamless connection to Intel, AMD, and NVIDIA graphics processors.

Precios

Cant. Precio
+

Cant. paquetes adicionales | Opciones de empresa de transporte Estos productos son exactamente los mismos pero vienen en un tipo de transportador diferente

SN75DP130SSRGZT ACTIVO custom-reels PERSONALIZADO El carrete a la medida puede estar disponible
Cant. de paquetes | Empresa de transporte 250 | SMALL T&R
Inventario
Cant. | Precio 1ku | +

Opciones de transportador

Puede elegir diferentes opciones de transportador según la cantidad de piezas, incluido carrete completo, carrete a la medida, cinta cortada, tubo o bandeja.

Un carrete a la medida es un trozo continuo de cinta cortada de un carrete para mantener la trazabilidad del código de lote y fecha, construido para la cantidad exacta solicitada. Siguiendo los estándares de la industria, una chapa de latón conecta una cabecera y cola de 18 pulgadas a ambos extremos de la cinta cortada para alimentar directamente las máquinas de ensamblaje automatizadas. TI incluye una tarifa de preparación de carretes para los pedidos de carretes a la medida.

La cinta cortada es un trozo de cinta cortada de un carrete. TI puede cumplir con los pedidos utilizando múltiples tiras de cintas cortadas o cajas para satisfacer la cantidad solicitada.

TI suele enviar los dispositivos de tubo o bandeja dentro de una caja o en el tubo o la bandeja, dependiendo de la disponibilidad de inventario. Embalamos todas las cintas, tubos o cajas de muestras de acuerdo con los requisitos de descarga electrostática interna y de protección del nivel de sensibilidad a la humedad.

Más información

La selección del código de lote y fecha puede estar disponible

Agregue una cantidad a su carro y comience el proceso de pago para ver las opciones disponibles para seleccionar los códigos de lote o de fecha del inventario existente.

Más información