Inicio Interfaz UART

TL16C550C

ACTIVO

UART simple con FIFO de 16 bytes y control de flujo automático

Detalles del producto

Number of channels 1 FIFO (Byte) 16 Rx FIFO trigger levels (#) 4 Programmable FIFO trigger levels No CPU interface X86 Baud rate at Vcc = 3.3 V & with 16x sampling (max) (Mbps) 0.931 Baud rate at Vcc = 5 V & with 16x sampling (max) (Mbps) 1 Operating voltage (V) 3.3, 5 Auto RTS/CTS Yes Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 85
Number of channels 1 FIFO (Byte) 16 Rx FIFO trigger levels (#) 4 Programmable FIFO trigger levels No CPU interface X86 Baud rate at Vcc = 3.3 V & with 16x sampling (max) (Mbps) 0.931 Baud rate at Vcc = 5 V & with 16x sampling (max) (Mbps) 1 Operating voltage (V) 3.3, 5 Auto RTS/CTS Yes Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 85
LQFP (PT) 48 81 mm² 9 x 9 PLCC (FN) 44 307.3009 mm² 17.53 x 17.53 TQFP (PFB) 48 81 mm² 9 x 9
Descargar

Productos similares que pueden interesarle

open-in-new Comparar alternativas
Pin por pin con la misma funcionalidad que el dispositivo comparado
TL16C550D ACTIVO Elemento de comunicaciones asíncronas con control de flujo automático This device has enhanced features: higher max data rate, 1.5Mbps & extended supply range, 2.5V to 5.0V.

Documentación técnica

star =Principal documentación para este producto seleccionada por TI
No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
Ver todo 1
Tipo Título Fecha
* Data sheet TL16C550C Asynchronous Communications Element with Autoflow Control datasheet (Rev. I) PDF | HTML 26 mar 2021
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
El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene preguntas sobre la calidad, el paquete o el pedido de productos de TI, consulte el soporte de TI. ​​​​​​​​​​​​​​