TPS61162A
Controladores WLED de doble canal para teléfonos inteligentes
TPS61162A
- 2.7V to 6.5V input voltage
- Integrated 1.5A/40V MOSFET
- 1.2MHz switching frequency
- Dual current sinks of up to 30mA current each
- 1% typical current matching and accuracy
- Optional 26.5V/37.5V OVP threshold
- TPS61162A: 26.5V OVP
- TPS61163A: 37.5V OVP
- Adaptive boost output to WLED voltages
- Very low voltage headroom control (90mV)
- Flexible digital and PWM brightness control
- One-Wire control interface ( EasyScale™)
- PWM dimming control interface
- Up to 100:1 PWM dimming ratio
- Up to 9-bit dimming resolution
- Up to 90% efficiency
- Built-in soft start
- PFM mode at light load
- Overvoltage protection
- Built-in WLED open/short protection
- Thermal shutdown
- Supports 4.7µH inductor application
The TPS61162A and TPS61163A are dual-channel WLED drivers which provide highly integrated solutions for single-cell Li-ion battery powered smart phone backlight. The devices have a built-in high efficiency boost regulator with integrated 1.5A, 40V power MOSFET and support as low as 2.7V input voltage. With two high current-matching capability current sink regulators, the devices can drive up to 10s2p WLED diodes. The boost output can automatically adjust to the WLED forward voltage and allow very low voltage headroom control, thus to improve LED strings efficiency effectively.
The TPS61162A and TPS61163A support both the PWM dimming interface and one-wire digital EasyScale™ dimming interface and can realize 9-bit brightness code programming.
The TPS61162A and TPS61163A integrate built-in soft start, as well as overvoltage, overcurrent, and thermal shutdown protections.
Documentación técnica
Tipo | Título | Fecha | ||
---|---|---|---|---|
* | Data sheet | TPS6116xA Dual-Channel WLED Drivers For Smart Phones datasheet (Rev. B) | PDF | HTML | 27 may 2024 |
White paper | Understanding Functional Safety FIT Base Failure Rate Estimates per IEC 62380 and SN 29500 (Rev. A) | PDF | HTML | 30 abr 2024 | |
White paper | Common LED Functions and LED Driver Design Considerations | 21 sep 2020 | ||
Application note | Simple Backlight Driver Dimming Performance | 20 mar 2017 | ||
Application note | Analog PWM Dimming in White-LED Drivers | 21 dic 2016 | ||
EVM User's guide | TPS61163AEVM-564 User's Guide | 07 ene 2014 |
Diseño y desarrollo
Para conocer los términos adicionales o los recursos necesarios, haga clic en cualquier título de abajo para ver la página de detalles cuando esté disponible.
PSPICE-FOR-TI — PSpice® para herramienta de diseño y simulación de TI
Encapsulado | Pines | Símbolos CAD, huellas y modelos 3D |
---|---|---|
DSBGA (YFF) | 9 | Ultra Librarian |
Pedidos y calidad
- RoHS
- REACH
- Marcado del dispositivo
- Acabado de plomo/material de la bola
- Clasificación de nivel de sensibilidad a la humedad (MSL) / reflujo máximo
- Estimaciones de tiempo medio entre fallas (MTBF)/fallas en el tiempo (FIT)
- Contenido del material
- Resumen de calificaciones
- Monitoreo continuo de confiabilidad
- Lugar de fabricación
- Lugar de ensamblaje
Los productos recomendados pueden tener parámetros, módulos de evaluación o diseños de referencia relacionados con este producto de TI.
Soporte y capacitación
Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI
El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.
Si tiene preguntas sobre la calidad, el paquete o el pedido de productos de TI, consulte el soporte de TI.