TPS92560
Controlador LED simple para aplicaciones MR16 y AR111
TPS92560
- Controlled peak input current to prevent over-
stressing of the electronic transformer - Allows Either Step-Up or Step-Up/Down Operation
- Compatible to Generic Electronic Transformers
- Compatible to Magnetic Transformers and DC
Power Supplies - Integrated Active Low-Side Input Rectifiers
- Compact and Simple Circuit
- >85% Dfficiency (12-VDC Input)
- Power Factor > 0.9 (Full Load With AC input)
- Hysteretic Control Scheme
- Output Overvoltage Protection
- Overtemperature Shutdown
- 10-pin Thermally Enhanced Very-Thin Fine Pitch
Small-Outline Package
The TPS92560 is a simple LED driver designed to drive high-power LEDs by drawing constant current from the power source. The device is ideal for MR16 and AR111 applications, which require good compatibility to DC and AC voltages and electronic transformers. The hysteretic control scheme does not need control loop compensation while providing the benefits of fast transient response and high power factor. The patent pending feedback control method allows the output power to be determined by the number of LED used without component change. The TPS92560 supports both boost and SEPIC configurations for the use of different LED modules.
Documentación técnica
Tipo | Título | Fecha | ||
---|---|---|---|---|
* | Data sheet | TPS92560 Simple Led Driver for MR16 and AR111 Applications datasheet (Rev. B) | PDF | HTML | 31 dic 2015 |
White paper | Common LED Functions and LED Driver Design Considerations | 21 sep 2020 | ||
Selection guide | Power Management Guide 2018 (Rev. R) | 25 jun 2018 | ||
Technical article | Save the transformers! | PDF | HTML | 14 ago 2015 | |
EVM User's guide | User's Guide for TPS92560MR16BSTEVM | 19 nov 2012 |
Diseño y desarrollo
Para conocer los términos adicionales o los recursos necesarios, haga clic en cualquier título de abajo para ver la página de detalles cuando esté disponible.
TPS92560MR16BSTEVM — Controlador LED simple para placa de módulo de evaluación de aplicaciones MR16 y AR111
Simple LED Driver for MR16 and AR111 Applications Evaluation Module Board
This EVM contains Texas Instruments' TPS92560 IC configured as a boost LED driver solution for MR16 applications. This EVM can deliver up to 12W output power with a typical 12VAC (50Hz/60Hz) power source. The (...)TPS92560DESIGN-CALC — CALCULADORA DE DISEÑO TPS92560
PSPICE-FOR-TI — PSpice® para herramienta de diseño y simulación de TI
Encapsulado | Pines | Símbolos CAD, huellas y modelos 3D |
---|---|---|
HVSSOP (DGQ) | 10 | Ultra Librarian |
Pedidos y calidad
- RoHS
- REACH
- Marcado del dispositivo
- Acabado de plomo/material de la bola
- Clasificación de nivel de sensibilidad a la humedad (MSL) / reflujo máximo
- Estimaciones de tiempo medio entre fallas (MTBF)/fallas en el tiempo (FIT)
- Contenido del material
- Resumen de calificaciones
- Monitoreo continuo de confiabilidad
- Lugar de fabricación
- Lugar de ensamblaje
Los productos recomendados pueden tener parámetros, módulos de evaluación o diseños de referencia relacionados con este producto de TI.
Soporte y capacitación
Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI
El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.
Si tiene preguntas sobre la calidad, el paquete o el pedido de productos de TI, consulte el soporte de TI.