TPS92622-Q1
Controlador LED de dos canales y 40 V de lado alto con uso compartido térmico para automoción
TPS92622-Q1
- AEC-Q100 qualified for automotive applications:
- Temperature grade 1: –40°C to 125°C, T A
- Wide input voltage range: 4.5 V to 40 V
- Thermal sharing by external shunt resistor
- Low supply current in fault mode
- Ultra low shutdown current in sleep mode (only for HVSSOP package)
- Two high-precision current regulation:
- Up to 150-mA current output for each channel
- ±5% accuracy over full temperature range
- Independent current setting by resistor
- Independent PWM pin for brightness control
- Low dropout voltage:
- Maximum dropout: 350 mV for 150 mA
- Diagnostics and protection
- LED open-circuit with auto-recovery
- LED short-to-GND with auto-recovery
- Diagnostic enable with adjustable threshold
- Fault bus configurable as either one-fails–all-fail or only-failed-channel off (N-1)
- Thermal shutdown
- Operation junction temperature range:–40°C to 150°C
The TPS92622-Q1 two-channel LED driver includes an unique thermal management design to reduce temperature rising on the device. The TPS92622-Q1 is a linear driver directly powered by automotive batteries with large voltage variations to output full current loads up to 150 mA per channel. External shunt resistors are leveraged to share output current and dissipate power out of the driver. The device full-diagnostic capabilities include LED open, LED short-to-GND circuit, and device overtemperature protection.
The one-fails–all-fail feature of TPS92622-Q1 can work together with other LED drivers, such as the TPS9261x-Q1, TPS9262x-Q1, TPS9263x-Q1, and TPS92830-Q1 devices, to address different requirements.
Productos similares que pueden interesarle
Reemplazo con funcionalidad mejorada del dispositivo comparado
Misma funcionalidad con diferente configuración de pines que el dispositivo comparado
Documentación técnica
Tipo | Título | Fecha | ||
---|---|---|---|---|
* | Data sheet | TPS92622-Q1 Two-Channel, Automotive, High Side LED Driver with Thermal Sharing datasheet (Rev. A) | PDF | HTML | 02 nov 2023 |
Certificate | TPS92622SOPQ1EVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 09 oct 2023 | ||
Certificate | TPS92622Q1EVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) | 07 sep 2022 | ||
EVM User's guide | TPS92622Q1EVM User's Guide | PDF | HTML | 31 ago 2022 |
Diseño y desarrollo
Para conocer los términos adicionales o los recursos necesarios, haga clic en cualquier título de abajo para ver la página de detalles cuando esté disponible.
TPS92622Q1EVM — Módulo de evaluación TPS92622-Q1 para controlador LED de lado alto de 40 V de 2 canales con uso comp
El módulo de evaluación (EVM) TPS92622-Q1 ayuda a los diseñadores a evaluar el funcionamiento y el rendimiento del TPS92622-Q1, un controlador LED lineal de dos canales con diagnóstico LED completo para aplicaciones de iluminación automotriz.
TPS92622SOPQ1EVM — Módulo de evaluación TPS92622-Q1 (paquete HVSSOP) para controlador LED de lado alto de 40 V de 2
El TPS92622SOPQ1EVM ayuda a los diseñadores a evaluar el funcionamiento y el rendimiento del TPS92622-Q1 en el encapsulado HVSSOP, un controlador LED lineal de 2 canales con diagnóstico LED completo para aplicaciones de iluminación automotriz. El TPS92622-Q1 ayuda a afrontar los desafíos del diseño (...)
PSPICE-FOR-TI — PSpice® para herramienta de diseño y simulación de TI
Encapsulado | Pines | Símbolos CAD, huellas y modelos 3D |
---|---|---|
HVSSOP (DGN) | 12 | Ultra Librarian |
WSON (DRR) | 12 | Ultra Librarian |
Pedidos y calidad
- RoHS
- REACH
- Marcado del dispositivo
- Acabado de plomo/material de la bola
- Clasificación de nivel de sensibilidad a la humedad (MSL) / reflujo máximo
- Estimaciones de tiempo medio entre fallas (MTBF)/fallas en el tiempo (FIT)
- Contenido del material
- Resumen de calificaciones
- Monitoreo continuo de confiabilidad
- Lugar de fabricación
- Lugar de ensamblaje
Los productos recomendados pueden tener parámetros, módulos de evaluación o diseños de referencia relacionados con este producto de TI.
Soporte y capacitación
Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI
El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.
Si tiene preguntas sobre la calidad, el paquete o el pedido de productos de TI, consulte el soporte de TI.