8-pin (P) package image

UC3610N ACTIVO

Puente de diodos Schottky doble con corriente de avance máxima de 3 A

Precios

Cant. Precio
+

Información de calidad

Calificación Catalog
RoHS
REACH
Acabado de plomo / material de la bola NIPDAU
Clasificación MSL / reflujo máximo N/A for Pkg Type
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
Más información sobre UC3610

Información de empaque

Encapsulado | Pines PDIP (P) | 8
Rango de temperatura de funcionamiento (℃) 0 to 70
Cant. de paquetes | Empresa de transporte 50 | TUBE

Características para UC3610

  • Monolithic Eight-Diode Array
  • Exceptional Efficiency
  • Low Forward Voltage
  • Fast Recovery Time
  • High Peak Current
  • Small Size

Descripción de UC3610

This eight-diode array is designed for high-current, low duty-cycle applications typical of flyback voltage clamping for inductive loads. The dual bridge connection makes this device particularly applicable to bipolar driven stepper motors.

The use of Schottky diode technology features high efficiency through lowered forward voltage drop and decreased reverse recovery time.

This single monolithic chip is fabricated in both hermetic CERDIP and copper-leaded plastic packages. The UC1610 in ceramic is designed for -55°C to 125°C environments but with reduced peak current capability. The UC2610 in plastic and ceramic is designed for -25°C to 125°C environments also with reduced peak current capability; while the UC3610 in plastic has higher current rating over a 0°C to 70°C temperature range.

Precios

Cant. Precio
+

Opciones de transportador

Puede elegir diferentes opciones de transportador según la cantidad de piezas, incluido carrete completo, carrete a la medida, cinta cortada, tubo o bandeja.

Un carrete a la medida es un trozo continuo de cinta cortada de un carrete para mantener la trazabilidad del código de lote y fecha, construido para la cantidad exacta solicitada. Siguiendo los estándares de la industria, una chapa de latón conecta una cabecera y cola de 18 pulgadas a ambos extremos de la cinta cortada para alimentar directamente las máquinas de ensamblaje automatizadas. TI incluye una tarifa de preparación de carretes para los pedidos de carretes a la medida.

La cinta cortada es un trozo de cinta cortada de un carrete. TI puede cumplir con los pedidos utilizando múltiples tiras de cintas cortadas o cajas para satisfacer la cantidad solicitada.

TI suele enviar los dispositivos de tubo o bandeja dentro de una caja o en el tubo o la bandeja, dependiendo de la disponibilidad de inventario. Embalamos todas las cintas, tubos o cajas de muestras de acuerdo con los requisitos de descarga electrostática interna y de protección del nivel de sensibilidad a la humedad.

Más información

La selección del código de lote y fecha puede estar disponible

Agregue una cantidad a su carro y comience el proceso de pago para ver las opciones disponibles para seleccionar los códigos de lote o de fecha del inventario existente.

Más información