UCC14341-Q1
Módulo CC-CC aislado de alta densidad de 1.5 W, entrada de 15 V, salida de 25 V, de >5 kVrms para au
UCC14341-Q1
- High-density isolated DC/DC module with integrated transformer
- Isolated DC/DC for driving: IGBTs, SiC FETs
- Available input voltage range:
- 13.5V to 18V with 32V absolute maximum
- 8.5V to 18V with 32V absolute maximum for wide EV battery voltage of electric vehicle
- Available output power:
- 1.5W output power for 13.5V < VVIN < 16.5V, at TA ≤ 105°C
- 1W output power for 8.5V < VVIN < 18V, at TA ≤ 105°C
- Adjustable single or dual output voltages (using resistors) with < ±1.3% regulation accuracy over full operating range
- Low electromagnetic emission with spread spectrum modulation and integrated transformer
- Enable, Power Good, UVLO, OVLO, soft-start, short-circuit, power-limit, under-voltage, overvoltage, and over-temperature protection
- CMTI > 150kV/µs
- AEC-Q100 qualified for automotive applications
- Temperature grade 1: –40°C ≤ TJ ≤ 150°C
- Temperature grade 1:–40 °C ≤ TA ≤ 125°C
- Functional Safety Capable
- Planned safety-related certifications:
- 7071VPK reinforce isolation per DIN EN IEC 60747-17 (VDE 0884-17)
- 5000VRMS isolation for 1 minute per UL 1577
- Reinforce insulation per CQC GB4943.1
- 36-pin, wide SSOP package
UCC14341-Q1 is a high isolation voltage DC/DC module designed to provide power to IGBT or SiC gate drivers. The module integrates a transformer and DC/DC controller with a proprietary architecture to achieve high efficiency with very low emissions. The high-accuracy output voltages provide higher system efficiency without over-stressing the power device gate.
The fully integrated module with on-chip device protection requires a minimum of external components, and provides extra features such as input under-voltage lockout, over-voltage lockout, output voltage powergood comparators, over-temperature shutdown, soft-start timing, adjustable isolated positive and negative output voltage, an enable pin, and an open-drain output powergood pin.
Productos similares que pueden interesarle
Reemplazo con funcionalidad mejorada del dispositivo comparado
Pin por pin con la misma funcionalidad que el dispositivo comparado
Funcionalidad similar a la del dispositivo comparado
Documentación técnica
Diseño y desarrollo
Para conocer los términos adicionales o los recursos necesarios, haga clic en cualquier título de abajo para ver la página de detalles cuando esté disponible.
UCC14341EVM-069 — Módulo de evaluación UCC14341-Q1 para polarización de controlador de compuerta de convertidor CC-CC
El UCC14341-Q1 es un módulo convertidor CC/CC que suministra 1.5 W de potencia aislada de 5 kVRMS en un encapsulado de circuito integrado de contorno pequeño (SOIC) de bajo perfil y cuerpo ancho de 3.5 mm. El EVM UCC14341EVM-069 puede funcionar de 13.5 VIN a 16.5 VIN y está configurado para dos (...)
PMP23223 — Controlador de compuerta aislado inteligente con diseño de referencia de alimentación de polarizació
PMP22817 — Controlador de compuerta y fuente de alimentación de polarización programables por SPI para automoci
| Encapsulado | Pines | Símbolos CAD, huellas y modelos 3D |
|---|---|---|
| SO-MOD (DWN) | 36 | Ultra Librarian |
Pedidos y calidad
- RoHS
- REACH
- Marcado del dispositivo
- Acabado de plomo/material de la bola
- Clasificación de nivel de sensibilidad a la humedad (MSL)/reflujo máximo
- Estimaciones de tiempo medio entre fallas (MTBF)/fallas en el tiempo (FIT)
- Contenido del material
- Resumen de calificaciones
- Monitoreo continuo de confiabilidad
- Lugar de fabricación
- Lugar de ensamblaje
Los productos recomendados pueden tener parámetros, módulos de evaluación o diseños de referencia relacionados con este producto de TI.
Soporte y capacitación
Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI
El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.
Si tiene alguna pregunta sobre calidad, encapsulados o pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.