UCC21710-Q1
Controlador de puerta aislada monocanal de 10 A y 5.7 kVrms con protección contra sobrecorrientes pa
UCC21710-Q1
- 5.7kVRMS single channel isolated gate driver
- AEC-Q100 qualified for automotive applications
- Device temperature grade 1: -40°C to +125°C ambient operating temperature range
- SiC MOSFETs and IGBTs up to 2121Vpk
- 33V maximum output drive voltage (VDD-VEE)
- ±10A drive strength and split output
- 150V/ns minimum CMTI
- 270ns response time fast overcurrent protection
- 4A internal active miller clamp
- 400mA soft turn-off when fault happens
- Isolated analog sensor with PWM output for
- Temperature sensing with NTC, PTC or thermal diode
- High voltage DC-Link or phase voltage
- Alarm FLT on over current and reset from RST/EN
- Fast enable/disable response on RST/EN
- Reject <40ns noise transient and pulse on input pins
- 12V VDD UVLO with power good on RDY
- Inputs/outputs with over/under-shoot transient voltage Immunity up to 5V
- 130ns (maximum) propagation delay and 30ns (maximum) pulse/part skew
- SOIC-16 DW package with creepage and clearance distance > 8mm
- Operating junction temperature –40°C to 150°C
- Safety-related certifications:
- Reinforced insulation per DIN EN IEC 60747-17(VDE 0884-17)
- UL 1577 component recognition program
The UCC21710-Q1 is a galvanic isolated single channel gate driver designed for up to 1700-V SiC MOSFETs and IGBTs with advanced protection features, best-in-class dynamic performance and robustness. UCC21710-Q1 has up to ±10A peak source and sink current.
The input side is isolated from the output side with SiO2 capacitive isolation technology, supporting up to 1.5kVRMS working voltage, 12.8kVPK surge immunity with longer than 40 years Isolation barrier life, as well as providing low part-to-part skew , and >150V/ns common mode noise immunity (CMTI).
The UCC21710-Q1 includes the state-of-the-art protection features, such as fast overcurrent and short circuit detection, shunt current sensing support, fault reporting, active Miller clamp, and input and output side power supply UVLO to optimize SiC and IGBT switching behavior and robustness. The isolated analog to PWM sensor can be used for easier temperature or voltage sensing, further increasing the drivers versatility and simplifying the system design effort, size and cost.
Solicitar más información
El manual de seguridad de UCC21710-Q1 y el informe de seguridad de FIT Rate se encuentran disponibles. Solicítelos ahora.
Productos similares que pueden interesarle
Misma funcionalidad con diferente configuración de pines que el dispositivo comparado
Documentación técnica
Diseño y desarrollo
Para conocer los términos adicionales o los recursos necesarios, haga clic en cualquier título de abajo para ver la página de detalles cuando esté disponible.
UCC21710QDWEVM-025 — Placa de evaluación de conducción y protección para transistores y módulos de potencia SiC e IGBT
PSPICE-FOR-TI — PSpice® para herramienta de diseño y simulación de TI
PMP23223 — Controlador de compuerta aislado inteligente con diseño de referencia de alimentación de polarizació
| Encapsulado | Pines | Símbolos CAD, huellas y modelos 3D |
|---|---|---|
| SOIC (DW) | 16 | Ultra Librarian |
Pedidos y calidad
- RoHS
- REACH
- Marcado del dispositivo
- Acabado de plomo/material de la bola
- Clasificación de nivel de sensibilidad a la humedad (MSL)/reflujo máximo
- Estimaciones de tiempo medio entre fallas (MTBF)/fallas en el tiempo (FIT)
- Contenido del material
- Resumen de calificaciones
- Monitoreo continuo de confiabilidad
- Lugar de fabricación
- Lugar de ensamblaje
Los productos recomendados pueden tener parámetros, módulos de evaluación o diseños de referencia relacionados con este producto de TI.
Soporte y capacitación
Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI
El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.
Si tiene alguna pregunta sobre calidad, encapsulados o pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.