이 제품의 최신 버전이 있습니다
비교 대상 장치와 유사한 기능
LM5060-Q1
- Available in Automotive Grade / AEC Q-100
- Wide operating input voltage range:
5.5 V to 65 V - Functional safety capable
- Documentation available to aid functional safety system design
- Less than 15-µA quiescent current in disabled mode
- Controlled output rise time for safe connection of capacitive loads
- Charge pump gate driver for external N-Channel MOSFET
- Adjustable Undervoltage Lockout (UVLO) with hysteresis
- UVLO Serves as second enable input for systems requiring safety redundancy
- Programmable fault detection delay time
- MOSFET latched off after load fault is detected
- Active low open drain POWER GOOD (nPGD) output
- Adjustable input Overvoltage Protection (OVP)
- Immediate restart after overvoltage shutdown
- 10-Lead VSSOP
The LM5060 high-side protection controller provides intelligent control of a high-side N-channel MOSFET during normal on/off transitions and fault conditions. In-rush current is controlled by the nearly constant rise time of the output voltage. A POWER GOOD output indicates when the output voltage reaches the input voltage and the MOSFET is fully on. Input UVLO (with hysteresis) is provided as well as programmable input OVP. An enable input provides remote on or off control. The programmable UVLO input can be used as second enable input for safety redundancy. A single capacitor programs the initial start-up VGS fault detection delay time, the transition VDS fault detection delay time, and the continuous over-current VDS fault detection delay time. When a detected fault condition persists longer than the allowed fault delay time, the MOSFET is latched off until either the enable input or the UVLO input is toggled low and then high.
관심 가지실만한 유사 제품
기술 자료
설계 및 개발
추가 조건 또는 필수 리소스는 사용 가능한 경우 아래 제목을 클릭하여 세부 정보 페이지를 확인하세요.
LM5060EVAL — LM5060용 평가 보드
LM5060 평가 보드는 낮은 정동작 전류를 지원하는 LM5060 고압측 보호 컨트롤러의 기능을 시연할 수 있도록 설계되었습니다. LM5060의 기능을 평가하기 위한 것입니다. 고압측 N채널 전원 MOSFET 1개가 사용됩니다. 평가 보드는 솔루션 크기가 작은 애플리케이션을 강조하도록 설계되었습니다.
LM5060 Unencrypted PSpice Transient Model Package (Rev. B)
TVS-RECOMMENDATION-CALC — TVS diode recommendation tool
지원되는 제품 및 하드웨어
PSPICE-FOR-TI — TI 설계 및 시뮬레이션 툴용 PSpice®
TI 설계 및 시뮬레이션 환경용 PSpice는 기본 제공 라이브러리를 이용해 복잡한 혼합 신호 설계를 시뮬레이션할 수 있습니다. 레이아웃 및 제작에 (...)
TIDA-01168 — 12V/48V 오토모티브 시스템을 위한 양방향 DC/DC 컨버터 레퍼런스 디자인
PMP22396 — 차량용 애플리케이션용 2460W 양방향 부스트 컨버터 레퍼런스 디자인
PMP10748 — 완전한 프론트 엔드 오토모티브 역방향 전극 및 시리즈 오류 보호 레퍼런스 디자인
TIDA-00281 — 오토모티브 48V, 1kW 모터 드라이브 레퍼런스 디자인
TIDA-01167 — 차량용 12V/24V 배터리 입력 보호 레퍼런스 디자인
TIDA-00282 — 차량용 디지털 제어 방식의 부스트 전원 공급기
패키지 | 핀 | CAD 기호, 풋프린트 및 3D 모델 |
---|---|---|
VSSOP (DGS) | 10 | Ultra Librarian |