AWR6843AOPEVM
AWR6843AOP 車載対応、AoP 型シングルチップ、60GHz ~ 64GHz レーダー・センサ用評価基板
AWR6843AOPEVM
概要
AWR6843 アンテナ搭載パッケージ (AoP) 評価基板 (EVM) は、使いやすい 60GHz 車載ミリ波センサ評価プラットフォームであり、視野角 (FoV) の広い統合型短距離 AoP テクノロジーを搭載し、ミリ波センサ キャリア カード プラットフォーム (MMWAVEICBOOST) との直接接続に対応しているほか、スタンドアロンの使用も可能です。この EVM は、USB インターフェイスや未加工の A/D コンバータ (ADC) から 60 ピンの高速コネクタを経由して、ポイント・クラウド・データへのアクセスを可能にします。
AWR6843AOPEVM は、子供の占有検出や乗員の監視など、各種車内センシング・アプリケーションの評価を実現できます。
標準のミリ波ツールやソフトウェアがこのキットをサポートしており、mmWave Studio (MMWAVE-STUDIO) やミリ波ソフトウェア開発キット (MMWAVE-SDK) がこれに該当します。AWR6843AOPEVM と MMWAVEICBOOST の組み合わせで、マイコン LaunchPad™ エコシステムとのインターフェイスを実現します。
特長
- 60GHz ~ 64GHz のミリ波センサ
- 視野角 (FoV) の広いアンテナを統合したパッケージで、4 個の受信 (RX) と 3 個の送信 (TX) を実装
- MMWAVEICBOOST との直接インターフェイス
- ホスト制御インターフェイスとして、60 ピン高速インターフェイスをサポート
- フォーム・ファクタ展開とテスト向けのスタンドアロン・モード
- 1 本の USB ケーブルで電力とデータを伝送
- AWR6843AOPEVM
- マウント用スタンド
- 平ワッシャー
- USB A オス + マイクロ B オス 3 フィート・ケーブル
- ナベ小ねじ
- クイック・スタート・ガイド
- 保証カード (免責事項シート)
デジタル温度センサ
マルチチャネル IC (PMIC)
購入と開発の開始
AWR6843AOPEVM — AWR6843AOP evaluation module for single-chip, 60-GHz to 64-GHz, automotive radar sensor with AoP
RADAR-TOOLBOX — Radar evaluation and development support package with example projects, documentation and tools
RADAR-TOOLBOX — Radar evaluation and development support package with example projects, documentation and tools
製品
産業用ミリ波レーダー・センサ
車載ミリ波レーダー・センサ
ハードウェア開発
評価ボード
リリース情報
See attached release notes
RADAR-ACADEMY — mmWave Radar Academy
製品
車載ミリ波レーダー・センサ
産業用ミリ波レーダー・センサ
ハードウェア開発
評価ボード
リリース情報
New Modules
- Technology Comparisons -> LIDAR
- Discusses the tradeoffs between LIDAR sensors and TI radar sensors
- Demonstrates scenarios where applcications could benefit from the addition of a radar sensor
- Radar Algorithms -> Tracking with GTRACK
- In-depth look at the commonly used tracking algorithm GTRACK
- Provides context on how GTRACK works and how it can be utilized to support various applications
- Integration Considerations -> Antenna Design
- Provides introduction on how to design an antenna pattern for a 60 or 77 GHz radar sensor
- Discusses the various tradeoffs to be considered when designing an antenna
- Integration Considerations -> Functional Safety
- Gives background on how TI supports Functional Safety for its radar sensors
- Provides background on relevant industry standards that are forming related to Functional Safety
MMWAVE-SENSING-ESTIMATOR-CLOUD — mmWave sensing estimator cloud development on TI Resource Explorer
MMWAVE-SENSING-ESTIMATOR-CLOUD — mmWave sensing estimator cloud development on TI Resource Explorer
製品
車載ミリ波レーダー・センサ
産業用ミリ波レーダー・センサ
ハードウェア開発
評価ボード
リリース情報
• IWRL6432AOP support for basic, advanced, and power tabs
• Silicon revision selector for power tab
• Additional warnings and errors added for xWR6432 to support the newest DFP released alongside device RTM.
CCSTUDIO — Code Composer Studio 統合開発環境(IDE)
こちらの設計リソースは、このカテゴリに属する製品の大半をサポートしています。
サポート状況を確認するには、製品の詳細ページをご覧ください
- デジタル信号プロセッサ (DSP)
- Arm ベースのプロセッサ
- MSP430 マイコン
- C2000 リアルタイム・マイコン
- Arm ベースのマイコン
- シグナル・コンディショナ
- ミリ波レーダー・センサ
- Wi-Fi 製品
- Sub-1GHz 製品
- デジタル電源絶縁型コントローラ
製品
Arm Cortex-M0+ マイコン
Arm Cortex-M4 マイコン
Arm Cortex-R マイコン
車載ミリ波レーダー・センサ
産業用ミリ波レーダー・センサ
Sub-1GHz ワイヤレス・マイコン
ハードウェア開発
評価ボード
開発キット
リリース情報
The Code Composer Studio™ IDE is a complete integrated suite that enables developers to create and debug applications of all Texas Instruments Embedded Processors (Sitara, DSP, Automotive, Keystone), Microcontrollers (SimpleLink™, C2000 Digital Control, MSP430, TM4C, Hercules), as well as Digital Power (UCD) and Programmable Gain Amplifier (PGA) devices.
CCS v20 is TI’s next generation Integrated Development Environment (IDE) based on Theia IDE framework. CCS v20.0.1 uses a modified version of the Theia-IDE framework and offers a user experience similar to Visual Studio Code™.
- Installation instructions and User's Guide
- Windows 32bit is not supported with CCSv20.
- XDS510 class debug probes are not supported with CCSv20.
最新情報
- v20.0.1 is a maintenance release based on v20.0.0, with the following updates:
- Updated C29 device support to support flash programming on the M4 core, as well as enhancements and bug fixes.
- Added support for Stellaris In-Circuit Debug Interface debug probe
- Added support for MSP432 MCU device family
- Fixed version of bundled C2000 and C6000 Compiler
- Various debug enhancements and bug fixes
設計ファイル
技術資料
種類 | タイトル | 英語版のダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | ユーザー・ガイド | 60GHz mmWave Sensor EVMs (Rev. E) | PDF | HTML | 2022年 5月 6日 | ||
データシート | AWR6843AOP シングル チップ 60~64GHz ミリ波センサ、アンテナ搭載パッケージ (AOP) データシート (Rev. C 翻訳版) | PDF | HTML | 英語版 (Rev.C) | PDF | HTML | 2022年 9月 2日 | |
その他の技術資料 | AWR6843AOPEVM Quick Start Guide | 2021年 5月 20日 | ||||
証明書 | AWR6843AOPEVM Declaration of Conformity (DoC) | 2021年 3月 1日 | ||||
証明書 | AWR6843AOPEVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) | 2020年 11月 10日 |