LAUNCHXL-F28P65X
C2000™ リアルタイム マイコン F28P65x LaunchPad™ 開発キット
LAUNCHXL-F28P65X
概要
LAUNCHXL-F28P65X は、TI の C2000™ リアルタイム マイコンである F28P65x デバイス ファミリ向けの低コスト開発ボードです。初期の評価とプロトタイプ製作に最適なこのボードは、次期アプリケーションを開発するための標準化済みで使いやすいプラットフォームを実現します。このボードは LaunchPad™ 開発キットの拡張バージョンであり、開発用の複数の追加ピンを採用し、2 個のブースタパック プラグイン モジュールとの接続をサポートしています。多様な TI のマイコン LaunchPad エコシステムの一部であるこのボードには、幅広いプラグイン モジュールとの相互互換性があります。
特長
ハードウェアの特長
- TMS320F28P650DK9:FPU と TMU (三角関数算術演算ユニット) 搭載の 200MHz のデュアル C28x CPU、200MHz のデュアル CLA (制御補償器アクセラレータ)、1.28MB フラッシュ、3 個の 16 ビットまたは 12 ビット ADC、36 個の PWM チャネル、CAN (DCAN)、6 個のエンコーダ モジュール (eQEP)、UART など
- リアルタイム デバッグとフラッシュ プログラミングのためのオンボード XDS110 デバッグ プローブ
- ブースタパック エコシステムを使用した 80 ピン LaunchPad
- リアルタイム デバッグとフラッシュ プログラミング向けに電力ドメインを絶縁
- オンボード CAN トランシーバとコネクタ
- EtherCAT PHY と RJ45 コネクタ
- 2 個のエンコーダ インターフェイス (eQEP) コネクタ
C2000 リアルタイム・マイコン
購入と開発の開始
LAUNCHXL-F28P65X — C2000™ real-time MCU F28P65x LaunchPad™ development kit
C2000WARE-DIGITALPOWER-SDK — C2000 リアルタイム・コントローラ向けデジタル電源 SDK
製品
C2000 リアルタイム・マイコン
ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
評価ボード
ドーター・カード
開発キット
ドキュメント
C2000Ware DigitalPower SDK User Guide (Note: Some extended links & references are not available to display, please install the SDK or go to TI Resource Explorer for the full documentation)
C2000Ware DigitalPower SDK Quick Start Guide
リリース情報
Digital Power SDK for C2000™ microcontrollers (MCU) is a cohesive set of software infrastructure, tools, and documentation designed to minimize C2000 MCU based digital power system development time targeted for various AC-DC, DC-DC and DC-AC power supply applications.
最新情報
- Added new solution 3.6kW bi-directional CLLLC Resonant Converter (PMP41042 on F28004x) Reference Design
- Added new solution 1kW, 800V to 12V Serial Half-Bridge Bidirectional DCX With GaN (PMP41037 on F28003x) Reference Design
- Added new 10-kW, GaN-based Single-phase String Inverter with Battery Energy Storage System (TIDA-010938 on F28003x) Reference Design
- Updated solution 3-kW Phase-Shifted Full Bridge With Active Clamp (PMP23126 on F28003x) to version 3.00.00 with new device support
- Updated solution 1.6kW, bidirectional micro inverter based on GaN (TIDA-010933 on F28P55x) to version 2.00.00 with new device support
- Fixed a TIDA-010054 bug with PWM issue that leads to system tripping
C2000-ACADEMY — C2000™ Academy
製品
C2000 リアルタイム・マイコン
ハードウェア開発
開発キット
評価ボード
ドーター・カード
リリース情報
First version of C2000 Academy
設計ファイル
技術資料
種類 | タイトル | 英語版のダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
証明書 | LAUNCHXL-F28P65X EU Declaration of Conformity (DoC) (Rev. A) | 2023年 10月 17日 | ||||
その他の技術資料 | LAUNCHXL-F28P65X LanchPad Box Sticker and Insert | 2023年 6月 7日 | ||||
ユーザー・ガイド | F28P65x Series LaunchPad™ Development Kit | PDF | HTML | 2022年 10月 11日 |