TIDA-00300
絶縁整流同期シリアル通信モジュール
TIDA-00300
概要
このリファレンス・デザインは、I2C または SPI通信ラインを絶縁する手段を提供します。これは、多くの場合、保護リレーやサーキット・ブレーカなど、高い電圧を扱うグリッド・インフラ・アプリケーションで必要になります。このリファレンス・デザインは、電源の絶縁と信号の絶縁の両方を実現します。
特長
- 通信チャネルの絶縁を必要とする設計で採用されるように設計 (トランスおよびモーター / ジェネレータの保護)
- 24V 補助 DC 入力 (スマート・グリッドで一般的)で動作するように設計
- 単一のコンバータを使用する複数の絶縁型および非絶縁型電源向けに最適化
- UL で 2,500Vrms、VDE で 4,242Vpk の信号絶縁を 1 分間にわたって実現できるデバイス
産業用
- AC 伝送リレー
- 家電製品向けのポンプとファン
- 家電製品:コンプレッサ
- アプリケーション プロセッサ モジュール
- コーヒーメーカー
- コンパクト・リレー
- 換気扇フード
- 調理台
- コードレス・ハンドヘルド園芸用器具
- コードレス電動工具
- コードレス真空掃除機
- デジタル制御テレコム整流器
- 食器洗い機
- Heat pump inverter board
- ミキサー、ブレンダー、フード・プロセッサ
- モーター保護リレーと接触器
- 狭い入力範囲
- オーブン
- Refrigerant leak detection
- 冷蔵庫 / 冷凍庫
- HVAC 大型商用システム・コントローラ
- テレコム・モニタ・ユニット
- トランスデューサ
- 軽量商用室内エアハンドリング・ユニット
- 洗濯機 / 乾燥機
- 広い入力範囲
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム・ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDRBF0B.ZIP (477 K)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
製品
設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。
リニア・レギュレータと低ドロップアウト (LDO) レギュレータ
TPS7A3001-EP — エンハンスド製品、負の入力電圧範囲 (VIN)、200mA、超低ノイズ、高 PSRR、LDO レギュレータ
データシート: PDF技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 4