LM74900-Q1
Ideal für die Automobilindustrie geeignete Diode mit Leistungsschalter, Unter- und Überspannungsschu
LM74900-Q1
- AEC-Q100 qualified for automotive applications
- Device temperature grade 1: –40°C to +125°C ambient operating temperature range
- Functional Safety-Capable
- 3-V to 65-V input range
- Reverse input protection down to –65 V
- Drives external back-to-back N-Channel MOSFETs in common drain configuration
- Ideal diode operation with 10.5-mV A to C forward voltage drop regulation
- Low reverse detection threshold (–10.5 mV) with fast turn off response (0.5 µs)
- 20-mA peak gate (DGATE) turn on current
- 2.6-A peak DGATE turnoff current
- Adjustable overcurrent and short circuit protection
- Analog current monitor output with 10% accuracy (IMON)
- Adjustable overvoltage and undervoltage protection
- Low 2.5-µA shutdown current (EN=Low)
- SLEEP mode with 6-µA current (EN=High, SLEEP=Low)
- Meets automotive ISO7637 transient requirements with a suitable TVS diode
- Available in space saving 24-Pin VQFN package
The LM749x0-Q1 ideal diode controller drives and controls external back to back N-Channel MOSFETs to emulate an ideal diode rectifier with power path ON/OFF control with overcurrent and overvoltage protection. The wide input supply of 3 V to 65 V allows protection and control of 12-V and 24-V automotive battery powered ECUs. The device can withstand and protect the loads from negative supply voltages down to –65 V. An integrated ideal diode controller (DGATE) drives the first MOSFET to replace a Schottky diode for reverse input protection and output voltage holdup. With a second MOSFET in the power path the device allows load disconnect (ON/OFF control) in case of overcurrent and overvoltage events using HGATE control. The device has integrated current sense amplifier which provides accurate current monitoring with adjustable overcurrent and short circuit thresholds. The device features an adjustable overvoltage cut-off protection feature. The device features a SLEEP mode which enables ultra-low quiescent current consumption (6 µA) and at the same time providing refresh current to the always ON loads when vehicle is in the parking state. The LM749x0-Q1 has a maximum voltage rating of 65 V.
Ähnliche Produkte, die für Sie interessant sein könnten
Drop-In-Ersatz mit gegenüber dem verglichenen Baustein verbesserter Funktionalität
Technische Dokumentation
Design und Entwicklung
Weitere Bedingungen oder erforderliche Ressourcen enthält gegebenenfalls die Detailseite, die Sie durch Klicken auf einen der unten stehenden Titel erreichen.
LM74900Q1EVM — LM74900-Q1 Evaluierungsmodul für Ideale-Diode-Regler
Das LM74900-Q1 Evaluierungsmodul evaluiert den Betrieb und die Leistung des Ideale-Diode-Reglers LM74900-Q1 in Verpolungsschutz-Batterieanwendungen. Dieses Evaluierungsmodul demonstriert, wie der LM74900-Q1 zwei Back-N-Kanal-Leistungs-MOSFETs steuert, um einen idealen Dioden-Gleichrichter mit (...)
PSPICE-FOR-TI — PSpice® für TI Design-und Simulationstool
PMP41085 — 100W Referenzdesign für Infotainment-Display-Modul für die Automobilindustrie mit Funktionen zur fun
Der LM74900-Q1 ist die erste Stufe des Designs und spielt eine Rolle als Schutz für negative Eingangsspannung, Unterspannung, (...)
Gehäuse | Pins | CAD-Symbole, Footprints und 3D-Modelle |
---|---|---|
VQFN (RGE) | 24 | Ultra Librarian |
Bestellen & Qualität
- RoHS
- REACH
- Bausteinkennzeichnung
- Blei-Finish/Ball-Material
- MSL-Rating / Spitzenrückfluss
- MTBF-/FIT-Schätzungen
- Materialinhalt
- Qualifikationszusammenfassung
- Kontinuierliches Zuverlässigkeitsmonitoring
- Werksstandort
- Montagestandort
Empfohlene Produkte können Parameter, Evaluierungsmodule oder Referenzdesigns zu diesem TI-Produkt beinhalten.
Support und Schulungen
TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren
Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.
Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.