TCA6416A
16 Bit, übersetzender 1,65- bis 5,5 V-I2C/SMBus-E/A-Expander mit Interrupt-, Reset- und Konfiguratio
Eine neuere Version dieses Produkts ist verfügbar
TCA6416A
- I2C to parallel port expander
- Operating power-supply voltage range of 1.65 V to 5.5 V
- Allows bidirectional voltage-level translation and GPIO expansion between 1.8-V, 2.5-V, 3.3-V, and 5-V I2C Bus and P-ports
- Low standby current consumption of 3 µA
- 5-V Tolerant I/O ports
- 400-kHz Fast I2C bus
- Hardware address pin allows two TCA6416A devices on the same I2C/SMBus bus
- Active-low reset input ( RESET)
- Open-drain active-low interrupt output ( INT)
- Input/output configuration register
- Polarity inversion register
- Internal power-on reset
- Power-up with all channels configured as inputs
- No glitch on power up
- Noise filter on SCL and SDA inputs
- Latched outputs with high-current drive maximum capability for directly driving LEDs
- Latch-up performance exceeds 100 mA Per JESD 78, class II
- ESD Protection exceeds JESD 22
- 2000-V Human-body model (A114-A)
- 200-V Machine model (A115-A)
- 1000-V Charged-device model (C101)
The TCA6416A is a 24-pin device that provides 16-bits of general purpose parallel input/output (I/O) expansion for the two-line bidirectional I2C bus (or SMBus) protocol. The device can operate with a power supply voltage ranging from 1.65 V to 5.5 V on the I2C bus side (VCCI) and a power supply voltage ranging from 1.65 V to 5.5 V on the P-port side (VCCP).
The device supports both 100-kHz (Standard-mode) and 400-kHz (Fast-mode) clock frequencies. I/O expanders such as the TCA6416A provide a simple solution when additional I/Os are needed for switches, sensors, push-buttons, LEDs, fans, and so forth.
Technische Dokumentation
Typ | Titel | Datum | ||
---|---|---|---|---|
* | Data sheet | TCA6416A Low-Voltage 16-Bit I2C and SMBus I/O Expander With Voltage Translation, Interrupt Output, Reset Input, and Configuration Registers datasheet (Rev. F) | PDF | HTML | 30 Jan 2023 |
Application note | Understanding Transient Drive Strength vs. DC Drive Strength in CMOS Output Buffers | PDF | HTML | 14 Mai 2024 | |
Application note | I2C Dynamic Addressing | 25 Apr 2019 | ||
Application note | Choosing the Correct I2C Device for New Designs | PDF | HTML | 07 Sep 2016 | |
Selection guide | I2C Infographic Flyer | 03 Dez 2015 | ||
Application note | Understanding the I2C Bus | PDF | HTML | 30 Jun 2015 | |
Application note | Maximum Clock Frequency of I2C Bus Using Repeaters | 15 Mai 2015 | ||
Application note | I2C Bus Pull-Up Resistor Calculation | PDF | HTML | 13 Feb 2015 | |
EVM User's guide | I/O Expander EVM User's Guide (Rev. A) | 25 Jul 2014 |
Design und Entwicklung
Weitere Bedingungen oder erforderliche Ressourcen enthält gegebenenfalls die Detailseite, die Sie durch Klicken auf einen der unten stehenden Titel erreichen.
IO-EXPANDER-EVM — IO-EXPANDER-EVM: I2C- und SMBus-E/A-Expander-Evaluierungsmodul
Mit dem E/A-Expander-Evaluierungsmodul (EVM) können Sie das TI-Portfolio von SMBus- und I2C-E/A-Expander-Leitungsbausteinen evaluieren. TCA6424A und TCA9539 sind beide auf der Platine installiert. Der 24-polige TSSOP-Footprint unterstützt auch TCA6408A, TCA6416A, TCA9534, TCA9534A, TCA9535, TCA9538 (...)
I2C-DESIGNER — I2C Designer Tool
PSPICE-FOR-TI — PSpice® für TI Design-und Simulationstool
TINA-TI — SPICE-basiertes analoges Simulationsprogramm
Gehäuse | Pins | CAD-Symbole, Footprints und 3D-Modelle |
---|---|---|
TSSOP (PW) | 24 | Ultra Librarian |
WQFN (RTW) | 24 | Ultra Librarian |
Bestellen & Qualität
- RoHS
- REACH
- Bausteinkennzeichnung
- Blei-Finish/Ball-Material
- MSL-Rating / Spitzenrückfluss
- MTBF-/FIT-Schätzungen
- Materialinhalt
- Qualifikationszusammenfassung
- Kontinuierliches Zuverlässigkeitsmonitoring
- Werksstandort
- Montagestandort
Empfohlene Produkte können Parameter, Evaluierungsmodule oder Referenzdesigns zu diesem TI-Produkt beinhalten.
Support und Schulungen
TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren
Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.
Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.