TCA9539
16-Bit 1,65- bis 5,5-V I2C/SMBus E/A-Expander mit Interrupt-, Reset- und Konfigurationsregistern
TCA9539
- I2C to Parallel Port Expander
- Low Standby-Current Consumption
- Open-Drain Active-Low Interrupt Output
- Active-Low Reset Input
- 5-V Tolerant I/O Ports
- Compatible With Most Microcontrollers
- 400-kHz Fast I2C Bus
- Input and Output Configuration Register
- Polarity Inversion Register
- Internal Power-on Reset
- No Glitch on Power Up
- Noise Filter on SCL and SDA Inputs
- Address by Two Hardware Address Pins for Use
of up to Four Devices - Latched Outputs With High-Current Drive
Capability for Directly Driving LEDs - Latch-Up Performance Exceeds 100 mA Per
JESD 78, Class II - ESD Protection Exceeds JESD 22
- 2000-V Human-Body Model (A114-A)
- 1000-V Charged-Device Model (C101)
The TCA9539 is a 24-pin device that provides 16 bits of general purpose parallel input and output (I/O) expansion for the two-line bidirectional I2C bus (or SMBus protocol). The device can operate with a power supply voltage (VCC) range from 1.65 V to 5.5 V. The device supports 100-kHz (I2C Standard mode) and 400-kHz (I2C Fast mode) clock frequencies. I/O expanders such as the TCA9539 provide a simple solution when additional I/Os are needed for switches, sensors, push-buttons, LEDs, fans, and other similar devices.
The features of the TCA9539 include an interrupt that is generated on the INT pin whenever an input port changes state. The A0 and A1 hardware selectable address pins allow up to four TCA9539 devices on the same I2C bus. The device can be reset to its default state by cycling the power supply and causing a power-on-reset. Also, the TCA9539 has a hardware RESET pin that can be used to reset the device to its default state.
Ähnliche Produkte, die für Sie interessant sein könnten
Technische Dokumentation
Design und Entwicklung
Weitere Bedingungen oder erforderliche Ressourcen enthält gegebenenfalls die Detailseite, die Sie durch Klicken auf einen der unten stehenden Titel erreichen.
IO-EXPANDER-EVM — IO-EXPANDER-EVM: I2C- und SMBus-E/A-Expander-Evaluierungsmodul
Mit dem E/A-Expander-Evaluierungsmodul (EVM) können Sie das TI-Portfolio von SMBus- und I2C-E/A-Expander-Leitungsbausteinen evaluieren. TCA6424A und TCA9539 sind beide auf der Platine installiert. Der 24-polige TSSOP-Footprint unterstützt auch TCA6408A, TCA6416A, TCA9534, TCA9534A, TCA9535, TCA9538 (...)
I2C-DESIGNER — I2C Designer Tool
PSPICE-FOR-TI — PSpice® für TI Design-und Simulationstool
TINA-TI — SPICE-basiertes analoges Simulationsprogramm
TIDEP-01008 — Referenzdesign für Multi-Sensor-Plattform auf Jacinto™ ADAS-Prozessoren
TIDA-00403 — Referenzdesign für Entfernungsmessungen per Ultraschall mit dem TLV320AIC3268-miniDSP-Codec
Gehäuse | Pins | CAD-Symbole, Footprints und 3D-Modelle |
---|---|---|
TSSOP (PW) | 24 | Ultra Librarian |
VQFN (RGE) | 24 | Ultra Librarian |
WQFN (RTW) | 24 | Ultra Librarian |
Bestellen & Qualität
- RoHS
- REACH
- Bausteinkennzeichnung
- Blei-Finish/Ball-Material
- MSL-Rating / Spitzenrückfluss
- MTBF-/FIT-Schätzungen
- Materialinhalt
- Qualifikationszusammenfassung
- Kontinuierliches Zuverlässigkeitsmonitoring
- Werksstandort
- Montagestandort
Empfohlene Produkte können Parameter, Evaluierungsmodule oder Referenzdesigns zu diesem TI-Produkt beinhalten.
Support und Schulungen
TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren
Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.
Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.