TPS22811
Lastschalter, 2,7 bis 16 V, 10 A, 6 mΩ, mit schnellem Überspannungsschutz und Stromüberwachung
TPS22811
- Wide operating input voltage range: 2.7 V to 16 V
- 20-V absolute maximum
- Integrated FET with low on-resistance: RON = 6 mΩ (typ.)
- Adjustable output slew rate control (dVdt)
- Active high enable input with adjustable undervoltage lockout threshold (UVLO)
- Active low enable input with adjustable undervoltage lockout threshold (OVLO)
- Fast overvoltage protection
- Adjustable overvoltage lockout (OVLO) with 1.2-µs (typ.) response time
- Analog load current monitor output (IMON)
-
- ±9 % accuracy for IOUT > 3 A
-
- Fast-trip response for short-circuit protection in steady-state
- 640-ns (typ.) response time
- Fixed threshold
- Overtemperature protection
-
Power-good (PG) indication with adjustable threshold (PGTH)
- Quick Output Discharge
- Small footprint: QFN 2 mm × 2 mm, 0.45-mm pitch
The TPS22811x is a highly-integrated, power-distribution solution in a small package. The device allows control and monitoring of power supply rails using minimum number of external components.
Output slew rate and inrush current can be adjusted using one external capacitor. Loads are protected from input overvoltage conditions by cutting off the output if input exceeds an adjustable overvoltage threshold. The device integrates a fast-trip response to provide protection against severe faults at the output during steady-state.
The devices provide an accurate analog sense of the output load current as well as a digital power-good indication to help with system monitoring and diagnostics.
The devices are available in a 2-mm × 2-mm, 10-pin HotRod™ QFN package for improved thermal performance and reduced system footprint.
The devices are characterized for operation over a junction temperature range of –40°C to +125°C.
Technische Dokumentation
Typ | Titel | Datum | ||
---|---|---|---|---|
* | Data sheet | TPS22811x 2.7 V – 16 V, 10-A, 6-mΩ Load Switch with Adjustable Overvoltage Protection and Current Monitoring datasheet (Rev. A) | PDF | HTML | 19 Jul 2022 |
EVM User's guide | TPS22811EVM: Evaluation Module for TPS22811 Load Switch (Rev. A) | PDF | HTML | 30 Jun 2022 |
Design und Entwicklung
Weitere Bedingungen oder erforderliche Ressourcen enthält gegebenenfalls die Detailseite, die Sie durch Klicken auf einen der unten stehenden Titel erreichen.
TPS22811EVM — TPS22811-Evaluierungsmodul für Lastschalter mit 2,7 V bis 16 V, 10 A, 6 mΩ
Doe TPS22811EVM-Lastscchalter-Evaluierungsplatine ermöglicht die Referenzschaltkreisevaluierung des Lastschalters TPS22811. Der TPS22811-Baustein ist ein 10-A-Lastschalter für 2,7 V bis 16 V mit integriertem 6-mΩ-FET mit Einschaltstromschutz, programmierbarem Unterspannungs- und (...)
PSPICE-FOR-TI — PSpice® für TI Design-und Simulationstool
Gehäuse | Pins | CAD-Symbole, Footprints und 3D-Modelle |
---|---|---|
VQFN-HR (RPW) | 10 | Ultra Librarian |
Bestellen & Qualität
- RoHS
- REACH
- Bausteinkennzeichnung
- Blei-Finish/Ball-Material
- MSL-Rating / Spitzenrückfluss
- MTBF-/FIT-Schätzungen
- Materialinhalt
- Qualifikationszusammenfassung
- Kontinuierliches Zuverlässigkeitsmonitoring
- Werksstandort
- Montagestandort
Empfohlene Produkte können Parameter, Evaluierungsmodule oder Referenzdesigns zu diesem TI-Produkt beinhalten.
Support und Schulungen
TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren
Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.
Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.