TPS2350
Hot-Swap-Controller, -12 bis -80 V, mit OR-ing
TPS2350
- Replaces OR-ing Diodes
- Operating Supply Range of –12 V to –80 V
- Withstands Transients to –100 V
- Programmable Current Limit
- Programmable Linear Inrush Slew Rate
- Programmable UV/OV Thresholds
- Programmable UV and OV Hysteresis
- Fault Timer to Eliminate Nuisance Trips
- Power Good and Fault Outputs
- 14-Pin SOIC and TSSOP Package
The TPS2350 is a hot swap power manager optimized for replacing OR-ing diodes in redundant power –48-V systems. The TPS2350 operates with supply voltages from –12 V to –80 V, and withstands spikes to –100 V.
The TPS2350 uses two power FETs as low voltage drop diodes to efficiently select between two redundant power supplies. This minimizes system power dissipation and also minimizes voltage drop through the power management chain.
The TPS2350 also uses a third power FET to provide load current slew rate control and peak current limiting that is programmed by one resistor and one capacitor. The device also provides a power good output to enable down-stream power converters and a fault output to indicate load problems.
Technische Dokumentation
Typ | Titel | Datum | ||
---|---|---|---|---|
* | Data sheet | TPS2350 Hot Swap datasheet (Rev. D) | 07 Okt 2013 | |
Selection guide | Power Management Guide 2018 (Rev. R) | 25 Jun 2018 | ||
Selection guide | Hot Swap Selection Tool | 28 Jul 2015 | ||
User guide | -48-V ATCA Hot Swap Reference Design Using the TPS2350 (Rev. A) | 15 Jun 2005 | ||
User guide | TPS2350 (Rev. A) | 23 Sep 2003 |
Design und Entwicklung
Weitere Bedingungen oder erforderliche Ressourcen enthält gegebenenfalls die Detailseite, die Sie durch Klicken auf einen der unten stehenden Titel erreichen.
TPS2350EVM — Telekommunikation, -48 V, OR-ing-Dioden-Ersatzprodukt, TPS2350-Evaluierungsmodul
The TPS2350 -48 V hot swap/supply selector EVM kit is a PCB-based platform that enables designers to rapidly learn about the TPS2350 operation, and evaluate its performance during hot swap events.
The assembly (TI part number HPA021-001) features a TPS2350 device as it may be connected in the power (...)
TPS2350 Unencrypted PSpice Transient Model Package (Rev. A)
TVS-RECOMMENDATION-CALC — TVS diode recommendation tool
Unterstützte Produkte und Hardware
Diese Designressource unterstützt die meisten Produkte in diesen Kategorien.
Informationen zum Support sind der Seite mit den Produktdetails zu entnehmen.
-
parametric-filter eFuse und Hot-Swap-Controller
PSPICE-FOR-TI — PSpice® für TI Design-und Simulationstool
Gehäuse | Pins | CAD-Symbole, Footprints und 3D-Modelle |
---|---|---|
SOIC (D) | 14 | Ultra Librarian |
TSSOP (PW) | 14 | Ultra Librarian |
Bestellen & Qualität
- RoHS
- REACH
- Bausteinkennzeichnung
- Blei-Finish/Ball-Material
- MSL-Rating / Spitzenrückfluss
- MTBF-/FIT-Schätzungen
- Materialinhalt
- Qualifikationszusammenfassung
- Kontinuierliches Zuverlässigkeitsmonitoring
- Werksstandort
- Montagestandort
Empfohlene Produkte können Parameter, Evaluierungsmodule oder Referenzdesigns zu diesem TI-Produkt beinhalten.
Support und Schulungen
TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren
Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.
Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.